インフィニオンとフェアチャイルド、パワーMOSFETの互換性に関するパートナーシップを拡大、顧客にサプライチェーン・セキュリティを提供

2012/02/07 | テクノロジー メディア

ノイビーベルク(ドイツ)

独インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)と米フェアチャイルドセミコンダクター(Fairchild Semiconductor Corporation)は2月7日、インフィニオン独自の5x6パワーステージ非対称型デュアルMOSFETパッケージを対象とする、両社の互換性に関するパートナーシップの拡大を発表しました。イ ンフィニオンの「PowerStage 5x6」は、鉛フリーSMDパッケージであり、同期DC/DCコンバータのローサイド/ハイサイドMOSFETを、5×6mm2のパッケージに集積した製品です。こ れによって、設計面積が最大85%削減されます。このパッケージにより、ループインダクタンスが最小限に抑えられることで、ピーク効率は93.5%に達します。

両社の提携は2010年に開始しましたが、これを今回拡大した背景には、顧客にサプライチェーン・セキュリティを提供しつつ、D C-DCバック変換でクラス最高の効率性と熱性能を実現しようという狙いがあります。また、両社の専門知識を活用することで、30A以上の電流を流せる、電力密度の高い非対称型デュアルMOSFETを提供します。

インフィニオンのリチャード・クンチッチ(Richard Kuncic)(低電圧電力変換担当シニアディレクタ)は、次のように述べています。「フェアチャイルドとインフィニオンは、ピ ンアウトを標準化することで、コンピュータ市場、テレコム市場、サーバー市場の高効率設計のニーズに応える、セキュアなサプライチェーンをお客様にお届けします。このパッケージ共通化により、2 つの供給元から業界標準パッケージで、優れた性能の製品が提供されるようになります。」

フェアチャイルド社のジョー・モンタルボ(Joe Montalbo)(ローボルテージ部門コンシューマ・コミュニケーション&インダストリ担当バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャ)は、次 のように述べています。「当社のPowerTrenchテクノロジをこのような形で強化できることを嬉しく思います。インフィニオンとの提携およびピンアウトの標準化により、この製品ラインの価値提案が向上し、お 客様にとってより魅力的なものになるでしょう。」


フェアチャイルドセミコンダクターについて

フェアチャイルドセミコンダクター社(NYSE:FCS)には、グローバルな展開、ローカルでのサポート、そしてスマートなアイディアがあります。フェアチャイルドは、パワー及びモバイル機器に向けた、エ ネルギー効率・使いやすさ・付加価値の優れた半導体ソリューションを提供いたします。お客様の製品における差別化や技術的なチャレンジに対して、パ ワー製品及びシグナルパス製品の専門知識を通じてサポートいたします。詳しくは www.fairchildsemi.com/jpをご覧下さい。

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率モビリティセキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2011会計年度(9月決算)の 売上高は40億ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,000人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場しています。

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFPMM201202.023

Press Photos

  • Infineon and Fairchild Expand Compatibility Partnership for Power MOSFETs (encompass PowerStage 5x6)
    Infineon and Fairchild Expand Compatibility Partnership for Power MOSFETs (encompass PowerStage 5x6)
    Infineon_PowerStage

    JPG | 2.23 mb | 3543 x 2531 px