インフィニオンの「HybridPACK™1」パワーモジュール、ヒュンダイの現行世代のハイブリッド車両に採用される

2011/09/27 | ビジネス&フィナンシャルプレス

ノイビーベルク(ドイツ)

独インフィニオンテクノロジーズは、ヒュンダイモーターカンパニー(Hyundai Motor Company、以下ヒュンダイ)とKIAモータース(Kia Motors Corporation、以下KIA)が、現行世代のハイブリッド車であるHyundai Sonata HybridとKia Optimaのパワーモジュールのサプライヤーとして、イ ンフィニオンを選定したことを発表しました。世界で最も急成長中の自動車メーカーであり、世界第5位のヒュンダイ(傘下のKIAを含む)は、電気モーターインバーターに搭載される「HybridPACK™1」パ ワーモジュールと関連する制御回路など、ハイブリッド・パワートレインの設計について、インフィニオンと協力することになりました。ヒュンダイとKIAは現在、ハイブリッド車両の量産体制を立ち上げており、北 米市場と韓国市場に重点を置きつつ、ハイブリッド車の年間販売計画を2013年時点で最大10万台と設定しています。インフィニオンはすでに、「HybridPACK 1」パワーモジュールの提供を開始しており、 これは、最大30キロワット(kW)の出力範囲のハイブリッド車(HEV)アプリケーション向けに特別設計されたものです。一般的に、フルハイブリッド車では、2つのパワーモジュールが使用されます。燃 焼エンジンの自動車と比較すると、回生ブレーキ/ブースト機能を採用したハイブリッド車では、燃料を約15~35%節約できます。

インフィニオンの「HybridPACK 1」パワーモジュールは、バッテリーシステムとHEV駆動系のエネルギーブリッジとして、ハイブリッド電気モータの制御・駆 動において極めて重要な役割を果たします。「HybridPACK 1」は、バッテリーから送られる直流(DC)を交流(AC)に変換し、電気モータを駆動するとともに、制動エネルギーを使用し、A CからDCに再変換することで、バッテリーシステムの充電を行います。

インフィニオンは、ハイブリッド車と電気自動車向けに、車載のパワーモジュールを量産提供可能な世界初の車載用半導体サプライヤーです。「HybridPACK 1」パワーモジュールは、イ ンバーターシステムの容積と重量の削減に寄与し、最大30kWの所要電力定格を実現しつつ、他の市販ソリューションとの比較で、最大30%の半導体の省面積化が可能です。こ のパワーモジュールで使用されるパワー半導体のパフォーマンスは、インバータ向け冷却システムの簡素化にも寄与します。

インフィニオンのマーク・ミュンツァー(Mark Muenzer)(電気駆動装置担当ディレクター)は、次のように述べています。「パワーエレクトロニクスと車載用エレクトロニクスでの、4 0年以上にわたる当社の経験を融合させることで、このような、コンパクトで信頼性の高い『HybridPACK』パワーモジュールが完成しました。自動車メーカー各社は、CO2目標の達成と燃費の向上に向けて、将 来のモデルを通じ、ハイブリッド技術を標準化する計画です」

インフィニオンは、オーストリア・フィラッハにて、車載用パワーモジュール向けのIGBT(絶縁ゲート型バイポーラ・トランジスタ)チップとエミッタ制御ダイオードを生産しています。「 HybridPACK」パワーモジュールは、ドイツ・ヴァールシュタインで製造されています。

「HybridPACK 1」に関する技術情報
「HybridPACK1」は、インフィニオンのIGBTとエミッタ制御ダイオード技術を採用した先進の自動車アプリケーション向けに特別設計されたパワーモジュール・フ ァミリの1つです。インフィニオンのハイブリッド・システムは、マイクロコントローラ、IGBTチップ採用のパワーモジュール、関連する制御回路で構成され、電気損失を5分の1削減することで、冷 却システムの簡素化を実現します。インフィニオンのIGBTは、伝導損失やスイッチング損失を削減し、代替製品と比べ、寸法を最大30%抑えつつ同等の出力性能を実現するなど、H EVパワーシステム用のアプリケーションとして使用することで、さまざまな優位性を発揮します。また、インフィニオンのIGBTの現行世代製品は、定格150℃の最大ジャンクション温度を実現します。

「HybridPACK1」は、ハイブリッド・インバーター・アプリケーション向けに特別設計されており、フラット銅ベースプレートと高性能セラミック基板、イ ンフィニオンの強化型ワイヤーボンディング(接続)プロセスを組み合わせることで、熱サイクル関連の製品寿命を3倍に、パワーサイクル関連の製品寿命を2倍に向上させます。

インフィニオンについて

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率モビリティセキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2 010会計年度(9月決算)の売上高は32億9,500万ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,650人 1でした。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場されています。

 
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。

本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

 

1本数値には、インテルコーポレーションに売却された携帯電話事業(ワイヤレス・ソリューション事業部)の従業員約3,075名が含まれています。

 

Information Number

INFATV201109.063

Press Photos

  • The power module HybridPACK™1 was specifically designed for use in Hybrid Electrical Vehicle (HEV) applications for a power range of up to 30 kilowatt.
    The power module HybridPACK™1 was specifically designed for use in Hybrid Electrical Vehicle (HEV) applications for a power range of up to 30 kilowatt.
    HybridPACK1

    JPG | 384 kb | 1800 x 1349 px