インフィニオンの高エネルギー効率RFトランジスタの新製品、信頼性に優れたESD保護を実現

2010/07/08 | テクノロジー メディア

ノイビーベルク(ドイツ)

独インフィニオンテクノロジーズは、高信頼性・高感度の無線通信機器向けに、静電気放電(ESD)保護を実現したRFトランジスタの新製品を発売しました。この新型低ノイズバイポーラ・ト ランジスタは、市販製品の中で最も効果的なESD保護を実現し、旧世代デバイスと同一パッケージで提供されることで容易なアップグレード手段が確保されるほか、極めてスリムなパッケージによって、基 盤面積を削減することも可能です。

新型トランジスタをRFシグナルチェーンのローノイズアンプ(LNA)ステージとして使用することで、無線システムの障害や損傷を引き起こす可能性のある静電気放電による破壊リスクが低減されます。イ ンフィニオンが提供する高エネルギー効率・高コスト効果の新型RFトランジスタは、携帯電話、WLANルータ、WiMAXおよびGPSモジュール、セットトップボックス、アクティブ・アンテナ、W iFiデータカードなど、各種無線通信アプリケーションに最適です。

このデバイスは、超低雑音指数(NF)、高ゲイン、高相互変調耐性を実現しつつ、最大RF入力電力が高く、システム感度を大幅に向上できます。新型トランジスタは、旧 デバイスより10倍高い最大2kV HBM(人体モデル)の効果的なESD保護を実現します。最大入力電力は、10dBmから20dBmに向上しており、雑音指数(NFmin)は、2 .4GHzで0.6dBに規定されます。

インフィニオンのマイケル・マウアー(Michael Mauer)(RF/保護デバイス担当シニアマーケティングディレクター)は、次のように述べています。「 ESD保護RFトランジスタの新製品により、モバイル通信市場のお客様には、現在の市販製品では最高の保護がもたらされます。インフィニオンの広範な製品ポートフォリオを活用することで、お客様は、雑音指数、直 線性、ゲインを適切に組み合わせた、各アプリケーションに最適なソリューションを簡単に見つけることができます」

供給状況と価格
ESD保護トランジスタである「BFP640ESD」、「BFP720ESD」、「BFP740ESD」は、SOT343とTSFP-4のパッケージで2010年7月中に生産が開始され、量 産出荷されます。

サンプル単価は0.40~0.50ドルです。

インフィニオンのESD保護トランジスタに関する詳細は、下記サイトをご参照ください。 www.infineon.com/ESDTransistors

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、コミュニケーションズ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2009会計年度(9月決算)の売上高は30.3億ユーロ、従 業員は世界全体で約2万5,650人でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場されています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com  
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp  

Information Number

INFIMM201007.057

Press Photos

  • New Energy Efficient RF Transistors from Infineon Provide High-Reliable ESD Protection
    New Energy Efficient RF Transistors from Infineon Provide High-Reliable ESD Protection
    BFP740ESD

    JPG | 1.07 mb | 1772 x 1181 px