インフィニオン、スイッチング・アプリケーションで最高の効率性と容易な制御を実現する、高電圧パワー・トランジスタ「650V CoolMOS™ C6/E6」を提供開始

2010/06/24 | テクノロジー メディア

ノイビーベルク(ドイツ)

独インフィニオンテクノロジーズは本日、低オン抵抗や容量性スイッチング損失の削減など、最新のスーパージャンクション(SJ)デバイスのメリットと、スイッチング動作の容易な制御を兼ね備えた、高 性能パワーMOSFETの新シリーズ、「650V CoolMOS™ C6/E6」の提供を開始しました。「C6/E6」は、同一の技術プラットフォームをベースとしていますが、「C6」デバイスは、容 易に使用できるよう最適化が図られており、「E6」デバイスは、最高の効率性を実現できるよう設計されています。

「CoolMOS™ C6/E6」は、インフィニオンの市場をリードする高電圧SJパワーMOSFETの第6世代製品です。新型「650V CoolMOS™ C6/E6」デバイスは、高 速でありながら滑らかなスイッチング性能を実現し、効率性と電力密度が主要な要件となるアプリケーションに対応します。「650V CoolMOS™ C6/E6」製品は、デザインインが容易で、ノ ートブックPCのアダプタなど、降伏電圧でさらなる余裕の求められるその他のSMPSアプリケーションをはじめ、エネルギー効率の高い各種スイッチング・アプリケーションで最適な選択肢です。

インフィニオンのヤン=ウィレム・レイナーツ(Jan-Willem Reynaerts)(HVMOSパワーディスクリート担当プロダクトラインマネージャ)は、次のように述べています。「『 C6/E6』の新たな製品ラインにより、インフィニオンは、以前に発売した『CoolMOS™ 600V C6/E6』の製品ラインを補完しており、これによって当社は、6 50Vのブロッキング能力が要求されるようなアプリケーションにも第6世代CoolMOS™技術のメリットを提供できます。こうした意味で、『CoolMOS™ C6/E6』は、高い成功を収めた『C3』シ リーズからの最高の移行パスをお客様にもたらします」

新型『650V CoolMOS™ C6/E6』デバイスは、『CoolMOS™ C3 650V』ファミリと比較して、出力キャパシタンス(Eoss)のエネルギーが最大20%抑えられます。

供給状況と価格
「IPA65R280C6」/「IPA65R280E6」(280mΩ、TO220 FullPAK)および「IPA65R380C6」/「IPA65R380E6」(380mΩ、TO220 FullPAK)は現在、サンプル出荷中です。これらの新型「C6/E6 650V」シリーズの第一弾の量産開始は、2010年7月の予定です。製品ラインの拡大は順調に行われ、2 010年末までには完了する予定です。

「IPA65R280C6」/「IPA65R280E6」の価格は、それぞれ1万個受注時の単価で2.90米ドルです。

詳細については、下記サイトをご参照ください。
www.infineon.com/power  
www.infineon.com/coolmos  

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、コミュニケーションズ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2009会計年度(9月決算)の売上高は30.3億ユーロ、従 業員は世界全体で約2万5,650人でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場されています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com  
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp  

Information Number

INFIMM201006.055

Press Photos

  • Infineon Introduces 650V CoolMOS™ C6/E6 High-Voltage Power Transistors for Highest Efficiency and Easy Control in Switching Applications
    Infineon Introduces 650V CoolMOS™ C6/E6 High-Voltage Power Transistors for Highest Efficiency and Easy Control in Switching Applications
    CoolMOS_C6_DPAK_FullPAK

    JPG | 479 kb | 1413 x 1479 px