インフィニオン、アプリケーションキットのポートフォリオを拡大、8ビット/16ビットMCUをベースとするエネルギー効率に優れたモータ駆動装置の設計を容易化・迅速化

2009/03/13 | テクノロジー メディア

ノイビーベルク(ドイツ)

独インフィニオンテクノロジーズは、業界をリードする8ビット/16ビット・マイクロコントローラ向けアプリケーションキットのポートフォリオを拡大します。モ ータ駆動装置向けに拡張性の高いリファレンスデザインを導入することで、エネルギー効率の高い駆動装置向けのハードウェア・ソリューションとソフトウェア・ソリューションの評価と実装を容易なものとしつつ、市 場投入期間を短縮します。この新たなキットは、8ビットの「XC800」と16ビットの「XE166」ファミリの製品群を中心に設計されており、FOC(Field Oriented Control = 磁界方向制御)やPFC(Power Factor Correction = 力率改善回路)などの高度なモータ駆動技術をサポートします。こうした高度な制御技術は、効率化や動的応答性の向上、可 聴ノイズの低減を重視した設計を実現するため、コンスーマ用・産業用の駆動装置で使用されることが増えています。

今回の新製品は、インフィニオンのモータ駆動アプリケーション向けリファレンスシステムの拡張性を向上させる3種類のアプリケーションキットです。「XC878」と「XE166」を ベースとする2モータ駆動キットは、8ビットから16ビットまで拡張可能なソリューションと、最大8A、110V~230V駆動のパワーボードによって、エネルギー効率を高め、F OCとPFCの両方をサポートします。FOCモータ駆動キットは、最大7.5A、56V駆動に対応したパワーボードによって、「XC878」と「XE166」でFOCを実現します。1 2VブラシレスDC駆動キットは、「XC866」を使用し、最大20A、9V~18Vのモータの駆動に対応しており、本製品によって、ブラシレス直流(BLDC)モータ駆動設計の作業は容易なものとなります。イ ンフィニオンのアプリケーションキットすべてには、コンパイラとデバッガを含む無償のツールチェーンが同梱されており、関連するハードウェア部品とソフトウェア部品がすべて提供されることで、プラグ・アンド・プ レイ設計が実現します。JTAGとCANへのUSBブリッジ接続によって、デジタル的に隔離されたリアルタイム監視が可能です。

これらの新しいアプリケーションキットによって、インフィニオンのアプリケーションキットのポートフォリオは拡大し、Stepper、BLDC、永久磁石同期モータ(PMSM)などのモータでは、1 2V~230Vの電圧範囲と200mA~20Aの電流の駆動に対応できます。これらのキットはすべて、インフィニオン独自のモータ駆動装置向け自動コードジェネレータであるDave Driveでの使用にも対応しています。

12VブラシレスDC駆動アプリケーションキット

12VブラシレスDC駆動アプリケーションキットによって、BLDC設計者は、設計の信頼性を高めるとともに既存のモータからより多くの動力を引き出すための高度な技術を実装し、シ ンプルなアルゴリズムを採用することで、制御の柔軟性を高めつつ効率化を実現できます。ユーザは、ホールセンサとセンサレス制御のブロック通信トレードオフを検証し、ポンプ、ファン、バルブ、電 動ドリルなどのアプリケーションごとに、最適なアプローチを決定することができます。

本キットの駆動カードは、8ビットの「XC866 MCU」を中心に設計されており、柔軟なPWM生成ユニット向けのタイマーユニットCAPCOM6E、変換時間1.5μsの高速10ビットADC、最 大16KBの組み込みFlashメモリを搭載しています。パワーボードのインバータ回路は、最大20AのBLDCモータを駆動可能です。インバータは、イ ンフィニオンの3つのNovalithICモータ駆動装置を組み合わせた設計で、保護回路付低ON抵抗のハーフブリッジを単一パッケージで実現します。アプリケーションキットには、実 験用のBLDCモータが同梱されます。

ソフトウェアパッケージには、SDCCコンパイラとHiTOPデバッガを含む無償のツールチェーンと、センサ付き、センサ無し、位相進み、1 2段階のモータ制御方法に対応したソフトウェアサンプルが同梱されます。

詳細については、下記サイトをご参照ください。
www.infineon.com/bldc

2モーター駆動アプリケーションキット
2モータ駆動アプリケーションキットは、FOCとPFC向けに拡張性の高いソリューションを実現します。本製品は、8ビットの「XC878」と16ビットの「XE164」を中心に設計されており、両 製品ともFOCとPFCをアーキテクチャでサポートします。パワーボードは、インフィニオンのゲートドライバICであるEiceDRIVER、インテリジェントパワーモジュールのCIPOS、パ ワーマネジメントICのCoolSETによって、PMSMなどのモータ2つの独立駆動を行うことができます。

キットには、最適化されたモータ制御ソフトウェアとデジタル的に隔離されたリアルタイム監視ツールが同梱されており、ファン、送風機、ポンプ、白物家電、エ アコンといった産業用駆動装置向けの使いやすいリファレンス・プラットフォームとして機能します。これは、インフィニオンのマイクロコントローラのリアルタイム機能の性能を評価するプラットフォームであり、設 計者は、傑出したトルクダイナミクス、ノイズ低減、システムの高信頼性に狙いを定めた、エネルギー効率の高いモータ制御設計で、市場投入期間を短縮できます。

キットには、2種類の駆動カードが同梱されています。1つは、「XC878」をベースとしており、ベクトルコンピュータ、2つの独立PWMユニット、サ ンプル時間1.5μsの高速ADCを搭載しています。このデバイスは、FOCとPFCを並列処理することができます。もう1つの駆動カードは「XE164」を採用し、MACユニット、3つの独立PWMユニット、2 つの独立した高速ADCを搭載しています。「XE164」によって、ユーザは、2つのモータを駆動し、PFCを並列的に実行できます。パワーボード(110VAC~230VAC、8A)は、9 00W~1800Wのインバータ、100W~200Wの第2インバータ、PFC向けのブーストコンバータを搭載しています。

これはソースコードを含む包括的なソフトウェアパッケージであり、「XE164」や「XC878」を使用したセンサレスのFOCとデジタルPFCによって、2つのPMSMを同時に制御できます。さ らに、誘導モータ(ACIM)のV/f制御によって、迅速な評価が可能です。

詳細については、下記サイトをご参照ください。
www.infineon.com/dualmotordrive

FOCモータ駆動アプリケーションキット
FOCモータ駆動アプリケーションキットは、FOCアプリケーション向けの拡張性の高いソリューションであり、8ビットマイクロコントローラの「XC878」と16ビットMCUの「XE164」を 中心に設計されています。電力段は、インフィニオンのゲートドライバICのEiceDRIVER、OptiMOS MOSFET、パワーマネジメントICのCoolSETによって、P MSMの駆動を行うことができます。

FOCモータ駆動アプリケーションキットには、2つの駆動カードが同梱されており、1つは「XC878」を、もう1つは「XE164」をベースとしています。パワーボード(23V~56V、7.5A) は、キットに含まれる15WのPMSMを駆動します。そして、プラグインの24V電源によって、キットは動作します。このソフトウェアパッケージには、「XE164」と「XC878」で PMSMのセンサレスFOCを使用することに最適化されたソースコードと、速度と2つの電流を制御するPIコントローラが同梱されています。これによって、モータのパラメータを容易に設定できます。キットには、A CIMのV/f変換を制御するためのソースコードが含まれおり、迅速な評価が可能です。

本キットは、洗濯機、冷蔵庫、産業用駆動装置、電動パワーステアリング、電動式の車両牽引駆動装置、エアコン、ファン、送風機、ポンプなどのアプリケーションでFOCを実装するための製品です。

詳細については、下記サイトをご参照ください。
www.infineon.com/foc

供給状況と価格
これら3つの新たなアプリケーションキットは、www.infineon.comまたはwww.ehitex.deで購入することができます。「XC866」を 搭載した12VブラシレスDC駆動アプリケーションキットの価格は249.00ユーロ、「XC878」および「XE164」をベースとしたFOCモータ駆動アプリケーションキットは、3 99.00ユーロで提供されます。「XC878」と「XE164」を使用した2モータ駆動アプリケーションキットは、FOCとPFCの両方をサポートし、499.00ユーロで提供されます。

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、コミュニケーションズ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2008会計年度(9月決算)の売上高は43億ユーロ、従 業員は世界全体で約2万9,100人でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INVATV200903.039

Press Photos