インフィニオン、インドの公務員と外交官向けに展開される電子パスポートにセキュリティ・マイクロコントローラを供給

2009/03/03 | ビジネス&フィナンシャルプレス

ノイビーベルク(ドイツ)/バンガロール(インド)

 

チップカード用ICとセキュリティ・アプリケーションの世界的リーディングサプライヤである独インフィニオンテクノロジーズ(以下、インフィニオン)は本日、イ ンドの電子パスポート・プログラムで使用される非接触型セキュリティ・マイクロコントローラを供給していることを発表しました。イ ンド政府の外交官と公務員に電子パスポートを発行するこのプログラムは既に展開されており、第一段階として最大30,000枚のパスポートを発行する予定です。さらに、2009年9月までには、プ ログラムの拡大によって、一般市民の利用するパスポートも電子化する計画です。インドでは現在、年間約600万枚のパスポートが発行されています。


この新しい電子パスポートは、IDの自動認証、効率的な国境警備とセキュリティを実現する入国審査の迅速化によって、海外旅行の円滑化を図れるよう設計されており、パ スポートの裏表紙に搭載されたセキュリティ・マイクロコントローラによって、書面に印刷されたものと同一の情報がセキュアに保存されます。


インフィニオンのヘルムート・ガッセル(Dr. Helmut Gassel)(チップカード&セキュリティ事業部 グループ責任者)は次のように述べています。「 インドは、主要新興国の中でいち早く電子パスポートを導入した国であり、同国のスマートカード市場は類を見ないスピードで成長しています。セキュアID、金融取引、電 子システムへのアクセスに使用されるチップのリーディングサプライヤである当社は、インドの電子パスポートの最初の展開でセキュリティ・マイクロコントローラのサプライヤに選ばれたことを誇りに思います。イ ンフィニオンは、インド市場を対象としたソリューションの開発で、パートナーとの連携に力を注いでいます」


インフィニオンは、インド以外にも米国、ドイツ、デンマーク、エストニア、香港、ノルウェー、ポーランド、スウェーデン、コートジボワールなど、多 くの国に電子パスポート用のセキュリティ・マイクロコントローラを供給しています。


インドの電子パスポートで使用されるセキュリティ認定取得済みの非接触型マイクロコントローラ、「SLE 66CLX800PE」についての技術的詳細
インドの電子パスポート・プロジェクトでは、インフィニオンのセキュリティ・マイクロコントローラである「SLE 66CLX800PE」が採用されており、電 子パスポート、IDカード、電子政府カードや決済カード向けに、高性能かつ高速処理できるよう特に設計されています。このセキュリティ・マイクロコントローラは、暗号演算コプロセッサを搭載しており、高 度な暗号化や解読の計算中でも最大848kビット/秒の高速処理を可能にします。加えて、この「SLE 66CLX800PE」は、電子パスポートと読み取り装置間の通信に使われているISO/IEC 14443 Type BインターフェイスとType Aインターフェイス、また主に日本の交通および電子マネー用アプリケーションに使われているISO/IEC 18092パッシブモードインターフェイスなど、 すべての近接型インターフェイスをシングルチップでサポートします。インフィニオンは現在、シ ングルチップ上ですべての関連する近接型インターフェイスをサポートする非接触型マイクロコントローラを供給する唯一のチップカードIC用プロバイダです。さらに、この「SLE 66CLX800PE」は、I CAO(国際民間航空機関)の国際的な電子パスポート規格にも準拠しています。


SLE66CLX800PEは、80KバイトのEEPROM、240KバイトのROM、6KバイトのRAMを搭載しており、電 子パスポートにおける生体情報や個人情報のセキュアな保存に関するICAOの要求を満たしています。


SLE 66CLX800PEを含む「SLE 66PE」非接触型コントローラ・ファミリは、セキュリティ認定であるCommon Criteria EAL 5+ high (BSI-PP-0002 protection profile)を取得しています。電子パスポートに使用されるインフィニオンのマイクロコントローラのセキュリティは、ハ ードウェアベースの高度なセキュリティ技術を基礎として、データ暗号化、メモリ・ファイアウォール・システムや他のセキュリティ機構を構築することで、個人情報を保護しています。SLE 66PE製品ファミリは、 基本的なスマートカード・システムから高セキュリティのスマートカード・システムまでを対象とする包括的な製品ポートフォリオであり、EEPROM容量は4~144キロバイトで、政府系ID、交通、決済など、各 種アプリケーションに対応します。


インフィニオンのチップカードICの製品ラインナップと、インドの電子パスポートに使用されるセキュリティ・マイクロコントローラに関する詳しい情報は、下 記のウェブサイトをご参照ください。
www.infineon.com/security
www.infineon.com/cms/en/product/channel

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、コミュニケーションズ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2008会計年度(9月決算)の売上高は43億ユーロ、従 業員は世界全体で約2万9,100人でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFCCS200903.041