インフィニオン、幅広いワイヤレスコントロール・アプリケーションを対象とした、8ビット・マイクロコントローラ内蔵のワンチップ・マルチバンドUHFトランスミッタを発表

2008/09/24 | テクノロジー メディア

ノイビーベルク (ドイツ)

独インフィニオンテクノロジーズは本日、ワイヤレス・リモートコントロール機器に必要な機能をほぼすべて搭載したマイクロコントローラ内蔵のワンチップ・トランスミッタIC、「 SmartLEWIS™ MCU PMA7110」の量産出荷を開始したと発表しました。これは、1GHz以下のISM(産業科学医療用)バンドに対応した低消費電力ASK/FSKマルチバンド・ト ランスミッタICのSmartLEWIS MCUファミリ中でも最高の集積度を誇る新製品であり、ワンチップで4つのバンド(315MHz、434MHz、868MHz、915MHz)をカバーできます。高 度な電源制御システムを搭載したPMA7110は、バッテリー駆動のリモートコントロール・アプリケーションとワイヤレスセンシング・アプリケーションでの使用に最適です。

PMA7110は、キャパシタ、レジスタ、水晶などの外部部品をごくわずかしか使用しないため、システム設計者は、リモートコントロール、セキュリティ・システムと警告システム、自動検針(AMR)、 ホームオートメーション・システム、アクティブLFタグ、低ビットレート(LBR)通信システムなど、多岐にわたるワイヤレスコントロール・アプリケーション向けにデバイスを開発できます。

インフィニオンのロルフ・ハーテル(Rolf Hertel)(ワイヤレスコントロール/レーダー・マーケティング責任者)は次のように述べています。「PMA7110の高集積度によって、多 くの高度な低消費電力ワイヤレス・アプリケーションは容易に実装することができます。これによって、ディスクリートの表面弾性波(SAW)デバイスや赤外線(IR)デバイスを搭載した従来型のRFトランジスタ・シ ステムと比べ、性能、信頼性、柔軟性で大きなメリットが得られます。

0.5μA未満の超低待機電流を特徴とする高度な電源制御システムの採用により、バッテリー寿命は大幅に延長することができます。ROM内にはソフトウェア機能ライブラリが組み込まれており、F lashメモリを節約し、プログラミングの時間も低減します。このライブラリはAES暗号化や、全ての組み込み機能の動作やより迅速なソフト開発を可能にする、高度なコマンドを備えたAPI(アプリケーション・プ ログラミング・インターフェイス)などの、強力な機能実現を提供します。

SmartLEWIS MCU PMA7110は、8ビット・マイクロコントローラ、6kBのFlashメモリ、PLLベースのマルチバンド・トランスミッタを集積しています。こ の低消費電力トランスミッタは、完全集積型のVCO、PLLシンセサイザ、ASK/FSKモジュレータと、50Ωの負荷で5dBm、8dBm、1 0dBmに出力パワーを選択可能な高効率パワーアンプで構成されています。3つの差動入力チャネルを備えた10ビットADC、LFレシーバ、16ビットCRCジェネレータ/チェッカ、マ ンチェスター/バイフェーズエンコーダ/デコーダと、I²C、SPI、10本の汎用I/O(GPIO)などの複数のインターフェイスによって、顧客固有のアプリケーションを容易に実装できます。

マルチチャンネルの10ビットADCは柔軟な高ゲイン設定で、幅広いアナログセンサとのインターフェイスとして使用できるほか、125kHzのLFレシーバを搭載しているため、バ ッテリー駆動アプリケーションのワイヤレス・ウェークアップ機能に加え、そのデバイスの非接触型コンフィギュレーションをも実現します。このLFレシーバは、誘電エネルギーによってウェークアップを行うため、デ バイスの待機電流は最小限に抑えられ、超長寿命バッテリーが実現します。

10本のプログラマブルGPIOによって、ワイヤレスコントロール・デバイス上の最大30個のボタンをPMA7110トランスミッタへ直接接続できます。アナログ入力(外部アナログセンサ等)か らの信号の読み出しと、内部に組み込まれた温度センサや電圧センサによる計測は、マイクロコントローラによって前処理が行われ、RF送信向けに最適化されます。

PMA7110の動作供給電圧は1.9V~3.6V、動作温度範囲-40℃~+85℃です。

供給状況
PMA7110は現在、量産出荷されています。設計サポートとしてインフィニオンでは、クイックスタート開発キット(USBインターフェイス、充電式バッテリー付き)を提供しています。
詳細については、下記サイトをご参照ください。
www.infineon.com/PMA
トランスミッタ、マイクロコントローラ内蔵トランスミッタ、レシーバ、トランシーバなどインフィニオンのワイヤレスコントロール製品ラインナップは、下記サイトでご覧いただけます。
www.infineon.com/WLC

用語について
ADC アナログ・デジタル・コンバータ
ASK 振幅シフトキーイング
CRC 巡回冗長検査
FSK 周波数シフトキーイング
GPIO 汎用入出力
I/O 入出力
ISMバンド 産業科学医療用バンド
LF 低周波(125kHz)
PLL フェーズロックドループ
VCO 電圧制御発振器

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、コミュニケーションズ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2007会計年度(9月決算)の売上高は77億ユーロ(キマンダの売上高36億ユーロを含む)、 従業員は世界全体で約4万3,000人(キマンダの従業員約1万3,500人を含む)でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。イ ンフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com 
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp 

Information Number

INFAIM200809.091

Press Photos

  • Infineon's Single-Chip-Transmitter SmartLEWIS(tm) MCU PMA7110 includes an ASK/FSK multi-band transmitter for the sub 1GHz ISM frequency bands, with an 8051 microcontroller enhanced with specific embedded mixed-signal peripherals. The PMA7110 provides virtually all functions needed in a wireless remote control device.
    Infineon's Single-Chip-Transmitter SmartLEWIS(tm) MCU PMA7110 includes an ASK/FSK multi-band transmitter for the sub 1GHz ISM frequency bands, with an 8051 microcontroller enhanced with specific embedded mixed-signal peripherals. The PMA7110 provides virtually all functions needed in a wireless remote control device.
    PMA7110

    JPG | 3.2 mb | 3540 x 2951 px