インフィニオン、家電用モータのエネルギー効率と信頼性を高めるインテリジェントパワーモジュールを発表

2007/05/22 | マーケットニュース

ミュンヘン/ニュルンベルグ(ドイツ)

独インフィニオンテクノロジーズは、PCIM 2007(開催地:ニュルンベルグ)において、電子制御の可変速モータを駆動するために必要な半導体コンポーネントのほぼすべてを搭載した、インテリジェ ント高集積パワーモジュールの新ファミリを発表しました。この「CiPoS™(Control Integrated Power System)」モジュールは、電 気的な駆動装置のエネルギー効率の向上というインフィニオンの取り組みを実現した製品で、洗濯機やエアコンといった家電 製品のエネルギー効率を高められるように設計されており、その効率は最大で94%に も達します。

 

規制の強化と消費者ニーズの高まりから、食洗機や洗濯機、エアコンなどの家庭用電気機器に可変速モータを採用し、消費エネルギーを削減する動き が加速しています。同時に、そ のようなモータを最大限に活用できるよう駆動制御回路の設計も進化しており、メーカー各社にとっては、効率をより高め、省エ ネルギーを推進できる環境が整いつつあります。

 

新しいCiPoSモジュールは、3相インバータパワー出力段とSOI(Silicon-On-Insulator)ゲートドライバ、ブートスト ラップダイオード、キャパシタ、関 連回路とをモジュール内で完全に分離した高性能でコンパクトなパッケージに格納したものです。インフィニオンの先端技術 であるTrenchStop™ IGBT(絶縁ゲート型バイポーラ・トランジスタ)と Emitter Controlled Diode™(エミッタ制御)ダイオード技術を組み合わせた結果、ディスクリートデバイスによる通常 の設計と比較して、デ ィスクリートデバイスの点数を23個も削減することに成功しました。この結果、メーカー各社は、在庫コストや物流コストの削減、回路 基板の小型化、レイアウトや組立の簡素化、総合的な信頼性の向上、EMI( 電磁干渉)の低減、市場到達時間の短縮など、さまざまな形でコスト削減を実現す ることが可能になります。ブロアに使用されるような基本的な駆動システムであれば、外 付け部品9個とマイクロコントローラ1個があれば完成します。 CiPoSモジュールは、3kW以下のモータ駆動システムにとって、すぐに利用できるソリューションなのです。

CiPoSモジュールはまた、ジャンクションとケース間の熱抵抗(Rthj-case)が業界最低となっており、その結果、競合モジュールより も最大で20%も多く出力電流を取り出すことができます。た とえば、CiPoSモジュール、IKCS12F60AAの熱抵抗Rthj-caseは、 IGBT部が3.6°C/W、Emitter Controlled Diodeダイオードが4.9°C/Wとなっています。定格動作電圧が15Vの場合、競合品では最大でも5.0Aの出力電流 しか得られないのに対し、CiPoSモジュールはこの低い熱抵抗により、6 .0Aもの出力電流を得ることができます。つまり、ヒートシンクのサイズが同じ なら、競合品よりも高い出力を得る設計が可能となり、あるいは、出力が同じなら小型のヒートシンクが使えるようになるのです。& amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; /p>

 

マイクロコントローラへは、プルアップ抵抗付きの制御端子を直接接続することができます。フィードバック制御ループも、オペアンプ1個を外付けするだけで実現できます。

 

「CiPoSインテリジェントパワーモジュールは、可変速モータに対する理想的なソリューションです。CiPoSは様々なモータ駆動アプリケー ションを高効率化、高密度化し、省 エネルギーが進む家電製品の開発を可能にしてくれるのです。今後、ロジック機能をモジュール内に集積することも可能で す。必要な技術をすべて有するインフィニオンは、顧 客各社が高集積で高効率のモータ駆動ソリューションを実現するお手伝いをしたいと考えています」と、イ ンフィニオンのウォルフガング・アデマー(シニアディレクタ、コンシューマー・パワー部門責任者)は 話しています。

 

提供状況、パッケージング、価格
CiPoSファミリとして、少なくとも6種類の製品を提供する予定です。最初の製品は洗濯機などの家電製品に最適なRoHS準拠のシン グルインライン・モジュールで、こ の製品については、すでにエンジニアリングサンプルを提供中です。CiPoSモジュールは、異なる数のIGBT(4個ま たは6個)、オープンエミッタまたはクローズドエミッタ、ま た様々なリードフォーミングのご要望に対応いたします。

 

価格は、IKCS12F60AAを1000個受注時の単価で、9.40ユーロ(12.50ドル)となっています。

量産レベルの供給は、2007年第3四半期に開始できる見込みです。高出力のHVACアプリケーションに適したデュアルインライン製品も、提供が計画されています。

詳しい情報は、 www.infineon.com/ciposをご覧ください。

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、エネルギー効率、モビリティ、安 全性とセキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体 およびシステムソリューションを提供しています。2006会計年度(9月決算)の売上高は79億ユーロ( キマンダの売上高38億ユーロを含む)、従業員は 世界全体で約4万2,000人(キマンダの従業員約1万2,000人を含む)でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニ ア州サンノゼ、アジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、フランクフルトとニュー ヨークの証券取引所に株式上場されています。イ ンフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
オンラインのニュースリリース: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFAIM200705.058

Press Photos

  • CiPoS(tm) (Control Integrated Power System) modules are designed to enable more energy-efficient operation of such consumer appliances as washing machines and air conditioners.
    CiPoS(tm) (Control Integrated Power System) modules are designed to enable more energy-efficient operation of such consumer appliances as washing machines and air conditioners.
    CiPoS_with_dimensions

    JPG | 1.5 mb | 2126 x 1535 px

  • CiPoS(tm) (Control Integrated Power System) modules are designed to enable more energy-efficient operation of such consumer appliances as washing machines and air conditioners. The size of CiPoS module in the photo is 30.2mm x 50.4mm.
    CiPoS(tm) (Control Integrated Power System) modules are designed to enable more energy-efficient operation of such consumer appliances as washing machines and air conditioners. The size of CiPoS module in the photo is 30.2mm x 50.4mm.
    CiPoS_without_dimensions

    JPG | 1.49 mb | 2126 x 1535 px