インフィニオンが、低消費電力CODEC/SLICシングルチップ製品を発表 ~音声端末アプリケーションとVoIP対応PC向け~

2007/06/13 | ビジネス&フィナンシャルプレス

ミュンヘン(ドイツ)


通信ICのリーディングプロバイダである独インフィニオンテクノロジーズは本日、音声/VoIP対応機器向け「DuSLIC®」(デュアル・チャネル SLIC)ファミリの最新製品を発表しました。 この「DuSLIC-xT」は、エネルギー効率に優れたCODEC/SLICであり、包括的な音声対応シス テム向けにクラス最高のコスト体系を実現します。また、ケーブルモデムやアナログ端末アダプタ( ATA) 、VoIP端末のアプリケーションにおいて、全体 的なBOM(部品コスト)をシステムの仕様と要求に応じて最大50%低減します。さらに、DuSLIC-xTでは、ラインインターフェイス・ユ ニットの専 有面積を、現行ソリューションと比較して最大40%削減することができます。


DuSLIC-xTには、HDオーディオ・インターフェイスが搭載されており、これによって、デスクトップPCやノートPCとアナログ電話を結ぶインター フェイスを実現することができます。こ のような音声統合型のPCアプリケーションによって、ユーザはデスクトップPCやノートPCからアナログ電話に直接 接続して、低コストで高品質なVoIP通話を行うことが可能です。


DuSLIC-xTで追加された機能は以下の通りです。


· 統合試験診断機能(ITDF)が、GR-909規格などの高度なテスト規格に対応したループ監視を実現し、音声品質とネットワークの安定性をリアルタイムで監視できるようにします。


· ワイドバンド・コーデックのサポートにより、将来の音声通信において比類のないオーディオ品質を実現します。


· 最適化されたDC/DCコンバータと、バランスド・リンギング機能により、電力損失を最小限に抑えます。これは新たな業界標準を打ち立てるものであり、今日のクラス最高のソリューションと比べ、 消費電力を最大20%抑えることができます。


· 完全な柔軟性を持つ電源コンセプトによって、DuSLIC-xTは、1個の内蔵DC/DCコンバータを活用し、すべての音声チャネルに給電を行うことができます。また、第 2の内蔵コンバータを利用して、システムの他のタスクに利用することも可能です。


· 関連パラメータのすべてをソフトウェアでプログラムできるため、単一のハードウェア設計によって世界中のあらゆる音声仕様に対応し、さまざまな市場にサービスを提供することができます。


現在5億回線以上がインフィニオンのCODEC/SLICチップ・ソリューションを用いて稼動しており、音声アプリケーションの市場リーダーであるインフィニオンが、現 場での実績を持つ成熟した技術を提供していることに疑いの余地はありません。


「VoIPがマスマーケットでの支持を獲得する中、当社のお客様は、音声端末アプリケーションで新たなビジネスを獲得しつつ、未開拓の新規市場へ事業を拡 大しようとしておられます。D uSLIC-xTは、開発期間とBOMを最小限に抑えることでシステム設計を簡素化しています。これにより、PCベースの VoIPアプリケーションへの道を切り開き、お 客様からの採用をこれまで以上に促進します」と、インフィニオンのクリスティアン・ヴォルフ(通信ソリュー ション事業部門シニアバイスプレジデント兼有線通信アクセス事業ユニット・ゼネラルマネージャ)は 述べています。


出荷状況

DuSLIC-xT(PEF 3201、PEF 3101)は、デュアル・チャネル・ソリューションとシングル・チャネル・ソリューションの両方の形で提供されます。本製品は、1個のデュアル・チャネル CODECと、2個のシングル・チャネル高電圧SLICをPG-TQFP-100パッケージに搭載しています。2007年7月には、システム設計パッケー ジを含むエンジニアリングサンプルを出荷する予定です。


詳細については、インフィニオンのホームページをご参照ください。

www.infineon.com/duslic-xT

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、エネルギー効率、モビリティ、安 全性とセキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体 およびシステムソリューションを提供しています。2006会計年度(9月決算)の売上高は79億ユーロ( キマンダの売上高38億ユーロを含む)、従業員は 世界全体で約4万2,000人(キマンダの従業員約1万2,000人を含む)でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニ ア州サンノゼ、アジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、フランクフルトとニュー ヨークの証券取引所に株式上場されています。イ ンフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト:http://www.infineon.com
オンラインのニュースリリース:http://www.infineon.com/jp

Information Number

COM200706.066

Press Photos

  • The DuSlic-xT features Voice functionality offering lowest bill of material, lowest energy demand and smallest footprint in the industry.
    The DuSlic-xT features Voice functionality offering lowest bill of material, lowest energy demand and smallest footprint in the industry.
    DuSLIC-xT2

    JPG | 1.17 mb | 1772 x 1181 px