インフィニオンが8ビット・マイクロコントローラにおけるFOCを実現 ~新製品「DAvE Drive」コンフィギュレーションソフトウェアにより 3フェーズドライブのソフトウェア開発期間を大幅に短縮~

2007/02/13 | マーケットニュース

独インフィニオンテクノロジーズは、ニュルンベルグで開催された「Embedded World 2007」で、産業・自動車用途のモーター制御用組み込みアプリケーションを対象とした、高 品質なマイクロコントローラ製品とソフトウェア開発サポートツールを発表しました。インフィニオンの主な展示内容として、+140℃での動作が可能なマイクロコントローラ(MCU)の新製品、8 ビットMCUを使用したFOC(field oriented control)機能、MCUのハードウェア、ソフトウェア、パワー半導体、モータードライブを含む新しい「DAvE(Digital Application virtual Engineer)Drive」ソフトウェアがあります。

高品質、低コストの8ビット・マイクロコントローラを使用したFOC
インフィニオンは、マイクロコントローラのサプライヤとしては世界で初めて、Field Oriented Control (FOC)をサポートする8ビットMCUを提供します。FOCは、電 気モーターを動作させる技術であり、あらゆる速度における円滑で効率的な動作を実現します。8ビットマイクロコントローラ製品の「XC886」と「XC888」フ ァミリに実装されたFOCモーター制御ソリューションは、洗濯機や食器洗浄機など、価格が重要な電化製品の分野を対象としています。

FOCは、常に最適なトルクでモーターを作動し、高い効率性を実現することから、電化製品への利用が増えています。極めて正確な速度制御(洗濯機のサイクルの各段階に対応)を可能にする優れた応答性、 高速動作中はもとよりスタート/ストップ動作においても均一で安定した低いトルクリップルなどがFOCの特徴です。複雑な三角方程式の処理には、16または32ビットのMCUやDSPが一般に必要とされます。こ れらソリューションと比較し、インフィニオンの8ビットXC886/8ファミリはFOCのメリットを、約半分のBOMで提供します。XC886の計算処理能力はベクトル回転、正規化、ス ケーリングを行う16ビット・ベクトルコンピュータによって強化されています。これにCapCom6E PWMユニットと高速8チャネル10ビットADCとを組み合わせることによって、8051 MCUにFOCを実装するという課題に対応しています。

今日市販されているソリューションでは、FOC実行がすべてのCPU負荷に関わります。これと比較して、インフィニオンのXC886/XC888マイクロコントローラでのFOC実行は、C PU処理のわずか58%で可能となり、システム制御や通信など作業に十分な余裕を与えます。競合する大半のFOC実装がハードコーディングされていますが、イ ンフィニオンのソリューションではソフトウェアによる再プログラミングが可能なため、より柔軟であると同時に、アプリケーションの差別化も可能になります。

インフィニオンのクリストファー・ヘガーティ(マイクロコントローラ事業ユニット担当副社長兼ゼネラルマネージャ)は次のように述べています。「FOCは家電品メーカーにとって、電 力消費関連の規制や価格面での圧力に対する完璧な回答です。インフィニオンは高い品質、優れた価格性能比、イノベーションをこのマイクロコントローラに組み入れ、最大トルク時にも高精度、高応答性、高 エネルギー効率を達成するセンサーレスのモーター制御を実現しました」

DAvE - モータードライブ向けアプリケーションコードジェネレータ
「DAvE (Digital Application Virtual Engineer) Drive」は、インフィニオンの8ビット(XC886/8)と16ビット(XC164CM/CS)M CUファミリ向けのアプリケーションコードジェネレータです。プログラミング作業を簡素化するため、初期化、コンフィギュレーション、ドライバー用コードが含まれています。この新しいDAvE Driveは、複 雑な周辺デバイスを簡単、迅速に設定することにより、ブラシレス直流(BLDC)モーターの制御を行うソフトウェアの開発時間短縮に貢献します。モ ーター制御の設計者は洗濯機や食器洗浄機のプログラムなど用途ごとのソフトウェアに注力し、プロトタイプ作成までの期間を短縮できるようになります。競合する他のコンフィギュレーションツールと比べ、DAvE Driveソフトウェアツールはライブラリから引用するのではなく、完全なアルゴリズムを生成します。さらに、顧客が選択したモーターについて柔軟にコードを生成することが可能なため、シ ステム設計の所要期間を約1人年短縮するとともに、システムのバリエーションによる差別化も可能にします。また、ブロック間通信やFOCも実現しています。

新製品DAvE Driveソフトウェアツールは、インフィニオンの8ビットおよび16ビット「Easy Kits」の拡張モジュールである「BLDC Drive Application Kit」 に含まれています。ツールは組み合わせることで産業および自動車用モーター制御向けの完全な開発環境を構成し、マイクロコントローラ・ハードウェア、ソフトウェア、パワー半導体、モ ータードライブから構成されています。

FOCデバイスとDAvE Driveツールの出荷予定、パッケージング、価格設定
FOC機能を搭載したXC886/8マイクロコントローラ製品はすでに出荷が開始されています。「TQFP-48」と「TQFP- 64」グリーンパッケージを使用し、動 作温度範囲は-40℃~+125℃となっています。XC886/8製品の1万個一括受注時価格は1個あたり1.8ユーロ(2.35 USドル)となっています。詳細情報は、下記サイトをご参照ください。
www.infineon.com/XC886

マイクロコントローラのハードウェア、ソフトウェア、パワー半導体、モータードライブ、マニュアル等を含むDAvE Drive開発ツールもすでに提供が開始されています。1 セットあたりの価格は299ユーロ(350 USドル)となっています。詳細情報は、下記サイトをご参照ください。
www.infineon.com/dave

インフィニオンのマイクロコントローラ、センサ、パワー半導体製品のラインナップに関する詳細情報は、下記サイトをご参照ください。
www.infineon.com/microcontrollers
www.infineon.com/sensors
www.infineon.com/power

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、エネルギー効率、モビリティ、安 全性とセキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2006会計年度(9月決算)の売上高は79億ユーロ( キマンダの売上高38億ユーロを含む)、従業員は世界全体で約4万2,000人(キマンダの従業員約1万2,000人を含む)でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米 国ではカリフォルニア州サンノゼ、アジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、フ ランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
オンラインのニュースリリース: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFAIM200702.040

Press Photos

  • DAvE (Digital Application Virtual Engineer) Drive is Infineon's application code generator for the company's 8-bit (XC886/8) and 16-bit (XC164CM/CS) MCU families.  It provides initialization, configuration and driver code to ease programming.<br><br>DAvE (Digital Application Virtual Engineer) Drive ist eine Software zur Generierung von Applikationscode für Motorsteuerungen für Infineons 8-Bit- (XC886 und XC888) und 16-Bit-Mikrocontroller (XC164CM und XC164CS). Sie unterstützt bei der Initialisierung, Konfiguration und Erstellung des Treiber-Codes und ermöglicht so eine einfache Programmierung.
    DAvE (Digital Application Virtual Engineer) Drive is Infineon's application code generator for the company's 8-bit (XC886/8) and 16-bit (XC164CM/CS) MCU families. It provides initialization, configuration and driver code to ease programming.

    DAvE (Digital Application Virtual Engineer) Drive ist eine Software zur Generierung von Applikationscode für Motorsteuerungen für Infineons 8-Bit- (XC886 und XC888) und 16-Bit-Mikrocontroller (XC164CM und XC164CS). Sie unterstützt bei der Initialisierung, Konfiguration und Erstellung des Treiber-Codes und ermöglicht so eine einfache Programmierung.
    DAvE_Drive_b.jpg

    JPG | 379 kb | 1135 x 969 px

  • DAvE (Digital Application Virtual Engineer) Drive is Infineon's application code generator for the company's 8-bit (XC886/8) and 16-bit (XC164CM/CS) MCU families.  It provides initialization, configuration and driver code to ease programming.<br><br>DAvE (Digital Application Virtual Engineer) Drive ist eine Software zur Generierung von Applikationscode für Motorsteuerungen für Infineons 8-Bit- (XC886 und XC888) und 16-Bit-Mikrocontroller (XC164CM und XC164CS). Sie unterstützt bei der Initialisierung, Konfiguration und Erstellung des Treiber-Codes und ermöglicht so eine einfache Programmierung.
    DAvE (Digital Application Virtual Engineer) Drive is Infineon's application code generator for the company's 8-bit (XC886/8) and 16-bit (XC164CM/CS) MCU families. It provides initialization, configuration and driver code to ease programming.

    DAvE (Digital Application Virtual Engineer) Drive ist eine Software zur Generierung von Applikationscode für Motorsteuerungen für Infineons 8-Bit- (XC886 und XC888) und 16-Bit-Mikrocontroller (XC164CM und XC164CS). Sie unterstützt bei der Initialisierung, Konfiguration und Erstellung des Treiber-Codes und ermöglicht so eine einfache Programmierung.
    DAvE_Drive_a.jpg

    JPG | 631 kb | 1535 x 1063 px