インフィニオンがRFとIF機能を集積したシングルチップTVチューナICを発表

2006/06/22 | マーケットニュース

独インフィニオンテクノロジーズは、経済的で低消費電力のTVチューナIC「Taifun TUA6039」を発表しました。TUA6039はRF(高周波)とIF(中間波)の 機能をシングルチップに集積することで、従来と同等の性能を保ちながらより小型でコスト効率のよいデジタルTVチューナICを実現しています。

TUA6039は、従来のRFとIFのICでのチューナ・ソリューションに比べ、実装面積を半分ほどに抑えています。集積度が高く、ボ ードへの実装面積のほか消費電力も従来品に比べて50パーセントほど低減できるため、チューナ、セットトップボックス、テレビなどを扱うメーカーへ満足度の高いソリューションを提供します。現 在インフィニオンの2チップソリューション(マルチメディアRFチューナ「TUA6034」とIFアンプ「TDA6192」)を利用されているお客様にとって、T UA6039は理想的な進化形のソリューションとなります。

バイポーラプロセスを利用したTUA6039は、低コスト化・省電力化の競争が激しい据え置き型の放送受信機市場に適しています。TUA6039はフル3バンドRFチューナICにIF AGC( 自動ゲイン制御)アンプとPLLを統合しています。この低電力チューナICは3V~5Vの供給電圧で動作し、電力消費は競合するチューナが600mW前後であるのに対し、本製品はわずか330mW(典型値)と なっています。システム集積度が高く、一段とコスト効率の高いチューナ・ソリューションの構築と開発サイクルの短縮を可能とし、市場投入をスピードアップできます。さらに、地上波およびケーブル用の主要アナログ/ デジタル・アプリケーション規格(PAL、SECAM、NTSC、DVB-C、DVB-T、T-DMB、DAB、ISDB-T、ATSC)をサポートしています。

この製品は3V~5Vの供給電圧の範囲で動作するので、メーカーは受信機システムの各種電力要件に合わせてチューナモジュールを適切に調節できます。さ らに内蔵のスタンバイモードとバスコントロールによるパワーダウンモードを利用することで、電力消費はさらに低減します。

インフィニオンはこれまで数世代にわたって優れたチューナICを投入しており、現在では世界のデジタル地上放送レシーバの60パーセント以上がこれを採用しています。さらに、世 界中のテレビの4台に1台はインフィニオンのアナログ/デジタルチューナICを使用しています。インフィニオンは強みであるRF技術を核に、デジタル時代の地上波テレビ市場で重要な役割を果たしつつあります。

インフィニオンのジュゼッペ・カラルコ(通信ソリューション部門 チューナシステム事業ユニット ゼネラルマネージャ)は次のように述べています。「 デジタルTVレシーバ開発に関する最新の市場トレンドは、チューナモジュールの占有面積の縮小、高性能・省電力化、そして大幅なコスト低減に向かっています。インフィニオンはTUA6039の投入により、ア ナログRFチップの設計・製造ノウハウを引き続き強化し、TVチューナ製品市場向けの戦略的な製品ラインナップで顧客メーカー各社をさらに支援していきます」

提供時期
TUA6039(Green PG-VQFN-48パッケージに実装)はすでにESサンプル出荷中で、量産開始は2006年第3四半期を予定しています。イ ンフィニオンはさらにTUA6039を使ったTVチューナ・リファレンスデザインも提供する予定です。これによりメーカーの開発コストと開発サイクルを縮小して付加価値を高めることができます。特 に低消費電力化が求められるポータブル・アプリケーション向けには、最近発表された、BiCMOSプロセスを利用した「TUA 6041」と「TUA6045」の2種のチューナICを提供しています。

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自動車・産業・マ ルチ市場や通信アプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューションと、子会社「Qimonda (キマンダ)」を通してメモリ製品を供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。2005会計年度(9月決算)の売上高は67億6,000万ユーロ、2 005年9月末の従業員数は約36,400名でした。インフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com 
日本サイト: http://www.infineon.com/jp 

Information Number

INFCOM200606.070

Press Photos

  • Infineon launches single chip TV Tuner IC with integrated RF and IF functions that offers lower power consumption, half the footprint area with a superior cost position<br><br>Infineon integriert RF- und IF-Funktionen in Single-Chip TV-Tuner-IC: Geringe Leistungsaufnahme, halb so große Platinenfläche, überragendes Kosten/ Nutzen-Verhältnis
    Infineon launches single chip TV Tuner IC with integrated RF and IF functions that offers lower power consumption, half the footprint area with a superior cost position

    Infineon integriert RF- und IF-Funktionen in Single-Chip TV-Tuner-IC: Geringe Leistungsaufnahme, halb so große Platinenfläche, überragendes Kosten/ Nutzen-Verhältnis
    TUA 6039 TP

    JPG | 820 kb | 1535 x 1063 px

  • Infineon launches single chip TV Tuner IC with integrated RF and IF functions that offers lower power consumption, half the footprint area with a superior cost position<br><br>Infineon integriert RF- und IF-Funktionen in Single-Chip TV-Tuner-IC: Geringe Leistungsaufnahme, halb so große Platinenfläche, überragendes Kosten/ Nutzen-Verhältnis
    Infineon launches single chip TV Tuner IC with integrated RF and IF functions that offers lower power consumption, half the footprint area with a superior cost position

    Infineon integriert RF- und IF-Funktionen in Single-Chip TV-Tuner-IC: Geringe Leistungsaufnahme, halb so große Platinenfläche, überragendes Kosten/ Nutzen-Verhältnis
    TUA 6039 FP

    JPG | 926 kb | 1535 x 1063 px