インフィニオンが産業アプリケーションに最適化したパワーモジュールを投入 ~ 浮遊インダクタンスを60%低減、最高動作温度は+150℃に ~

2006/05/30 | マーケットニュース

独インフィニオンテクノロジーズは、ニュルンベルクで開催された「PCIM 2006」において、コンパクトなIGBT(絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ)モジュールの新ファミリを発表しました。こ れにより、各種産業用駆動装置をはじめ風力発電装置、エレベータ、補助駆動装置、電車や鉄道車両の電源供給や暖房システムなどに最適なパワーコンバータシステム・ソリューションが実現します。新しい「 PrimePACK 」モジュールは、インフィニオンの新世代IGBT4チップの利点を活用した画期的なパッケージング・コンセプトに基づいています。

このモジュールでは、IGBTチップを基板のネジ止め位置に一段と接近させることでベースプレートとヒートシンク間の接触熱抵抗を低減したほか、革新的な設計によりさまざまな機能を実現し、同 等のモジュールに比べ内部の浮遊インダクタンスを約60パーセント低減しています。浮遊インダクタンスの低減はサージ電圧の低減を実現します。また、レイアウトの最適化によって熱分散を改善し、シ ステム全体の熱抵抗を低減しています。最高動作温度は旧モジュールの+125℃を大きく上回る+150℃を実現したほか、最低保存温度は-40℃ から-55℃に引き下げられています。パ ワーコンバータ用の新IGBTモジュールは、耐圧やモジュールサイズを変えずに定格電流を約20パーセント上げることができます。

電圧1200Vと1700Vの「PrimePACK」モジュールには、それぞれ2サイズ(89mm x 172mm PrimePACK2、89mm x 250mm PrimePACK3)が 用意されています。ハーフブリッジ構成とモジュラー設計を特長とする「PrimePACK」は、モジュールサイズの切り替えや特定モジュールの並列接続によって、容 易にコンバータのパワーアップを図ることができます。2つのモジュールはいずれも同出力の同等モジュールに比べて最大45パーセント軽量に、パワーコンバータへの組み込みが容易となっています。

インフィニオンのインダストリアルパワー部門の責任者マルティン・ヒアホルツァーは次のように話しています。「インフィニオンは『PrimePACK』モ ジュールの投入で再び電源モジュールの標準を確立し、お客様のニーズを満たすよう配慮しています。システム統合に最適化された画期的なモジュール設計と、TrenchStop ®/フィールドストップ技術による新世代の高性能IGBT4チップを組み合わせたこの新モジュールファミリは、各種の産業用機器の高効率化を実現させます」。

産業用駆動装置の市場は今後大きく成長すると見込まれています。IMS Researchによれば、産業用駆動装置の世界市場は2005年の85億米ドルから2008年には94億米ドルに拡大し、年 平均成長率は6パーセントに達すると予測されています。駆動装置に最新のパワー半導体を採用することで、大幅な省エネが実現します。たとえば電子駆動制御システムを備えたモーターでは、1 台につき平均40パーセントの節電が見込まれます。

「PrimePACK」はインフィニオンのパワーモジュールのラインナップを拡充する製品で、コンパクトな1200Vモジュールと1700Vモジュールの2種類からなり、最 大200kWまでのパワーレンジを持つ62mm製品群とパワーレンジ300kW以上のIHM-Aモジュールの中間に位置づけられます。「PrimePACK」モジュールの最低保存温度は-55℃、最 高動作温度は+150℃となり、厳しい環境下でも利用できます。モジュールはドイツのヴァルシュタインで生産され、IGBTダイオードとIGBTチップはオーストリアのフィラッハで製造されています。

提供時期
1200Vと1700Vの「PrimePACK」モジュールはすでにサンプル出荷が始まっています。量産開始は2007年第1四半期を予定しています。各 モジュールはEUのRoHS(特定有害物質使用制限)指令と防火規定NFF16-101および16-102に準拠しています。

IGBT4について
インフィニオンは、最新世代であるIGBT4チップの開発により初めて、最高動作温度150℃、ジャンクション温度175℃保証の1200V系IGBTモジュールを提供します。

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自動車・産業・マ ルチ市場や通信アプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューションと、子会社「Qimonda (キマンダ)」を通してメモリ製品を供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。2005会計年度(9月決算)の売上高は67億6,000万ユーロ、2 005年9月末の従業員数は約36,400名でした。インフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com 
日本サイト: http://www.infineon.com/jp 

Qimonda(キマンダ)についての情報は、次のURLをご参照ください。
http://www.qimonda.com 

Information Number

INFAIM200605.063

Press Photos

  • Infineon Introduces Power Modules Optimized for Industrial Applications, Innovative Design and New Chip Technology Provide 60-Percent Reduction in Stray Inductance and Operating Temperature Extended to +150°C<br><br>Neue Leistungsmodule von Infineon für erweiterten Temperaturbereich bis 150°C bieten um 60 Prozent geringere Streuinduktivitäten
    Infineon Introduces Power Modules Optimized for Industrial Applications, Innovative Design and New Chip Technology Provide 60-Percent Reduction in Stray Inductance and Operating Temperature Extended to +150°C

    Neue Leistungsmodule von Infineon für erweiterten Temperaturbereich bis 150°C bieten um 60 Prozent geringere Streuinduktivitäten
    INFAIM200605-063.jpg

    JPG | 703 kb | 2560 x 1920 px