インフィニオン、サムスン電子、トロールテック、イーミューズドがリナックス搭載UMTS/EDGEスマートフォンの世界初のリファレンスデザインを発表

2005/02/11 | マーケットニュース

インフィニオンテクノロジーズ、サムスン電子、トロールテック、イーミューズドの4社は本日、リナックスOSを搭載したUMTS/EDGEスマートフォンの世界初のリファレンスデザインを発表しました。こ のリファレンスプラットフォームは、UMTS/EDGEデュアルモード通話、ビデオ電話とビデオストリーミング、高性能マルチメディアアプリケーション(H.264、MPEG-4、AAC+、MP3)、超 高速ウェブブラウジング、3Dステレオスピーカ、Javaベースの3Dゲームなど、多くの先進的な3Gおよびマルチメディア機能を提供します。

リナックスOSを搭載したUMTS/EDGEスマートフォンは、フランスのカンヌで開催される「3GSM World Congress」(会期2月14~17日) において、インフィニオンブース( ホール1、ブースA19)とサムスン電子ブース(ホール2、ブースD57)でデモンストレーションが行われる予定です。

リファレンスデザインのハードウェア
ハードウェアプラットフォームには、サムスン電子のアプリケーションプロセッサ「S3C24A0」およびカメラモジュールと、インフィニオンのUMTS/EDGEモデムプラットフォーム「MP-U」が 含まれています。全体がコンパクトなスライド型携帯電話ケースに収められ、小型設計をサポートします。
インフィニオンのヘルマン・オイル(通信事業グループ上級副社長兼ゼネラルマネージャ)は、「ゼロスグループのレポートによれば、リ ナックスはフィーチャーフォンおよびスマートフォン市場の次のデザインサイクルにおいて、相当のシェアを確保すると予測されています。主な理由は、オープン性と低コストのメリットです。今 回の完結したソリューションは、顧客企業がリナックス搭載UMTS/EDGEスマートフォン市場へ記録的な短いリードタイムで参入し、デ ュアルモードモデムおよびシステム統合に関するインフィニオンの定評ある経験と知識を活用することを可能にします」と、述べました。

サムスン電子のクリストファー・D・チャン(半導体事業部システムLSI部門バイスプレシデント)は、「このプラットフォームは、サ ムスン電子の携帯電話アプリケーションプロセッサおよびイメージング分野における卓越した能力を明示しています。さらに、ス マートフォン向けアプリケーションプロセッサに対するリナックスソリューションの提供に関するサムスン電子のリーダーシップを実証するものでもあります」と、述べました。

リファレンスデザインのソフトウェア
ソフトウェアプラットフォームは、インフィニオンの実績あるUMTS/EDGEデュアルモードプロトコルスタック、サムスン電子の最適化されたリナックスカーネルおよびドライバ( モンタビスタの認定済み)、トロールテックのリナックス搭載携帯電話用ソフトウェアプラットフォーム「Qtopia」、イ ーミューズドのオーディオおよびビデオアプリケーションなどで構成された統合ソリューションとなっています。さらに、サンの強力なJavaインプレメンテーションをベースとしたJavaアプリケーション、A RMおよびスーパースケープの3D描画エンジン 「Swerve」、オペラのブラウザ、キューサウンドの3Dオーディオおよび着信音ソリューションも含まれています。
イーミューズドのラジェシ・スリヴァスーサ(最高技術責任者)は、「イーミューズドは、高性能マルチメディアアプリケーションにとって理想的な最先端の3Gプラットフォームに関して、インフィニオン、 サムスン電子、トロールテックとパートナーを組むことをうれしく思います」と、述べました。同社のマーカス・カアート(技術ディレクタ)は、「 イーミューズドの総合マルチメディアアプリケーションHipMediaは、ホームムービー、写真アルバム、音楽などの記録、再生、共 有といった機能にエンドユーザが直感的で容易な方法でアクセスすることを可能にします」と、付言しました。

リナックス搭載のUMTS/EDGEソリューション
このリファレンスデザインは、リ ナックス搭載UMTS/EDGEスマートフォンの成長市場で早急に先導的ポジジョンへ到達しようと望むハンドセットメーカーのために設計されています。U MTSおよびEDGE携帯電話標準をサポートするこのプラットフォームは、ユーザーに対して、広範な携帯電話網へのアクセスを提供すると共に、高 いデータ速度で先進的なマルチメディア機能を利用することを可能にします。
オープンソースのリナックスOSは急速に、スマートフォンのための主導的なソフトウェアプラットフォームとなりつつあります。リナックスは、巨 大な開発者コミュニティを擁する共通プラットフォームです。ベンダーに高い独立性とユーザーインターフェイスおよび製品ブランドに対する管理権を提供します。今回のリファレンスデザインは、リ ナックスがもたらす費用効果、柔軟性、機能の優位性をメーカーが活用することを容易にします。

トロールテックのハーバード・ノード(最高経営責任者)は、「リナックスOSは、メーカーに独立性と管理権を与えます。そしてリナックスは明らかに、ス マートフォン設計の標準プラットフォームとなりつつあります。トロールテックのQtopiaソフトウェアは、携帯電話におけるリナックスの顔として機能し、洗 練されたカスタム化アプリケーション環境とユーザーインターフェイスを提供します。トロールテックは、業界リーダーたちのグループと協業を行い、多 くの強力な技術を3Gスマートフォンの先端ソリューションへ結合することをうれしく思います」と、述べました。

サムスン電子について
サムスン電子(Samsung Electronics Co., Ltd.)は、半導体、通信、デジタルメディア、デジタル融合技術のグローバルリーダーです。2 004年の本社売上高は552億米ドル、純利益は103億米ドルでした。48カ国に93カ所のオフィスを持ち、従業員総数は約12万3,000人にのぼります。同社は5つの主要事業ユニット(デジタル・ア プライアンス事業、デジタル・メディア事業、LCD事業、半導体事業、通信ネットワーク事業)で構成されています。サムスン電子は、最も急速に成長しているブランドの一つとして認識されており、カラーモニタ、カ ラーTV、メモリチップ、TFT-LCDに関して世界最大のメーカーです。サムスン電子についての情報は下記のURLをご参照ください:
www.samsung.com


トロールテックについて
トロールテック(Trolltech)は、デスクトップ環境用クロスプラットフォームアプリケーション開発ソフトウェアと、組み込みリナックス環境用ソフトウェアの先導プロバイダです。同 社の主力製品として、デスクトップ用のクロスプラットフォームソフトウェア開発フレームワーク「Qt」と、リナックス搭載民生機器用のカスタム化アプリケーションプラットフォームおよびユーザーインターフェイス「 Qtopia」があります。トロールテックのソフトウェアは、世界の何千もの先導製品(その多くは「Global 2000」に属する企業の製品)の基盤となっています。トロールテックは、第 2世代のオープンソース企業です。デュアルライセンシングによって、収益性と持続性のある事業におけるオープンソースの価値とメソドロジをサポートします。ト ロールテックについての情報は次のURLをご参照ください:
http://www.trolltech.com


イーミューズードについて
イーミューズド(Emuzed)は、モバイル市場および民生エレクトロニクス市場へ向けた先進的な標準ベースのマルチメディア製品および技術を供給しています。イ ーミューズドのソリューションは、世界のいくつかのトップクラスのモバイル機器メーカーや民生機器メーカーの製品に搭載されています。これらのソリューションは、多 様なハードウェアおよびソフトウェアプラットフォーム上で、高品質のオーディオ、ビデオ、スピーチ、イメージなどのアプリケーションを実現します。イ ーミューズドは1999年にMPEG業界先駆者および専門家のチームによって設立されました。同社はシリコンバレーの中心地である米国カリフォルニア州フレモントに本社を置き、研 究開発施設をインドのバンガロールに有しています。イーミューズドについての情報は次のURLをご参照ください:
www.emuzed.com

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自 動車および産業分野や有線通信市場のアプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューション、セキュア・モバイル・ソリューション、メモリ製品などを供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京を拠点として活動しています。2004会計年度(9月決算)の売上高は71億9,000万ユーロ、2004年9月末の従業員数は約35,600名でした。イ ンフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください:
本社サイト:http://www.infineon.com
日本サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFCOM200502.036

Press Photos

  • The  UMTS/EDGE smartphone reference design of Infineon, Samsung Electronics, Trolltech and Emuzed is the world`s first based on the Linux operating system. It features many advanced 3G and multimedia services, such as UMTS/EDGE dual-mode voice calls, video calls and video streaming, high performance multimedia applications (H.264, MPEG-4, AAC+, MP3), and ultra-fast Web browsing.
    The UMTS/EDGE smartphone reference design of Infineon, Samsung Electronics, Trolltech and Emuzed is the world`s first based on the Linux operating system. It features many advanced 3G and multimedia services, such as UMTS/EDGE dual-mode voice calls, video calls and video streaming, high performance multimedia applications (H.264, MPEG-4, AAC+, MP3), and ultra-fast Web browsing.
    Press Photo

    JPG | 731 kb | 1595 x 2126 px

    Press Photo

    JPG | 10 kb | 120 x 160 px

  • The  UMTS/EDGE smartphone reference design of Infineon, Samsung Electronics, Trolltech and Emuzed is the world`s first based on the Linux operating system. It features many advanced 3G and multimedia services, such as UMTS/EDGE dual-mode voice calls, video calls and video streaming, high performance multimedia applications (H.264, MPEG-4, AAC+, MP3), and ultra-fast Web browsing.
    The UMTS/EDGE smartphone reference design of Infineon, Samsung Electronics, Trolltech and Emuzed is the world`s first based on the Linux operating system. It features many advanced 3G and multimedia services, such as UMTS/EDGE dual-mode voice calls, video calls and video streaming, high performance multimedia applications (H.264, MPEG-4, AAC+, MP3), and ultra-fast Web browsing.
    Press Photo

    JPG | 908 kb | 2126 x 1596 px

    Press Photo

    JPG | 9 kb | 160 x 120 px