インフィニオンがホームネットワーキング向けにADSL2/2+ CPEおよび無線LANソリューションを発表

2004/06/15 | マーケットニュース

独インフィニオンテクノロジーズは、通信ICの製品ラインナップを拡充する2つの新製品として、ADSL2/2+ CPEデバイス「Amazon」と、IEEE802.11a/b/g 無線LANデバイス「 WildCard」を発表しました。これらのICを使えば、セット・トップ・ボックス、DSLモデム、ルータなど、データ・音声・ビデオのブロードバンド「トリプルプレイ」サ ービスを配信するための各種ホームゲートウェイ製品を低コストで効率的に開発できます。急成長するホームネットワーキングおよびSOHOネットワーキング市場に参入することにより、イ ンフィニオンの通信アクセス市場での先導的立場がさらに強化されます。

インフィニオンADMテック社(Infineon-ADMtek Co. Ltd.)のマネージング・ディレクタ、トニー・チャンは、「今回発表した2つの新製品と、インフィニオン・ホ ームネットワーキング・ソリューション・ファミリの他の製品とを合わせて、幅広いCPE(加入者宅内装置)製品レパートリーが整いました。シームレスに相互接続できるこれらの製品により、シ ンプルなADSL-Ethernetブリッジから、無線LANやVoIP(Voice over IP)をサポートする先進的なADSLホームゲートウェイまで、各種のブロードバンド・アクセス・シ ステムを設計できます。完全機能するハードウェアとソフトウェアのパッケージを提供することにより、お客様の設計サイクルと市場到達時間の短縮をサポートします」と、述べました。

市場調査会社アイサプライのネットワーキング&光通信担当主席アナリスト、スチーブ・レーゴ氏は、「インフィニオンは、ホームネットワーキング対応型ブロードバンドCPEを設計する企業に、ワン・ストップ・ ショップの便宜を提供することになります。今後5年間、この市場は年率35パーセントで成長し、2008年までに年間出荷量2,250万ユニットの規模に達する見通しです。イ ンフィニオンのCPE分野の新しい包括的なラインナップは顧客企業に対し、単独サプライヤから供給されるビルディング・ブロックによって広範なエンド・ツー・エンド・ソ リューションを構築できる柔軟性をもたらします。成長を続けるこの市場において機器ベンダは、システムコストを低減させながら機能を付加するという要求を高めています。インフィニオンは、こ うした要求に応えるための、すぐれた設計資産、統合力、システム・ノウハウを備えています」と、語りました。

インフィニオンは、シリコンチップとハードウェアおよびソフトウェアから成る総合的なシステムソリューションを提供します。これによって顧客企業は、開発費を低減し、市場投入時間を大幅に短縮できます。基 幹となるプラットフォームを開発し、必要に応じてコンポーネントを付加するという方法により、量産システムのスケールメリットを享受しつつ、個別の要求にコスト効率よく対応することができます。

ADSL2/2+ CPEデバイス「Amazon」
ADSL2/2+ CPEのシングルチップソリューション「Amazon」は、ADSL2/2+エンジン、アナログ・フロント・エンド(AFE)、ラインドライバ、高 性能MIPSプロセッサ、10/100 Ethernet MACおよびPHY、その他のシステム接続用インターフェイスなどで構成されています。WANからLANに至る、ワ イヤスピードのデータスループットをサポートします。ADSL2+ 標準による高いデータ伝送速度が提供されるので、シングル・ボックスのホームゲートウェイを介して、データ・音声・ビデオの「トリプルプレイ」サ ービスを配信するアプリケーションに最適です。この新製品により、局側での高速データ通信用に最適化された「GEMINAX MAX」ファミリを含む、インフィニオンのエンド・ツー・エンドADSL2/2+ 製品ラインナップが完成します。ADSL2+ は、ADSL接続の速度を大幅に向上させることを目的としたITU(国際電気通信連合)の最新標準です。ADSLは、最も普及しているブロードバンド・ア クセス技術です。「Amazon」には、総合的なリファレンス・デザインおよびシステム・ソフトウェアが用意されています。「Amazon」の発売時期は2004年第3四半期を予定しています。

「WildCard」について
「WildCard」は、IEEE802.11a/b/g 無線LANのMACとベースバンド・プロセッサをシングルチップに集積した、コ スト効率の高い無線LANソリューションです。内蔵のPCIインターフェイスにより、32ビットの処理性能とPCIバス・マスタ対応機能が提供されます。「WildCard」はIEEE 802.11a/b/g標準およびセキュリティ標準WiFi WPA(Wireless-Fidelity Protected Access)に完全準拠しており、伝 送速度54Mbpsまでの無線Ethernetネットワーキングを実現します。顧客企業がコストと性能面で最適化されたソリューションを開発できるよう、総合デザインキットが用意されています。「 WildCard」は、LQFP-128パッケージに収納されています。

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自 動車および産業分野や有線通信市場のアプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューション、セキュア・モバイル・ソリューション、メモリ製品などを供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京を拠点として活動しています。2003会計年度(9月決算)の売上高は61億5,000万ユーロ、2003年9月末の従業員数は約32,300名でした。イ ンフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。

Information Number

INFCOM200406.064

Press Photos

  • WildCard is a cost-effective 802.11a/b/g WLAN solution integrating a WLAN MAC and a Baseband Processor into a single chip.
    WildCard is a cost-effective 802.11a/b/g WLAN solution integrating a WLAN MAC and a Baseband Processor into a single chip.
    ADM8262 WildCard

    JPG | 174 kb | 1300 x 974 px

    ADM8262 WildCard

    JPG | 12 kb | 160 x 120 px

  • With an ADSL2/2+ engine, an analog front end, a line driver, a high-performance MIPS processor, 10/100 Ethernet MAC and PHY, PCI and other interfaces for system connectivity, the new Amazon single-chip solution supports wire-speed data throughput from the WAN to the LAN.
    With an ADSL2/2+ engine, an analog front end, a line driver, a high-performance MIPS processor, 10/100 Ethernet MAC and PHY, PCI and other interfaces for system connectivity, the new Amazon single-chip solution supports wire-speed data throughput from the WAN to the LAN.
    PSB 50510 AMAZON

    JPG | 88 kb | 650 x 487 px

    PSB 50510 AMAZON

    JPG | 16 kb | 160 x 120 px

  • Coupled with the high data rates afforded by the ADSL2+ standard, Amazon is ideal for Triple-Play applications in which voice, video, and data services are provided through a single-box home gateway.
    Coupled with the high data rates afforded by the ADSL2+ standard, Amazon is ideal for Triple-Play applications in which voice, video, and data services are provided through a single-box home gateway.
    Amazon Press Photo

    JPG | 254 kb | 1535 x 1063 px

    Amazon Press Photo

    JPG | 11 kb | 160 x 111 px