インフィニオンが「C166S」コアをシノプシス社IPライブラリに登録

2001/10/01 | テクノロジー メディア

エンベデッド・アプリケーション向け先進マイクロコントローラおよびライセンスコアのリーディングサプライヤである独インフィニオンテクノロジーズは、人気の高い同社のリアルタイム・コア「C166S」が、 業界の代表的な設計資産(IP)ライブラリである米シノプシス社の「DesignWare」のコンポーネントとして供給されることになったと、発表しました。すでに自動車、コンピュータ周辺機器、産業、無 線通信などのシステムデザインに幅広く利用され好評を博している16ビット・マイクロコントローラ「C166」シリーズは、これまでの累計出荷が数億個に上っています。今回、「C166S」が シノプシス社ライブラリの「Star IP」として発表されたことにより、市場のすそ野はますます広がることになります。

インフィニオンは昨年から「C166S V1」コアをライセンスIPとして供給していますが、コアにAMBA AHBインターフェイスを付加し、「DesignWare」のオンチップバス・ソ リューションおよび他のAMBAベースIPと互換性と持たせるための作業を、シノプシス社と共同で進めてきました。これにより「C166S」のライセンスを受ける場合、AMBAベースIPを利用するか、または、イ ンフィニオンのX+Busインターフェイスを採用した周辺ユニットやIPモジュールの豊富なセットを利用するかを選択することが可能になります。

インフィニオンテクノロジーズのラインハルト・プロス(自動車&産業グループ上級副社長兼ゼネラルマネージャ)は、「インフィニオンとシノプシスは、I P開発と設計プログラムの協業で成果をあげてきた長い歴史を持っています。DesignWareライブラリがハイバリューIP市場への拡張を目指すにあたり、そ れをリードする企業のひとつとなることをうれしく思います。長年にわたる協業がさらに拡大されたことで、システム設計者は、すぐれたコスト効率を持つ高集積度マイクロプロセッサ・サブシステムの実現のために、業 界をリードするアーキテクチャの1つを利用できるようになります」と、語りました。

「C166S」は、本当の意味でリアルタイムのエンベデット・アプリケーションを目指して開発された、システム・オン・チップ(SoC)カスタムIC向けの強力で柔軟性に富んだコアプロセッサです。0 .18μm-CMOS技術を適用した場合、コア占有面積は1.5平方mm以下、消費電力は2mW/MHz以下、最大動作周波数は80MHzになります。16ビット「C166」ア ーキテクチャをベースとするすべての標準マイクロコントローラと互換性を持つ命令セットが採用されているので、既存のスタンドアロン設計を、既存のアプリケーション・コードを再利用して、ア ップグレードすることができます。また、「C166」に関して最長10年におよぶ豊富な経験を持つプログラミングおよび開発環境のサードパーティ・プロバイダから、幅広いサポートが提供されています。

「C166S」は、非常にすぐれたリアルタイム性能を備え、ほとんどの命令を1クロックサイクル(25ns/80MHz)で実行します。さらに、通信で多く用いられるデジタル信号処理(DSP)機 能が特別にサポートされています。たとえば、コアに備わった積和(MAC)ユニットを利用して、FIR(Finite Impulse Response)フィルタなどの機能を効率よく実現できます。また、レ ベル1のオンチップ・デバッグ・サポート(OCDS)が組み込まれているので、マルチコア型SoCを設計する場合でも、コスト効率の高いシステム・エミュレーションがサポートされます。

「C166S V1」の詳細は:
http://www.infineon.com/c166

「C166S」は、今年第4四半期に「DesignWare」ライブラリに登録される予定です。「Star IP」コアとしての「C166S」は、SoC設計用IPの利用と再利用を容易にするための「 リユース・メソドロジ・マニュアル」(RMM)のガイドラインとメソドロジに適合しています。「DesignWare」では、IPは「coreKit」としてパッケージ化されます。このキットには、コ ンフィギャ可能なシミュレーションおよびタイミング・モデルや、検証環境が含まれています。「DesignWare」ユーザが完全シンセサイズ可能なコアへのアクセスを得るには、まず、インフィニオンから「 C166S」のライセンスを受ける必要があります。設計およびインプリメンテーションのサポートはすべて、シノプシス社から提供されます。

シノプシス社「DesignWare」ライブラリについて

「DesignWare」は世界有数のIPライブラリで、2万5,000人以上の設計者に利用されています。このライブラリには、インプリメンテーションIP( テクノロジに依存しない140以上のコンポーネントで構成)、検証IP(バス機能モデル、バス・インターフェイス・モデル、1万8,500以上のその他の検証モデルで構成)、「MemPro」(メモリ・モ デル生成用)などが含まれています。これに加えて「DesignWare」は、有力な「Star IP」プロバイダが提供するハイバリューIPへのアクセスも提供しています。

DesignWareの詳細は:
http://www.synopsys.com/designware/

インフィニオンについて


Information Number

INFAI200110.004e