インフィニオンとソニーが非接触ICカード用チップの開発で合意
ICカード用チップのリーディングサプライヤーである独インフィニオンテクノロジーズ社(以下、インフィニオン)とソニー株式会社(以下、ソニー)はこのたび、非 接触ICカード用チップを共同で開発していくことで合意、2002年中の出荷を目指し、開発を進めます。ソ ニーのタイプC方式の非接触ICカード関連技術であるFeliCaとインフィニオンの持つ高いセキュリティ技術とが合わさることで、次世代の多機能ICカード、リーダ/ライタ、デ ータ管理のインフラシステムを含む、ICカードのトータル・ソリューション市場の拡大につながるものと期待しています。この観点から、共同開発したチップは、1 枚のICチップで接触/非接触2種類のインターフェースを共用するデュアルインターフェースICに組みこまれる予定です。
このチップをICカードに搭載することで、交通サービス、企業や行政が発行するIDカード、銀行カードなどで求められるセキュアな本人認証と高速処理を実現します。また、次世代の多機能ICカードとして、暗 号・復号機能をベースとした安全で信頼性の高いデータ処理を実現します。
インフィニオンでは、2006年の世界のICカード市場を45億枚規模、その約25%が非接触IC機能を搭載すると予測しております。市場調査会社Gartner Dataquest社によると、2 000年のICカードの出荷枚数は全世界で18億枚に達しています。
ソニーのFeliCaをベースとした非接触ICカードは、すでに世界中で2500万枚以上出荷されています。香港では、地下鉄、バス、フ ェリーなどの交通機関に向けた約1100万枚のICカードを納入しており、JR東日本でも東京近郊区間の約400駅で今月からFeliCaをベースとした非接触ICカードの導入が開始される予定です。
インフィニオンテクノロジーズ社セキュリティ&チップカードICビジネスグループ・シニアバイスプレジデント兼ジェネラルマネージャー、ヘルマン・オイルのコメント:「 非接触ICカードが市場で成功するかどうかは、トータル・ソリューションを提供できるかどうかにかかっています。ソニーの非接触ICカード分野におけるシステム・ノウハウと、イ ンフィニオンの持つ安全な半導体ソリューション提供並びに製造プロセス両面における高い専門性を結びつけることで、将来の非接触ICカード技術のベンチマークを提供できることになるでしょう。両 社が協力することで、ICカードのトータル・ソリューションのサービス事業者にとって、交通サービス、電子商取引、本人認証、ポ イント制プログラムなど多様なアプリケーションを結びつける強力なICカードの実現が可能になります」
ソニー株式会社ブローバンドネットワークセンター・プレジデント大塚博正のコメント:「今回両社が、ソニーのタイプCをベースにした非接触ICカード用チップの共同開発に関し合意することができ、大 変うれしく思っています。両社の技術開発の成果は、交通系はもちろんのこと、金融系、行政系等のアプリケーションにも適用できるものとして期待しています。ま たソニーのFeliCaについては将来の重要なネットワークデバイスの技術として、お客さまに様々な新しい使い方を提案していきたいと思っております」
今回の合意に基づき、ソニーの非接触ICカード関連技術と、インフィニオンの高度なセキュリティ機能をもつICチップの設計ノウハウおよび最先端のプロセス技術を結合させます。ソ ニーはタイプCの非接触ICカードに対応したチップの基本仕様並びにFeliCaオペレーティング・システム(OS)をインフィニオンに提供し、イ ンフィニオンはチップの基本仕様をもとに製造したデュアルインターフェースICチップをソニーに供給します。これにより、インフィニオンは、タイプA、Bに加えCの技術方式にも対応した、世 界で唯一の非接触ICチップメーカーとなります。
両社は今後ますます広がるICカード需要に柔軟に対応し、交通系・電子商取引・行政系等の様々なサービス分野での応用を目指します。
Information Number
INFCC200111.008e
Press Photos
-
Infineon Technologies and Sony cooperate on Type C contactless chip card ICs enabling contactless multi-application cards for public transpor-tation services, electronic purse systems and identificationPress Picture
JPG | 566 kb | 1535 x 1063 px