インフィニオンがVoIP向けにDSP内蔵CODECファミリを発表
先進通信システム用ICのリーディングサプライヤである独インフィニオンテクノロジーズは、次世代パケット通信向けテレフォニICの新ファミリ「VINETIC」(Voice and InterNet Enhanced Telephony Interface Circuit)を発表しました。このICは、CODECと強力なDSPを直接統合したもので、VoDSL、VoATM、V oIPなど各種の音声パケット伝送(VoP =Voice over Packet)向けの一連のユニークな機能を備えています。「VINETIC」ファミリは、統合アクセス装置(IAD)、ケーブルモデム、宅 内ゲートウェイなどのCPE(顧客構内装置)や、アナログ電話、ISDN、ADSL、VDSL、APON、EPON、CVoDSLなどに対応した次世代ネットワークラインカードをターゲットとした製品です。
インフィニオンのクリスティアン・ヴォルフ(有線通信グループ担当副社長兼アクセス事業ユニット・ゼネラルマネージャ)は、「柔軟性とスケーラビリティを兼ね備えたVINETICは、着 実な成長をとげている音声パケット伝送(VoP)市場に最適な製品です。システム・プロバイダは、チップの機能を特定ニーズにマッチさせ、新しい総合ソリューションを提供することができます。さらに、こ の新しいCODECファミリは、定評のあるインフィニオンのSLICデバイスに接続できるので、高機能なVINETICへの移行を円滑かつ簡単に行えます。アナログフロントエンドの設計変更は不要なので、開 発費を大幅に節減できます」と、語りました。
「VINETIC」ファミリの各製品は、IPベースおよびATMベースの音声パケット伝送に必要なあらゆる機能を備えています。主な機能として、最大128msの回線エコー・キャンセレーション、G .711、G.726/7、G.723.1、G.729、G.728準拠の音声処理、ファックス・リレー、ジッタ・バッファ処理などがあげられます。全アナログ機能は、最小限の外部部品だけで処理され、リ レーは不要です。このため、コスト効率のすぐれた、省スペースのソリューションを実現できます。
VINETICファミリの製品
VINETICファミリには、音声チャネルが2本、4本、8本の各種CODECデバイスがあります。それぞれ、音声処理用に異なるレベルのDSP機能と内蔵SRAMを備えています。ハ ードウェアおよびソフトウェアのインターフェイスは共通です。
「VINETIC-4/8VIP」は、音声チャネル4本ないし8本の製品です。あらゆるVoP用途に対応する強力なDSPを備え、ボコーダ、ファックス・リレー、ファーエンド・エ コーキャンセレーションなどをすべて同時にサポートします。
「VINETIC-4/8M」は、音声チャネル4本ないし8本の製品です。低価格帯市場をターゲットとして、DSP性能とSRAM容量が低減されています。ADPCM圧縮と16msのエコー・キ ャンセレーションをサポートします。
「VINETIC-0」は、スタンドアロンな音声プロセサです。DSP機能だけのバージョンで、CEDECは内蔵されていません。CODEC/SLICが必要とされないISDN、xDSL、チ ャネライズされたVoDSLなどの用途向けです。
デバイスのアナログ電話(POTS)インターフェイスは、完全プログラマブルなインピーダンス整合およびトランスハイドリッド整合、利得調整、完全プログラマブルな給電電流、オフフック検出、平 衡および不平衡のリング発生、リングトリップ検出、課金パルス発生、回線検査などの機能を備えています。
「VINETIC」のエンジニアリング・サンプルは、評価ボード、レファレンス設計、制御ソフトウェア、係数計算ソフトウェア、ファームウェア一式などと共に、2002年初めに供給開始の予定です。
「VINETIC」デバイスは、内蔵DSP上で動くファームウェア機能セットや、ホストコントローラ上で動くソフトウェア・プラットホーム「TAPI」(Telephony Application Programming Interface)を添付して供給される予定です。ファームウェア機能セットと「TAPI」は無料です。
VINETICファミリの詳細については次のURLをご覧ください:
http://www.infineon.com/vinetic
インフィニオンについて
Information Number
INFCOM200111.014e
Press Photos
-
Infineon`s new VINETIC? Family Drives Integration of Voice in Packet Based Telecommunication Networks to New HeightsPress Picture
JPG | 727 kb | 1535 x 1063 px