インフィニオンのRFソリューションが高速、高効率、高信頼度の5Gを実現

2017/02/27 | マーケットニュース

2017227日、ミュンヘン(ドイツ)

前例のない規模、速度、および複雑さを持つ5Gネットワークは、規模を問わず企業が事業を進める手段に革命をもたらそうとしています。5Gにより、今までのそして新しい市場に新たな機会が生まれ、同時に家庭、都市、自動車、さらに産業界全体がインテリジェントになり、自動化され、また相互に接続されるようになります。このような破壊的変化を実現するためには、ハードルも高く、超高帯域、わずか1ミリ秒のレイテンシー、および極めて信頼性の高い接続などが求められます。さらにRFアーキテクチャにも拡張性、効率、および信頼性が、特徴を備えてもなおかつ極めてコンパクトであることと共に要求されます。

システム分野において半世紀にわたり構築してきた能力を基盤とし、インフィニオン テクノロジーズは4Gでの経験を活かし、業界をリードするRFテクノロジーと主要なビルディングブロック提供を通じてセルラーインフラストラクチャとモバイル機器のための5Gのビジョンを実現する準備を整えています。インフィニオンは5Gシステムに求められる、高度に効率的な一体化されたアーキテクチャを提供します。5G周波数帯に関して市場で最も幅広いポートフォリオを持つインフィニオンは、次のようなテクノロジーを組み合わせて提供します。

 · 高効率のRFパワーテクノロジー 主に6 GHz以上のシステムに対応する一体化されたアーキテクチャで構成するGaN-on-SiCおよびGaN-on-Si、および価格競争力に優れ非常に強固なサブ6 GHzシステムのためのLDMOSが含まれます。パッケージング面でのイノベーションにより、ワイドバンドに一体化されたドハティ増幅回路を実現します。

· SiGeBiCMOSGaN mmWテクノロジーおよびRF CMOSを含む、モバイルおよび低消費電力アーキテクチャのための柔軟なRFソリューション。パフォーマンス面での要求を最大限に満たすことにより、コスト面で最適化された設計から高度な統合へのニーズまでの選択肢を可能とします。

· 100 GHzまでの周波数に対応した、拡張性を持つmmWソリューションにより、お客様は設計段階において大きな柔軟性を確保すると共に、開発期間を短縮できるようになります。

 インフィニオンはビームフォーミング技術を導入したレーダー用を対象としてすでに2,000万基を超えるトランシーバーを出荷しており、自動車向けレーダーの分野でのイノベーションリーダーとして認められています。インフィニオンは現在、最大限の空間ビーム精度を持ち、マッシブMIMOとマルチアレイをベースとするシステムを可能にする、フェーズシフト技術への道を開拓しています。また同時にマクロセル基地局、スモールセル、バックホール、およびエンドユーザ機器を含め、ネットワークをさらに幅広くカバーする取り組みも継続しています。

 この5Gのビジョン実現のためにインフィニオンが提供する総合的な製品とサービスは、シームレスな供給、品質、および信頼性を備えた大量生産によって完成します。

 

モバイルビジネスの原動力 高いセキュリティで未来を後押し

Mobile World Congress 2017 」に於いて、インフィニオンは、コネクテッドワールドを支える、セキュリティとエネルギー効率に優れたコミュニケーション向けの半導体ソリューションを展示しました。主な展示内容としては、スマート交通インフラストラクチャ向けのインテリジェントな街灯、スマートホームのネットワーク機器を保護するセキュリティゲートウェイに加え、音声/ジェスチャー認識機能を活用し、人と機械のコミュニケーションを促進する新たなコンセプトでした。詳細については、 www.infineon.com/5G をご覧ください。

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズは、暮らしをより便利に、安全に、エコに革新する半導体分野の世界的リーダーです。明るい未来の扉を開く鍵になる半導体をつくることが、私たちの使命だと考えています。2016会計年度(9 月決算)の売上高は65億ユーロ、従業員は世界全体で約36,300人。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol:IFX)、米国では店頭取引市場(ticker symbol:IFNNY)OTCQX に株式上場しています。

 

日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp  

本社サイト: http://www.infineon.com (英語)

Information Number

INFPMM201702-034

Press Photos

  • Infineon leverages the 4G experience and enables the 5G vision for cellular infrastructure and mobile devices by providing the leading RF technologies and key building blocks.
    Infineon leverages the 4G experience and enables the 5G vision for cellular infrastructure and mobile devices by providing the leading RF technologies and key building blocks.
    Basestation-Antenna-Cellular

    PNG | 1.35 mb | 1500 x 1041 px

  • Infineon leverages the 4G experience and enables the 5G vision for cellular infrastructure and mobile devices by providing the leading RF technologies and key building blocks.
    Infineon leverages the 4G experience and enables the 5G vision for cellular infrastructure and mobile devices by providing the leading RF technologies and key building blocks.
    Infographic-5G-e

    PNG | 323 kb | 1025 x 810 px