インフィニオン、新型TO-Leadlessパッケージを提供開始 ― 最大300Aの大電流アプリケーションに対応

2013/05/14 | マーケットニュース

2013年5月14日、ノイビーベルク(ドイツ)

独インフィニオン テクノロジーズは本日、パッケージの大幅な小型化と抵抗の低減により電磁干渉(EMI)特性も改善した、新型TO-Leadlessパッケージの提供を開始しました。本製品には、最 新世代の「OptiMOS™ MOSFET」が採用されており、電動フォークリフト、超小型モビリティ、eFuse、PoL(Point of Load)、通信システムなど、高 い電力と信頼性が要求されるアプリケーションに対応します。

新型TO-Leadlessパッケージは、最大300Aの大電流に対応できるよう設計されています。パッケージ抵抗が低いことから、すべての電圧クラスでオン抵抗(RDS(on))を 最小限に抑えることができます。D2PAK 7pinとの比較では、60%の小型化が実現しており、極めてコンパクトな設計が可能です。TO-Leadlessなら、30%も実装面積削減されるため、フ ォークリフト・アプリケーションなどでは、必要な基板面積が少なくてすみます。また、高さも50%削減されていることから、ラックサーバやブレードサーバなど、小型アプリケーションでは大きなメリットとなります。 さらに、パッケージの寄生インダクタンスが低く、EMIが向上します。

インフィニオンのリチャード クンチッチ(Richard Kuncic)(低電圧電力変換担当シニアディレクタ)は、次のように述べています。「TO-Leadlessパッケージにより、イ ンフィニオンは、0.75mΩの60V MOSFETの提供を開始した初の半導体企業となります。本製品によって、フォークリフト アプリケーションでは、並列MOSFETの数が削減され、電力密度が向上します。 このパッケージは、最高水準の効率性・信頼性が要求されるハイパワーアプリケーションで、お客様に多大なメリットをもたらします。」

さらに、TO-Leadlessは、はんだの接触面積が50%大きいことから、電流密度が低くなります。これによって、高電流・高温時のエレクトロマイグレーションを回避することができます。他 のリードレス パッケージとは異なり、TO-Leadlessは、スズメッキの溝付き端子により、半田の目視検査が可能です。

新型パッケージは、最高の効率、優れた信頼性、最高のEMI特性、そして優れた放熱性を求められるハイパワーアプリケーションにとって最適な選択肢です。

供給状況
TO-Leadlessは現在、30V(最大値0.4mΩ)、60V(最大値0.75mΩ)、100V(最大値2.0mΩ)、150V(最大値5.9mΩ)で サンプル出荷を開始しています。量産出荷は、2013年第3四半期の開始を予定しています。

インフィニオンの新型TO-Leadlessパッケージ ファミリーについての詳細は、下記URLをご参照ください。
www.infineon.com/toll

インフィニオンについて

インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率モビリティセキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2 012会計年度(9 月決算)の売上高は39億ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,700人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQX に株式上場しています。

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFPMM201305-046

Press Photos

  • Infineon Introduces New TO-Leadless Package – Designed for High Current Applications up to 300A
    Infineon Introduces New TO-Leadless Package – Designed for High Current Applications up to 300A
    TO-leadless

    JPG | 2.26 mb | 3374 x 2810 px