インフィニオン、市場をリードするCoolMOS™MOSFETポートフォリオを拡張、コストパフォーマンス分野の業界標準となる、600V P6製品ファミリを提供開始

2012/11/08 | マーケットニュース

ノイビーベルク(ドイツ)

 

独インフィニオン テクノロジーズは、システム効率の向上と使い勝手を両立させた、最新の600V CoolMOS™ P6 MOSFET 製品ファミリを発表しました。新製品は、最 高の性能を実現するための製品(CoolMOS™ CP)と、使い勝手を重視した製品(CoolMOS™ C6/E6等)の溝を埋めるものとなっています。P6テクノロジーは、サーバ、通信用整流器、P Cのシルバーボックス、ゲーム機などのアプリケーションを対象とし、ハード/ソフトスイッチングのPFC(力率改善回路)とPWM(パルス幅モジュレーション)のトポロジで高い性能を実現します。これだけでなく、 ポートフォリオが細分化されているため、CoolMOS™ P6製品ファミリは、今日市販されているスーパージャンクションMOSFET技術の中で、最高の価格性能比を実現します。

 

インフィニオンのヤン ウィレム レイナーツ(Jan-Willem Reynaerts)(高耐圧製品部門責任者)は、次のように述べています。「最新の革新的なCoolMOS™ P6テクノロジーにより、インフィニオンは、非常に高い変換効率とシステム開発期間の短縮の両方をお客様に提供いたします。P6製品の特性と、現 場で実証済であるCoolMOS™の品質および信頼性とのユニークな組み合わせにより、電力変換分野でのインフィニオンのリーダーシップは、より強力なものとなります。」

 

CoolMOS™ P6は、ゲート電荷(Qg)が低いため、軽負荷の状況で、特に高い効率性を発揮します。また、しきい値電圧(Vth)が高いことから、ターンオフ時の動作が早く、ソフトスイッチング アプリケーションでの効率性が高まります。そして、堅牢なボディ ダイオードを採用しており、ハードスイッチングPFC段だけでなく、ソフトスイッチングPWM(例:LLC)段でも使用可能となっています。

 

内蔵ゲートレジスタ(Rg)値の最適化により、効率性や使い勝手と、スイッチング動作の良好な制御能力の間で、最適なバランスが得られます。これまでのトポロジと比べた場合、電圧スロープ(dv/dt)は 50V/nsから100V/nsに向上しており、高い堅牢性とスイッチング効率の向上が保証されます。

 

供給状況

 600V CoolMOS™ P6製品は、2012年第4四半期中のサンプル出荷開始を予定しています。初のOEMランプアップは、2013年第1四半期を予定しています。

 

インフィニオンの新型600V CoolMOS™ P6ファミリについての詳細は、下記URLをご参照ください。
www.infineon.com/p6

インフィニオンについて

インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率モビリティセキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2 011会計年度(9月決算)の売上高は40億ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,000人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol: IFX)、米 国では店頭取引市場のOTCQX(ticker symbol: IFNNY)に株式上場しています。

 

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp