インフィニオン、第3世代の逆導通型IGBTポートフォリオを拡張、クラス最高の効率性と信頼性を実現

2012/10/17 | マーケットニュース

ノイビーベルク(ドイツ)

独インフィニオン テクノロジーズは、高信頼性に対する需要の高まりに応えるため、第3世代の逆導通型(RC)ソフトスイッチングIGBT(絶縁ゲート型バイポーラ トランジスタ)の ポートフォリオを拡張し、電流30A/40A、電圧1,200V/1,350Vのデバイスの提供を開始しました。

インフィニオンは、IH調理器アプリケーションに適したソフトスイッチングIGBT技術で、優れた実績を誇ります。この第3世代IGBTは、ス イッチング損失と導通損失を削減できるよう最適化されており、1,100V、1,200V、1,350Vでクラス最高の効率を実現します。

この新世代製品は、スイッチング損失が20%以上低いため、インフィニオンの第2世代RC IGBTとの比較におけるアプリケーション試験では、ケース温度が5K低減されます。ス イッチング損失が低減されることで、デバイスへの熱応力が抑制され、製品寿命と信頼性が高まります。ソフトスイッチング動作による高い効率性、卓越した熱性能、EMI動作を誇る本製品は、I H調理器や太陽光発電などの共振スイッチング アプリケーションに市場で最も適したIGBTとなっています。

1,350Vデバイスで、30A/40Aのポートフォリオを拡張することは、高い耐電圧と耐電流を持つデバイスは設計ニーズに応えるものであり、これによって、シングルエンド トポロジでより高出力アプリケーションの設計(例:最大3.6kW)の開発が可能です。

さらに、1,350Vの耐電圧を持つ30A/40Aのデバイスによって、安全動作領域(SOA)が拡大し、サージ状況での定格過電流が上昇することで、設計時の堅牢性と信頼性が向上します。

インフィニオンのローランド スティール(Roland Stele)(IGBTパワーディスクリート担当マーケティングディレクター)は、次のように述べています。「第3世代製品は、最 適化された価格性能比を実現し、対象アプリケーションの固有のニーズを満たすことで、アプリケーションに特化したパワースイッチの需要の高まりに応えます。ポートフォリオを拡張した新たな第3世代RC IGBTは、システムの効率性、信頼性、電力密度の向上という新たなトレンドを決定付けるものです。本デバイスでは、最高の性能が得られるだけでなく、堅牢性も強化されています。」

15/20/30/40A、1,200V/1,350Vの包括的なポートフォリオにより、設計者は、クラス最高の効率性と特定アプリケーション向けの最適な機能を備えたIGBTを選択できます。柔 軟な設計と最高の性能が組み合わさることで、開発プロセスが合理化されるほか、開発期間を短縮できます。

第3世代の逆導通型IGBTは、最大175℃のジャンクション温度で動作できるよう設計されています。飽和電圧(V CE(sat))は、15A/1,200Vデバイスと40A/1,350Vデバイスで、1.80V~2.10Vの範囲となります(T j=175°C)。ターンオフ時のソフトスイッチング損失については、15A/1,200V IGBTで0.15mJ、40A/1,350Vで1.07mJ( dv/dt=150.0V/µs、T j=175°C)と低くなっており、高効率の動作が保証されます。

出荷状況
第3世代の逆導通型IGBTポートフォリオは、15A、20A、30A、40Aの電流クラスと1,200V、1,350Vの誤点弧電圧に加え、3 0A電流クラスの1,100Vで提供されます。各デバイスは、本日より量産出荷されます。詳細については、下記URLをご参照ください。
www.infineon.com/rch3

インフィニオンについて

インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率モビリティセキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2 011会計年度(9月決算)の売上高は40億ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,000人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場しています。

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFPMM201210.006