インフィニオン、一般照明アプリケーション用LEDドライバーICにさらなる性能およびサポートを加え、LED照明用オンライン設計ツールを強化

2012/02/29 | マーケットニュース

ノイビーベルク(ドイツ)

独インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は2月29日、オンライン設計ソリューション、Infineon Light Desk にさらなる性能および新たなAC/DCオフラインLEDドライバーのシリーズのサポートを加え、強化しました。

Infineon Light Desk は、幅広いアプリケーションにてLEDドライバーICの選択および構成を可能にする、イ ンタラクティブでクラウドベースの設計および検証環境を提供いたします。 設計エンジニアは、Infineon Light Desk を用いることにより、お 望みのシステム要件を満たすLEDドライバーICを特定できます。 選択したLEDドライバーには、インタラクティブなウェブ上の回路図にてツールによりカスタム設計が表示されます。 ユーザは、Transim WebSIM®の遠隔シミュレーション技術に基づいたシステムシミュレーションモデルを作動し、設計の性能を分析することができます。

再設計機能も提供されており、提案されたLEDドライバー設計をさらに最適化することが可能です。Infineon Light Desk では、最終設計用の部品表(BOM)の他にも、設計データ、 回路図およびシミュレーション結果を含む包括的な設計要約レポートを瞬時にダウンロードできます。 ユーザは、今後の参照用資料として設計を保存することも、セ キュアな共有作業スペース内で他のユーザと協働して設計することもできます。 さらに、ツールにはSIMetrix/SIMPLISによるオフラインシシミュレータSimTも含まれており、 ユーザはリファレンス設計をオフラインで作動することができ、シミュレーション時間を強化できます。 このシミュレータは、Infineon Light Desk から直接ダウンロードすることができます。I nfineon Light Desk は、既に高電力の新規DC/DC LEDドライバーIC(ILDシリーズ)およびリニアLED ドライバーIC(BCR3xおよびBCR4xシリーズ)の 一般照明アプリケーションのカスタム設計をサポートしています。

さらに、Infineon Light Desk は、先日発売されたシリーズ、AC/DCオフラインLEDドライバーのデザインインをサポートするようになりました。 LEDレトロフィットランプのようにAC主電源より直接作動する照明アプリケーションでこの新規LEDドライバーを使用すると、減光・非減光両方のアプリケーションがサポートされます。 ICL8001GおよびICLSxのLEDドライバーファミリーは、力率改善制御を内蔵し、擬似共振並びに固定周波数の動作モードを採用しています。 革新的な主要制御技術を実装することにより、構 成部品数を劇的に減らしても優れたシステム効率が得られます。これにより、LEDレトロフィットランプに用いられる標準的スクリューベースのフォームファクターに組み込み可能なコンパクトな設計が可能になります。

AC/DC LEDドライバー用のInfineon Light Desk についての詳細は、次のサイトをご覧ください。

www.infineon.com/lightdesk

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率モビリティセキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2011会計年度(9月決算)の 売上高は40億ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,000人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場しています。

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFPMM201202.029

Press Photos

  • Infineon Enhances Online Design Tool for LED Lighting, Adding Additional Features and Support for LED Driver ICs Used in General Lighting Applications
    Infineon Enhances Online Design Tool for LED Lighting, Adding Additional Features and Support for LED Driver ICs Used in General Lighting Applications
    Infineon_Light_Desk

    JPG | 130 kb | 708 x 208 px