インフィニオン、独自の温度補償と応力補償を特徴とする高精度位置検出・電流測定用リニアホールセンサの新製品を発表

2008/10/20 | マーケットニュース

ノイビーベルク(ドイツ)/ミシガン州デトロイト(米国)

 

独インフィニオンテクノロジーズは本日、「Convergence 2008 Conference」にて、高精度の回転検出と位置検出が要求される車載・産 業アプリケーション向けに設計されたプログラマブル・リニアホールセンサの2種類の新製品を発表しました。新型センサの「TLE4997」と「TLE4998」は、イ ンフィニオンのリニアホールセンサの中でも最高の精度を実現しており、車載アプリケーションへの十分な適性を備えています。さらに、TLE4997センサは、独自の温度補償を実現し、TLE4998センサは、こ れに加えて製品ライフサイクル全体で独自の応力補償を実現します。

 

両センサとも、多岐にわたるアプリケーションに適しています。車載アプリケーションの例としては、ペダルやスロットルの位置調整、サスペンション制御、トルク検出、ギ アシフトの位置検出などがあります。産業分野では、ロボット工学やオートメーションのほか、医療機器、大電流検出(無停電電源など)のアプリケーションに適しています。

 

アナログ出力のTLE4997の場合、出力ノイズ(定格)は、競合製品の2分の1に設定されています。完全デジタル出力のTLE4998では、応 力補償のないセンサと比べて、感度の安定性が3~4倍高くなっています。さらに、-40~150℃の温度範囲全体を通じた両センサのオフセット・ドリフト安定性は、市 販の他のセンサのそれより2~3倍高くなります。TLE4997は、動作温度範囲全体を通じて低いレシオメトリック誤差を実現します。

 

TLE4997とTLE4998の両センサとも、オフセット、帯域幅、極性、出力クランピング、磁石の温度ドリフト補償の係数、メモリロックなど、E EPROMプログラマブル・パラメータを採用しており、リニア位置検出と角位置検出の幅広いアプリケーションで高い汎用性を実現します。

 

両センサは、±50、±100、±200ミリテスラ(mT)の3つの範囲での動作が選択可能であり、最大16ビットの分解能(出力プロトコルによって異なる)に よる高精度出力を実現します。

 

独自の温度補償と応力補償
TLE4997に実装されている高度な温度補償機能をさらに補完するのが、TLE4998の応力補償機能です。これによってTLE4998は、製品ライフサイクルを通じ、温 度範囲全体で卓越した性能安定性を発揮します。その結果、同センサは、環境的な影響や経年に関わらず、信頼性の高い出力を一貫して提供します。この独自機能は、自動車のステアリング・トルク検出など、安 全重視のアプリケーションでは特に重要です。

 

インフィニオンの製品ファミリは、実績あるPG-SSO-3-10挿入実装型パッケージで提供され、多岐にわたるインターフェイス・オプションが用意されています。T LE4997は、アナログ出力信号を必要とするアプリケーションを対象としています。TLE4998は、パルス幅変調(PWM)、Single Edge Nibble Transmission(SENT)、S hort PWM Codes(SPC)など、デジタル・インターフェイスを幅広く提供します。TLE4998では、さらに2種類の挿入実装型パッケージが用意されています。P G-SSO-4-1パッケージはわずか1mm厚なため、これまで以上に小さなエアギャップ内に挿入できます。PG-SSO-3-9パッケージでは、2 つの追加キャパシタがリードフレーム上に直接集積されているため、TLE4998製品のEMC能力はさらに向上するほか、モジュール設計の容易さとシステムコストの点でも優位性を発揮します。

 

最適な製造フローを実現する2ポイントキャリブレーションと製造工程最終プログラミング
このようなデジタル2次温度補償により、従来のアナログ補償で見受けられる製造プロセスの複雑化を回避することができます。高速かつ容易なデジタル処理2ポイントキャリブレーションと、ゲイン、オ フセット、クランピング、帯域幅、温度特性などのプログラマブルな伝達関数が組み合わさることで、最高の柔軟性と高速な生産フローが実現し、システムサプライヤにとって大きなメリットとなります。温度特性は、製 造工程最終プログラミング時にEEPROM内に保存されます。

 

供給状況
インフィニオンのTLE4997とTLE4998は現在、量産出荷されています。プログラマ・キットは、試験・評価用として提供中です。

 

詳細については、下記サイトをご参照ください。
www.infineon.com/sensors

 

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、コミュニケーションズ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2007会計年度(9月決算)の売上高は77億ユーロ(キマンダの売上高36億ユーロを含む)、 従業員は世界全体で約4万3,000人(キマンダの従業員約1万3,500人を含む)でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。イ ンフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com

日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFATV200810.003

Press Photos

  • The programmable linear Hall sensors TLE4997 and TLE4998 were designed for use in automotive and industrial applications requiring highly accurate rotation and position detection. They operate within a very broad temperature range of -40 °C to 150 °C. The advanced temperature compensation features implemented in the TLE4997 are further supplemented by stress compensation features in the TLE4998. The picture shows the TLE4998P with PWM in package PG-SSO-3 (left) und PG-SSO-4.
    The programmable linear Hall sensors TLE4997 and TLE4998 were designed for use in automotive and industrial applications requiring highly accurate rotation and position detection. They operate within a very broad temperature range of -40 °C to 150 °C. The advanced temperature compensation features implemented in the TLE4997 are further supplemented by stress compensation features in the TLE4998. The picture shows the TLE4998P with PWM in package PG-SSO-3 (left) und PG-SSO-4.
    TLE4998P_family

    JPG | 884 kb | 1770 x 1476 px