インフィニオン、XC2200Mマイクロコントローラシリーズを発売

~自動車ボディ関連アプリケーション用の高性能MCUファミリにMAC(Multiply Accumulate)ユニットを追加~

2008/09/30 | マーケットニュース

ノイビーベルク(ドイツ)

 

独インフィニオンテクノロジーズは本日、自動車ボディ関連アプリケーションに使用する高集積マイクロコントローラの新シリーズ、XC2200Mを発表しました。X C2200MシリーズはXC2200ファミリの製品で、スタンバイモードでもオペレーションモードでも消費電力が非常に小さく、高性能でAUTOSARにも準拠しています。車 内外のライティングシステムや各種ドアモジュールなどのBCM(Body Control Module)アプリケーション、内部インターフェイス(モータ管理、車内エンターテイメント、ダッシュボード制御、各 種電装制御)の管理を行うセントラルゲートウェイ、販売後のソフトウェアアップデートを行う外部インターフェイスとの通信、HVAC(Heating Ventilation Air Conditioning) アプリケーションなどにおいて求められる要求条件を満足することが可能です。



XC2200Mシリーズは、不正なリードアクセスやライトアクセス、命令フェッチアクセスからユーザが指定したメモリ領域を守るメモリプロテクションユニット(MPU)の 採用など、ボディ関連アプリケーションに対応するAUTOSARをサポートし、XC2000ファミリ製品ポートフォリオを拡充する製品です。消費電力は、20MHz動作の場合で、動 作温度範囲全域において約20mAと非常に小さくなっています。消費電力がこのように小さくなれば電圧レギュレータが小型ですむため、システムコストを削減することができます。ま たボディゲートウェイやBCMアプリケーションでは周辺装置との通信が重要なポイントとなりますが、XC2200Mシリーズでは、他のXC2200ファミリ製品と同じく256個のメッセージ・オ ブジェクトを持った6個のCANノードをサポートするとともに、従来は6チャネルであったユニバーサルインターフェイスの数を8チャネルに増強しました。ウィンドウリフトの際のリップルカウントのような、セ ンサレスモータ駆動アプリケーションに関する性能を高めるため、XC2200Mには専用フィルタアルゴリズムに利用できるDSP機能を有したMAC(Multiply Accumulate)ユ ニットも用意されています。MACユニットを搭載したXC2200Mであれば、ウィンドウリフトやシート用モータなど、制御する機器の数を従来のマイクロコントローラよりも多くすることが可能です。< /font>

新しく発表されたXC2200M製品:XC2267MとXC2287M
本日、インフィニオンが新たに発表したXC2200MシリーズのデバイスはXC2267MとXC2287Mの2製品です。オ ンチップFlashメモリは最大832キロバイト、ADCは最大24チャネル、汎用USICは8チャネル、CANノードは6個、そして、最大32 PWM (Pulse Width Modulation) チャンネルとなります。XC2200ファミリは高性能なC166SV2コアを採用し、ボディ関連アプリケーションに最適化されたMCUで、最大80MHzでの動作が可能です。パッケージは、動 作温度が-40℃から+125℃でグリーン(鉛フリー)対応のLow-Quad Flat Pack、LQFP-100とLQFP-144です。

供給状況と開発ツールのサポート状況
XC2200Mは、自動車業界のお客様を対象にサンプル出荷中です。量産開始は、2009年初頭を予定しています。

XC2200M製品には、評価ボード、デバッガ、コンパイラ、説明書など、開発ツールのスイートが用意されています。

インフィニオンの自動車用半導体ポートフォリオとXC2200ファミリに関する詳しい情報は、下記のウェブサイトをご参照ください。
www.infineon.com/automotive
www.infineon.com/xc2200

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、コミュニケーションズ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2007会計年度(9月決算)の売上高は77億ユーロ(キマンダの売上高36億ユーロを含む)、 従業員は世界全体で約4万3,000人(キマンダの従業員約1万3,500人を含む)でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。イ ンフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFAIM200809.095