インフィニオンが産業・通信用チップとしてLinux対応32ビット・マイクロコントローラを発表
独インフィニオンテクノロジーズは、ドイツのニュルンベルクで開催された展示会「エンベデッド・ワールド・ショー2004」で、マイクロコントローラ(MCU)「TC1130」を発表しました。こ の新32ビット・チップは現在供給可能であり、産業および通信用に用いられるフル機能のLinux OS(オペレーション・システム)を動かせる初の量産型TriCore派生品です。
TC1130は、PLC(プログラマブル・ロジック・コントロール)システム、高性能モーター駆動システム、産業用通信デバイス(スイッチ、ハブ、ルータなど)、民生用機器(セットトップ・ボックスなど)へ の使用を目的に開発されました。アワード受賞の実績のあるTriCore統合プロセッサ・アーキテクチャをベースにしたTC1130は、オンチップ型MMU(メモリ管理ユニット)、浮動小数点ユニット(FPU) 、 ターゲットに適したオンチップ型周辺ユニット、最大クロック数150MHzのデバイスなどで定評ある、インフィニオンの32ビットMCUファミリをさらに充実させます。TC1130は200MIPS( ミップス)の 平均処理性能を持ち、これは現在市販されている他の産業用MCUの3倍にのぼります。
インフィニオンの自動車&産業グループのフランク・グローブ(マイクロコントローラ・マーケティング担当シニア・マネージャ)は、「インフィニオンの目標は、産 業用および民生用電子システムの主要プロバイダのパートナーとして、特定のシステム・ニーズに合わせた、テーラーメイドの性能を持つMCUソリューションを競争力ある価格で提供することにあります。当社は、T C1130の投入で業界標準の通信プロトコルをサポートする高性能オンチップ・インターフェイスを求める顧客企業のニーズに応えるとともに、卓越した価格対性能比と、強 力な新システムを素早く市場に投入するために必要なツールを提供します」と、語りました。
TC1130はFast Ethernet(10/100Mbps)コントローラ、4つのCAN(コントローラ・エリア・ネットワーク)ノードおよびUSB(ユニバーサル・シリアル・バス)モ ジュールを備え、産業用システムが特殊なインターフェイスや通信アーキテクチャから脱して、コンピュータ業界が先導する標準に移行する動きを支えます。TC1130を使えば、企 業は生産ラインを制御システムやネットワーク、さらには真のリアルタイムなデターミニスティク・オペレーションに容易につなぐことができます。このFPU/MMU一体化デバイスはまた、人 気が高まっているLinuxやRTAI Linux OSの利用の後ろ盾ともなります。
TC1130の内蔵機能には他に、144Kバイトのオンチップ型RAMメモリ、キャッシュと外部メモリ間の高速アクセスを提供する64ビット高性能LMB(ローカル・メモリ・バス)、高 度オンチップ通信に使われるインフィニオンのFPI(Flexible Peripherals Interface)バスなどがあります。すべてのTriCoreベースのMCCと同様、TC1130は、M CCのリアルタイム処理能力、DSPの演算能力、RISCアーキテクチャの簡略なプログラマビリティを兼ね備えています。また、主要な組み込みシステムのサプライヤから開発ツールやプログラムミング・ツ ール提供の形で幅広い支援を得ています。
TC1130は208ピンのプラスチック・ロープロフィール・ボール・グリッド・アレイ(P-LBGA)パッケージで現在出荷中です。クロック速度は100MHz版と150MHz版の2種があり、-4 0℃から+85℃の周囲温度範囲で使用できます。1万個一括購入時の単価は12.05ユーロです。当社は販売パートナーととともに、シ ステム開発や試験を迅速に進めるためのスタータキットと評価ボードのパッケージも提供します。
ニュルンベルクのエンベデッド・ワールド・ショー2004(会期:2004年2月17~19日)において、インフィニオンはブース番号C570(ホール12)で広範なマイクロコントローラ・フ ァミリの多用途性と高品質をハイライトするアプリケーション・デモ実演を行います。
インフィニオンのMCC製品に関する詳細情報は下記ウェブサイトをご覧ください:
http://www.infineon.com/microcontroller
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自 動車および産業分野や有線通信市場のアプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューション、セキュア・モバイル・ソリューション、メモリ製品などを供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京を拠点として活動しています。2003会計年度(9月決算)の売上高は61億5,000万ユーロ、2003年9月末の従業員数は約32,300名でした。イ ンフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。
Information Number
INFAI200402.036
Press Photos
-
Infineon Announces Linux Capable 32-bit Microcontroller; Expands TriCore Processor Family with Chip for Industrial and Communications Applications32-bit Microcontroller TC1130
JPG | 348 kb | 1535 x 1063 px
32-bit Microcontroller TC1130JPG | 16 kb | 160 x 111 px
-
Infineon Announces Linux Capable 32-bit Microcontroller; Expands TriCore Processor Family with Chip for Industrial and Communications Applications32-bit Microcontroller TC1130
JPG | 310 kb | 1063 x 1535 px
32-bit Microcontroller TC1130JPG | 15 kb | 111 x 160 px