インフィニオンがFTTH向け光トリプレクサを発表一心双方向でアナログビデオ信号伝送もサポート

2003/06/24 | マーケットニュース

通信システム用ICと光通信部品の先導プロバイダである独インフィニオンテクノロジーズは、ミュンヘンで開催中の展示会「fibercomm 2003」で、光トリプレクサ「Triport-BIDI」を 発表しました。この製品は、同社の一心双方向光伝送モジュール「BIDI(bi-directional)」ファミリの機能強化版です。これを使えば、通信会社やサービスプロバイダは、FTTH(Fiber to the Home)や、その他のアクセスネットワークにおいて、信頼性ある高速デジタルサービスと、コスト効率のよいアナログビデオ放送の両方を提供できるようになります。

「Triport-BIDI」は、1本の光ファイバ上で双方向デジタル通信を可能にし、さらに、追加機能として、アナログビデオ信号(例えば、TVチャネル80本)用のレシーバも備えています。当 モジュールは、3つの異なる波長で動作するため、そうしたアプリケーションで通常必要とされるファイバ増設の費用はかかりません。1本の光ファイバによる双方向通信は、既存ネットワークの伝送能力を、フ ァイバ増設を行うことなく倍増させ、ファイバ管理が簡素化されます。「Triport-BIDI」ではさらに、1本の光ファイバ上で、双方向デジタルサービスに加えて、アナログビデオ放送を伝送できます。

「Triport-BIDI」は、世界中でこれまで数十万個の設置実績があるインフィニオンのクラシックな「BIDI」技術をベースとしています。当モジュールは、第 3の波長をアナログビデオ放送信号の搬送に用いる、BPON(Broadband Passive Optical Network)専用として開発されたものです。追加された第2のPINダイオードが、光 搬送波上に変調された標準のCATVビデオ信号を受信します。FSAN(Full Service Access Network)標準に準拠した「Triport-BIDI」は、波 長スキーム1310/1490/1555nmで動作します。インフィニオンでは、これに加えて、顧客仕様の波長スキーム(例えば、1310/1310/1555nm)も提供します。「Triport-BIDI」は 、システム設計者が各種のシステムソリューションに利用できるよう、BPON、GPON(Gigabit Passive Optical Network)、PONシステム、HFC(Hybrid Fiber Coax)システム、ポイント・ツー・ポイント通信網などのバリエーションに対応可能です。

インフィニオンのウヴェ・シュミット(有線通信グループ光通信事業ユニット・マーケティング・ディレクタ)は、「Fiber to the Home、Building、Cabinet、C urbといったアプリケーションは、ラスト・ワン・マイルのアクセス問題を解決します。PONかポイント・ツー・ポイントのいずれにせよ、成功の鍵は、コスト効果の高い双方向型光通信部品を用いることです。イ ンフィニオンのBIDIは、光ダイプレクサと、PONシステム専用の光トリプレクサを総合的にカバーした製品ファミリです。BIDIやTriport-BIDIを利用すれば、顧客企業は、標 準に完全準拠したATM PONシステムおよびBroadband PONシステムを設計できるうえ、将来のGigabit PONおよびEthernet PON標準にも完璧に対応できます」と、語りました。

「Triport-BIDI」モジュールは、クラシックな標準BIDIと同様なレーザ、PINダイオード、デジタル信号受信用のオプショナルなプリアンプに加えて、ア ナログビデオ信号用レシーバとなる第2のPINダイオードを内蔵しています。送信側の最高データ伝送速度は1.25Gbpsです。エミッタとレシーバは気密封止のTO型金属ケースに収納され、高 い信頼性と長い動作寿命が確保されています。ショートホール(短距離伝送)と最大20kmのロングホール(長距離伝送)の両方のリンクに適し、動作温度範囲は-40℃から+85℃です。メタル・ハウジングが、良 好な熱伝導、卓越したEMI(電磁波障害)特性および高い信頼性を可能にしています。

FSAN標準準拠の「Triport-BIDI」は現在、量産中です。顧客仕様製品の評価用サンプル提供にも対応しています。各製品について、ピッグテール版および各種コネクタ版を供給可能です。

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自 動車および産業分野や有線通信市場のアプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューション、セキュア・モバイル・ソリューション、メモリ製品などを供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京を拠点として活動しています。2003会計年度(9月決算)の売上高は61億5,000万ユーロ、2003年9月末の従業員数は約32,300名でした。イ ンフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。

Information Number

INFCOM200306.094

Press Photos

  • Infineon's new optical module "Triport-BIDI" allows two-way digital communication over a single optical fiber and features an additional receiver for analog video signals
    Infineon's new optical module "Triport-BIDI" allows two-way digital communication over a single optical fiber and features an additional receiver for analog video signals
    "Triport-BIDI" Module

    JPG | 203 kb | 1535 x 1063 px

    "Triport-BIDI" Module

    JPG | 9 kb | 160 x 111 px