メトロネットワークに最適な新スタンダードRPRに対応したデバイスをインフィニオンが開発
通信ICと光通信デバイスのリーディングプロバイダである独インフィニオンテクノロジーズは、現在IEEE 802.17委員会で標準化作業が進められているOC-192 RPR(Resilient Packet Ring:障害回復機能を持つパケットリング技術、伝送速度10Gbps)をとり入れた半導体デバイスを開発中であると発表しました。RPRは、ギ カビットイーサーネット通信をMANやWANの領域に広げ、ギガビットイーサネットの都市圏サービスへの道を拓く技術です。イ ンフィニオンが注力している高速ラインカード向け製品として従来の40GbpsフレーミングICや多重/分離IC(MUX/DEMUX)に新デバイスが加わり、シ ステム全体にわたるソリューションを提供することが可能となります。
RPRは、業界内で急速に台頭している技術です。サービスプロバイダが高速メトロポリタン・ネットワークを実現する上で、データおよび音声トラフィックの搬送効率向上と、投 資および運用コストの低減に中心的な役割を果たします。第2レイヤMAC(メディア・アクセス・コントロール)技術であるRPRは、サ ービスプロバイダが運用するネットワークの利用効率を従来のSONET/SDHリングの2倍に高め、それにより帯域効率を大幅に向上させます。RPRは、SONET/SDH網と同様な保護(Protection) および障害回復(Resiliency)の機能を保持する一方で、ダイナミックな帯域管理を可能にします。
インフィニオンは、RPR製品の業界への普及加速を目指して、現在世界中で190を超えるサービスプロバイダに利用されているシスコ社SRP(Spatial Reuse Protocol:ス ペース再利用プロトコル)のライセンスを導入しました。SRPはリング方式パケット・インターネットワーキング向けのMACレイヤ・プロトコルで、IETF Informational RFC 2892として開放され、自由に利用できます。SRPは IEEE 802.17作業部会にも提案されています。シスコ社は、次 世代のパケット方式メトロネットワークにスケーラビリティと信頼性および簡便性を与えるため、自社のDPT(Dynamic Packet Transport)製品にSRPを採用しています。
シスコ・システムズ社のインターネット・ルーティング・グループ副社長トニー・ベーツは、「IC技術を専門とするインフィニオンは、SPRおよび台頭しつつある802.17 RPRネットワーク向けに、小型・低消費電力の高集積度デバイスを提供することになるはずです。RPRに関するインフィニオンの貢献は、サ ービスプロバイダが高収益RPRネットワークをさらに急速に展開するのを促進するでしょう」と、語りました。
インフィニオンのゲルハルト・ガイガー(有線通信グループ担当副社長兼ゼネラル・マネージャ)は、「今回の動きは、光 ネットワーキング市場向けに業界標準準拠の総合的な高速ラインカードソリューションの提供を目指すインフィニオンの活動を勢いづかせます。RPRネットワークはサービスプロバイダにとって、従 来のSONET/SDHの信頼性にデータ通信網の充実性とスケーラビリティを結びつけて、既存のメトロネットワークが抱える重大なボトルネックを解消する利点があります。サ ービスプロバイダの利益となるRPRソリューションを適切な時期に供給するためにシスコ・システムズ社と提携できたことを、非常に喜んでいます」と、述べました。
インフィニオンのクリスティアン・シェルプ(光通信事業ユニット・マーケティング担当副社長)は、「インフィニオンは、高速メトロポリタン・ネットワーク向けに業界をリードするIEEE 802.17対応RPR製品を開発するために積極的に取り組みます。当社の目標は光通信業界向けに標準準拠の製品を提供することであり、まず、音 声伝送とデータ通信のシームレスな統合を可能にする製品を目指します」と、説明しました。
インフィニオンはIEEE 802.17委員会の活動会員で、他のメンバーとともに、標準準拠のRPR製品の業界への供給を加速させるための標準化作業に取り組んでいます。
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自 動車および産業分野や有線通信市場のアプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューション、セキュア・モバイル・ソリューション、メモリ製品などを供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京を拠点として活動しています。2003会計年度(9月決算)の売上高は61億5,000万ユーロ、2003年9月末の従業員数は約32,300名でした。イ ンフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。
Information Number
INFCOM200201.023e