インフィニオンがGPRS/EGPRS対応のベースバンドIC「S-GOLD」を市場投入開始

2002/02/19 | マーケットニュース

独インフィニオンテクノロジーズは、携帯電話ベースバンドIC「S-GOLD」のプロトタイプの出荷を開始したと発表しました。このデバイスは、インフィニオンの新しい無線マルチメディア・プ ラットフォームの第一弾として、次世代スマートフォンやマルチメディア指向ハンドセットの実現を可能にします。「S-GOLD」には、先進的なGPRS/EGPRS Class 12データモデムと、高 度のアプリケーション機能や高性能ステレオ機能がミクストシグナル技術によって集積化されています。このデバイスにより、高い機能を持つ携帯電話機をコンパクトに設計することが可能になります。

次世代2.5G端末は、EGPRSをダウンリンク・アップリンク共にマルチスロット対応するなど、非常に高性能なモデム能力が必須です。また同時に、次 世代端末はアプリケーション対応が焦点となるため、業界最先端の低消費電力化の実現が求められています。

インフィニオンのウルリッヒ・ハマン(無線ソリューショングループ最高責任者)は、「S-GOLDは、次世代マルチメディア移動通信端末の要件を満たすことを目的に開発されました。この新チップは、顧 客企業にとって、台頭しつつある新しいビジネスチャンスを最大限に活かしていくための早期解決手段となります。S-GOLDの出荷は、業界へのサポートを重視するインフィニオンの姿勢を改めて象徴すると同時に、 ワ イヤレスソリューションのリーディング・カンパニーとしての当社の地位を示すものです」と、語りました。

「S-GOLD」は、ARM社の最新の無線用プロセッサコア「ARM®926」をベースとして設計され、強力なキッシュシステム、JAVA™拡張機能、各種アプリケーション(オンラインゲーム、M P3、MIDI、モバイル・コマース、ビデオストリーミングなど)をサポートする多彩な周辺インターフェイスなどを装備しています。インフィニオンの最新の無線IC「SmartiDC+」お よびパワーマネジメントICと組み合わせることにより、850/900/1800/1900 MHzネットワーク対応の4バンド・マルチメディア・ハンドセットを3チップで実現することが可能となります。

インフィニオンは顧客企業向けトータルソリューションとして、包括的なマルチメディア・リファレンス設計と、「APOXI™」をベースとしたマルチメディア・ア プリケーションの総合セットを提供しています。

「S-GOLD」は、先進的な銅配線0.13μm- CMOSプロセス技術(実効チャネル長0.10μm)で製造されます。インフィニオンはすでに、一部の顧客企業に対して、「S-GOLD」の サンプル出荷を開始しました。

<参考>
EGPRS(Enhanced GPRS)
EGPRSは、EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)技術を用いた現行GPRSの拡張版です。EDGEは、既 存のGPRS網に新しい変調スキームを導入してデータ伝送速度最大384kbpsを可能にした、GSM標準対応データ通信の最終進化版です。EDGEネットワークは現在、TDMAからGSM/GPRS/EDGE、 さらにはWCDMAへの移行の過程として、北米の大手通信事業者が導入を行っています。

GPRS(General Packet Radio Service)
GPRSによって、本来は回線交換技術であるGSMに、パケット交換方式がはじめて実現されました。GSM網でのIP(インターネット・プロトコル)機能を最初に実現したものであり、デ ータ伝送速度は最大115kbpsです。このため、GPRSは第2.5世代と呼ばれます。

GSM(Global System for Mobile Communication)
GSMは、世界中で最も普及している第2世代のデジタル移動通信規格です。

APOXI™
APOXI™は、マン・マシン・インターフェイス(MMI)およびアプリケーションの開発と統合を迅速に行うことを目的とした、オブジェクト指向のフレームワークです。A POXI™は当初MMI開発に焦点を絞っていましたが、その後拡張され、多様なアプリケーションをサポートする標準アプリケーション・プログラム・インターフェイス(API)となりました。すでに、サ ードパーティ・ソフトウェアベンダ数社がサポートしています。

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自 動車および産業分野や有線通信市場のアプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューション、セキュア・モバイル・ソリューション、メモリ製品などを供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京を拠点として活動しています。2003会計年度(9月決算)の売上高は61億5,000万ユーロ、2003年9月末の従業員数は約32,300名でした。イ ンフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。

Information Number

INFWS200202.040e

Press Photos

  • Infineon Launches S-GOLD: New Multimedia Baseband IC for GPRS and EGPRS Mobile Devices
    Infineon Launches S-GOLD: New Multimedia Baseband IC for GPRS and EGPRS Mobile Devices
    Press Picture

    JPG | 463 kb | 1535 x 1063 px