デュアル・インターフェイス型ICカード向けにインフィニオンがコントローラIC新製品を発表

2002/11/05 | マーケットニュース

独インフィニオンテクノロジーズは、パリで開催の展示会「Cartes 2002」で、同社のデュアル・インターフェイス・コントローラ「my-C」ファミリの新製品2種と、ソ ニー株式会社と共同開発した客先仕様デュアル・インターフェイス・コントローラの新製品2種を発表しました。セキュリティ・コントローラは、公共輸送の電子乗車券、電子財布、バンキングカード、個 人認証およびアクセスカードなどの用途で、ICカード利用者の利便性を高めます。今回の新製品は、純粋な非接触システムとデュアル・インターフェイス・システムの両方に使えるよう特別に開発されたもので、非 接触インターフェイス方式ISO/IEC 14443タイプAおよびBと、ソニーの「FeliCa」をサポートします。この結果、インフィニオンは、データ伝送プロトコルが異なるこれら3つのインターフェイス・フ ォーマットに完全準拠したカード用ICを揃えた唯一のメーカーとなりました。

非接触型ICカード技術は、日常生活に多くの恩恵をもたらします。公共輸送のような用途では、定期券乗客は読取り装置の前でカードを物理的に差し込んだり、密着させて通したりする必要がなくなるので、 便利さが増します。輸送事業者にとっても、システムコストと保守費が軽減され、路線利用情報を把握できる利点があります。乗車パターンの情報を活用すれば、事業者は、輸送能力とサービスを最適化できます。また、 サ ービスを定期券乗客のニーズに合わせて柔軟に調整したり、ボーナススキームやベストプライス・プログラムなどの付加サービスを提供することもできます。

「my-C」の新製品である「SLE66CLX320P」および「SLE66CL80P」と、客先仕様の新製品である「SLE66CLX320PS」および「SLE66CL80PS」は、いずれも、イ ンフィニオンの実績ある接触型ICカードコントローラ「66Plus」ファミリと完全互換性を持っています。このため、OS(オペレーション・システム)のプロバイダにとっては、ポートの柔軟性が提供され、接 触型ICカード・アプリケーション用に設計したOSを、非接触型やデュアル・インターフェイス型のアプリケーションへ拡張することができます。

今回発表されたマイクロコントローラの新製品は、電子財布やIDカードなどで必要とされる広範なセキュリティ機能を備えています。可能な最高度のセキュリティ要件を満たすため、多 様なレベルの物理的保護(アクティブ・シールドなど)と、業界最強のDPA/SPA(Differential Power Analysis/Simple Power Analysis)ア タック対策を含む暗号サポートとが組み合わされています。オンチップMMU(メモリ管理ユニット)には、複数のアプリケーションをセキュアに分離するためのハードウェア・ファイアウォールが組み込まれています。こ れらのセキュリティ・コントローラはすべて、DES(Data Encryption Standard)やトリプルDESなどの対称アルゴリズムをサポートします。最 高性能の強力な暗号コプロセッサを内蔵した「 SLE66CLX320P」と「SLE66CLX320PS」は、RSA(Rivest, Shamir, Adleman)な どの非対称アルゴリズムや楕円曲線アルゴリズムもサポートします。

補足的な技術説明
「SLE66CLX320P」と「SLE66CLX320PS」は、OS用の136KバイトROM、特定アプリケーション向けソフトウェアおよびデータ用の32KバイトEEPROM、演 算一時バッファ用の5KバイトRAMを備えています。「SLE66CL80P」と「SLE66CL80PS」は、72KバイトROM、8KバイトEEPROM、2.3KバイトRAMを内蔵しています。「 SLE66CLX320P」と「SLE66CL80P」は、電圧範囲2.7~5.5Vで動作し、ISO/IEC(国際標準化機構/国際電気標準会議)14443タイプAおよびBに準拠した非接触型マルチモード・イ ンターフェイスを持ち、最高424Kbaudの通信速度をサポートします。インフィニオンは、0.22μmプロセス技術を用いてこれらの製品を生産します。

評価用サンプルは「SLE66CLX320P」および「SLE66CLX320PS」が2002年12月から、「SLE66CL80P」および「SLE66CL80PS」が 2003年3月から出荷されます。いずれの製品も、ソーンウェハ、または、デュアル・インターフェイス・モジュール(M8.4)または純粋な非接触モジュール(MCC8)としてパッケージ化されて出荷されます。

ウェブサイト:
http://www.infineon.com/security_and_chipcard_ics

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自 動車および産業分野や有線通信市場のアプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューション、セキュア・モバイル・ソリューション、メモリ製品などを供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京を拠点として活動しています。2003会計年度(9月決算)の売上高は61億5,000万ユーロ、2003年9月末の従業員数は約32,300名でした。イ ンフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。

Information Number

INFSMS200211.012e