サービスとしてのモビリティ

都市でのスマートな移動

スマート モビリティ サービスで形成するスマート シティ

スマート シティにおけるモビリティ サービスの最大の目的は、「移動を楽にすること」です。そこで重要な要素が個人の利便性を高めることです。そのため、Mobility as a Service (MaaS) がますます重要になってきています。公共交通機関や自動車、eスクーターなどの電動車両をシェアすることで、個人所有の自動車を減らしていくことができます。
MaaSの提供において最も重要なのは、交通手段同士の連携です。インフィニオン半導体ソリューションはオープン標準で、最高レベルの安全性と信頼性の高い決済ソリューション、UWB (超広帯域) などの画期的な技術を推進することで、MaaSの普及を実現します。

MaaSとは、さまざまな交通サービスを1つのモビリティ プラットフォームに統合し、オンデマンドで移動できるようにすることです。つまり、さまざまな事業者が「電車」「バス」「車」といった単一のカテゴリーで考える必要はもうないのです。モビリティ サービスは1つのプラットフォーム上で複合的なサービスとして提供されます。そのためには、たとえば、共同予約決済アプリケーションを提供したり、すべての交通手段でシームレスなルート プランニングに合意したりする必要があります。近年、公共交通機関事業者 (PTO)、自動車メーカー、レンタル会社、プラットフォーム開発会社が乗客の旅の最初から最後までエンドツーエンドで考え、市場でのサービスを提供する傾向を強めています。

MaaSの典型的なユーザー ジャーニー

シームレスな旅行体験のためのゲートウェイ

高度なMaaSでは、都市生活者はアプリを使って手軽に旅行の予約を行います。アプリは旅の最初から最後までの各ステップを処理し、1つのシンプルな「オンデマンド」予約、決済アプリケーションを通じてマルチモーダルな交通手段を提供します。

マッキンゼーによると、こうしたシームレスなモビリティは現状よりもクリーンで便利かつ効率的で、交通量を最大30%増加し、移動時間を10%短縮することができます。MaaSの魅力を高め、普及促進するために、インフィニオンはさまざまな消費者向けサービスのうち、4つのゲートウェイ (ID、決済、アクセス制御、発券) を特定しました。その際、全体的なコンバージェンスと発券のオープン標準が、最高のユーザー エクスペリエンスを実現する鍵になります。自動車業界とは対照的に、これらの機能はさまざまな安全基準や資格基準を必要とし、リスク軽減という観点で自動車そのものよりも事業者側に大きな責任があります。

オープン スタンダード

信頼性の高い規格がスマートシティにおけるMobility as a Service (MaaS) を推進

ユーザーは公共交通機関にもデジタル サービスに対する期待を高めています。たとえば、ルート計画サービスは、ホテル予約システムや交通機関の発券設備を接続することで、ますます連携を強めています。つまり、旅行者は公共交通事業者 (PTO) と当局 (PTA) が安全で便利な相互運用可能な交通チケット ソリューションを展開できるような、透明で信頼できるオープン標準を求めているのです。

インフィニオンはオープン標準に力を入れているため、あらゆる公共交通事業者や当局の特定のニーズに対応することができます。交通コミュニティ内の各団体によって独自に開発された仕様は、将来に向けて弾力性と柔軟性を提供すると同時に、PTOまたはPTAを管理下に置き、ベンダー ロックインを回避します。これにより、自治体は持続可能なスマートシティを構築するための技術を導入することができます。市民は日常生活の中で都市インフラとデジタル接続し、隣接する複数のサービスにおいてより高いレベルの利便性を享受できます。これにより、デジタル ベースの発券やスマート モビリティに大きな機会が生まれます。

オープン スタンダートにについて詳しくはこちら

オープン標準とは

オープン標準とは、一般に公開されており、どの市場参加者も利用することができる規格です。オープン標準は、平等で透明性のある条件、より一般的には合理的かつ非差別的なものとして知られています。独立した機関がオープン標準の製品を認証し、すべての業界関係者が自由に標準化機関に参加し、標準化プロセスに貢献するのが理想的なあり方です。

決済システム

安全で便利な決済システム

デジタル決済がすでに私たちの日常業務の一部になっていることは間違いありません。デジタル決済には、現金に頼らない、送金速度が速い、取り扱いが簡単、顧客のニーズが重視されるなどの利点があります。これらの利点を最大限に活用するためには、消費者がこの技術を信頼し、好きなときにお金にアクセスし、商品やサービスを購入できるようにする必要があります。Mobility as a Service (MaaS) の実用化について語るとき、決済システムは特に注目されるトピックです。たとえば、電気自動車を充電するための支払いは、ガソリンスタンドでの支払いよりもはるかに複雑です。充電ポイントで電気自動車を充電するプロセスには、充電器、自動車、バックエンド インフラの間を行き来する情報の識別、認証、保護も含まれなければなりません。

決済システムについて詳しくはこちら

eチケット

eチケットでモビリティ エクスペリエンスを実現

スマートフォンのNFC (Near Field Communication) による非接触型カードやモバイル チケットなどのサービスは、すでに広く普及しています。非接触技術は、公共交通機関、カーシェアリング、自転車、eスクーターなどに利用されています。ユーザーはチップベースのカードをリーダー端末にかざすことで、安全に認証し、非接触でキャッシュレス決済を行うことができます。移動する際は電子チケットを携帯電話にデジタルで用意しておき、バスや電車に乗るときに携帯端末をNFCリーダーにかざします。このようなマルチモーダルなサービスには、より堅牢で高速な新しいセキュリティ ソリューションが必要です。この場合にも、インフィニオン半導体が乗客の身分証明書を保護し、事業者のコストを削減することができる最先端のソリューションを提供します。

eチケットについて詳しくはこちら

超広帯域技術 (UWB)

IoTデバイスの精度と位置測定を向上

モノのインターネットの普及に伴って、UWB (超広帯域) 技術が広まりつつあります。このToF (Time-of-Flight) をベースとする技術は、500 Mhzの広いチャネルと2ナノ秒の短いインパルスを使用して、3.1~10.6 GHzの周波数で動作します。こうした性能を備えているため、機器の位置をセンチメートル単位で正確に特定し、Wi-Fi、Bluetooth、NFCなどの他の接続技術や、必要とされるセキュア エレメントとスマートに補完し合うことができます。最も重要なアプリケーションは、自動車、ガレージ、アパートのドアのハンズフリー アクセス コントロール、AR (拡張現実) アプリケーション、屋内ナビゲーション、アセット トラッキングなどのリアルタイムの位置把握をベースとしたサービスです。また、カスタマイズされた広告、デバイス間サービスでは、2台のスマートフォン、トラッカー、その他のスマート デバイスの位置特定や、スマート ホーム制御も可能です。

この技術はブレークスルーとなる可能性があります。企業は、WiFiやBluetoothとNFC (近距離無線通信) がすでに使われているところならどこでもUWBを使うことができます。ARゲーム、自動運転車の方位測定、ドローンによる配送サービス、特定エリアでの友人探しが容易になります。そして最後に、UWBはセキュリティを確保した上で、非接触型の決済やチケット販売を実現することができます。

UWBについて詳しくはこちら

セキュリティ ソリューション

MaaSの可能性を確信に変える

インフィニオンは、信頼性の高いソリューションの構築に関する豊富な専門知識を持っています。インフィニオンは、25年以上前にテレホンカード用のセキュリティ チップの製造を開始しました。今日、携帯電話、銀行カード、IDカード、コンピュータに搭載された何億ものインフィニオン製半導体チップが、日常生活のセキュリティを高めています。

インフィニオンの製品とソリューションは、関係者の真正性、交換されるデータの完全性、機密情報の機密性を保護することで、金融取引の安全性を確保する上で不可欠な役割を果たします。

インフィニオンのポートフォリオはデジタル化と脱炭素化の両方に基づく持続可能なモビリティを推進するMobility as a Service (MaaS) のブレークスルーを実現します。

半導体チップについて

南アフリカでシームレスな公共交通機関利用を実現するCIPURSE™

南アフリカの公共交通機関はさまざまな課題を抱えています。鉄道駅の大半は改札がなく、使用されているQRコードの紙チケットは不正されやすく、不正乗車が蔓延しているのです。

鉄道に加えて、公共バス、そして最も重要な交通手段として何十万台ものミニバスタクシーが毎日1,500万人から2,000万人の乗客を運んでいます。南アフリカ国民の69%がこうした交通手段を使用しています。多様な交通手段の相互運用性を高め、効率とパフォーマンスを向上させるため、事業者、交通当局、顧客は、長い間、単一のスマートカード チケット ソリューションを求めてきました。

インフィニオンは、非接触型機能を持つマルチアプリケーション カードに対するニーズにも応える準備が整っています。インフィニオン製品は、国際的なOSPTアライアンスによって推進されているCIPURSE™規格に基づいており、交通機関のチケット購入におけるオープン標準の採用を実現します。CIPURSE™規格は安全で費用対効果が高く、柔軟なマルチアプリケーション料金徴収方式での相互運用性を可能にします。インフィニオンは、公共交通機関の発券、マイクロペイメント、認証、アクセスをサポートし、それらを組み合わせた安全な非接触型カード用の完全なCIPURSE™認証製品ポートフォリオを提供する世界初のサプライヤーです。

インフィニオンのCIPURSE™認証済製品は、セキュアなハードウェアベースのAES-128用鍵格納エリアを提供し、3パス相互認証やセキュア通信を実現します。コマンドやデータはCIPURSE™暗号プロトコルで保護されます。さらに、インフィニオンのCIPURSE™認証済製品は、NFCフォーラムのタイプ4タグ技術仕様に対応した標準的インフラで実行されるNFCアプリケーションに最適です。

詳しくはこちら