スマートで安全、かつ電力効率に優れたモノのインターネットの実現

インフィニオンの半導体は、IoTエコシステムを支える重要な要素 となっています。信号をデータに変換するセンサー。データを制御信号に変換するアクチュエータ。システム全体を制御するマイクロコントローラ。機器やデータの完全性を保護するセキュリティソリューション。エネルギーの生産、分配、消費を管理するスマートパワーIC。インフィニオンはこれらすべてを提供しています。

インフィニオン – IoTの持続可能な成功のための信頼されるパートナー

インフィニオンのIoT技術は確かな実績に裏打ちされています。インフィニオンは「IoT」という言葉が生まれるずっと前からモノのインターネットの基盤作りを進めてきました。産業オートメーション、ロボット工学、eモビリティ、コネクテッドカー、スマート住宅、エナジーインテリジェンス、ビッグデータICTインフラなど、現在「IoT」に含まれる新たなトレンドの多くは、インフィニオンが開発または推進した技術によって実現されています。

主なIoTアプリケーションへのインフィニオンの貢献

今日のほとんどのクルマには、すでに何百もの電子制御装置や半導体が搭載されています。これらには、マイクロコントローラ、レーダーセンサー、認証デバイス、電源スイッチなどが含まれ、V2X通信およびデータの完全性によってドライビングソリューションを強化するとともに、(準)自動運転を目指した運転者支援によって事故防止などを実現します。

また、これらはペイユースや自動メンテナンス(SOTA:software-over-the-air)、最先端のインフォテインメントなどのサービス拡充を可能にします。

こうした洗練されたサービスは、自家用車だけでなく商用車、農業・建設車両(CAV)、船舶、航空機、電車のほか、スクーターや電動自転車などの低速車両への導入も検討されています。

車載用半導体およびカーセキュリティ強化のシステムリーダーとして、またパワー半導体およびレーダーセンサーの世界最大手として、インフィニオンは車両の安全性、セキュリティ、効率性、サービス機能を高めるために必要なテクノロジーとアプリケーションノウハウを保有しています。

先進のセンシング機能
レーダーセンサー による車の周辺を監視、高度な安全機能(アダプティブクルーズコントロール、車線逸脱警報、衝突回避など)と自動運転の基礎
REAL3™ 3D 画像センサーによるジェスチャーコントロールとドライバモニタリング

クロスアプリケーションの制御
AURIX™マイクロコントローラ

  • 最高水準の安全制限のもと、センサーフュージョンのような車載ネットワーク上でセキュアなデータ転送
  • 先進のEthernet接続性をサポートするほか、信頼性の高いテレマティクスに不可欠なリアルタイム機能や時刻同期などの追加機能を提供

効率的な電力管理
HybridPACK™ IGBTモジュールファミリーは、最も効率的なHEVパワートレインソリューションを実現

信頼できるセキュリティ保護
OPTIGA™ TPM による、車とサービスプロバイダーやOEMの間の車外通信で、インフォテインメント、テレマティクス、SOTA(software-over-the-air)システムの信頼性を確保

セキュアエレメントが車車間(V2V)通信用のシステムゲートウェイを保護

都市部に移住する人が増えるにつれ、行政機関は組込み型のシステムインテリジェンスや最新のICTテクノロジーを利用して、これらのメガシティおよびそのインフラ、エネルギーシステムをよりスマートかつ安全にし、電力効率を高める方法を模索しています。インフィニオンの半導体はこれらの目標を達成するうえで重要な役割を果たします。

インフィニオンのソリューションは、最先端のLED技術により実現する業務用照明システムから、環境センサーとマイクロコントローラにより実現するスマートインフラおよび交通システム、スマートで安全なビルテクノロジーと多岐にわたります。


また、インフィニオンは効率的なエネルギーの生産、貯蔵、管理、分配もサポートしています。他のプレーヤーと異なり、インフィニオンはこの市場での経験が長く、何年、何十年とイノベーションに取り組んできました。お客様は、インフィニオンが最適なテクノロジーとアプリケーションノウハウを提供し、よりスマートでよりエコな、より住みやすい都市を実現できると確信しています

クロスアプリケーションの制御
モーション検知用レーダーセンサーによる最高水準の効率的な照明制御など(屋内、屋外)
››音声制御による新たなIoTアプリケーション向けシリコンマイク

クロスアプリケーションの制御
XMC™マイクロコントローラによるビルのさまざまなオートメーションアプリケーションにおける制御、通信、センサー管理

効率的な電力管理
パワーICとパワーモジュール

  • 信頼性と効率性の高いエネルギーインフラを構築
  • エネルギーマネジメントとビルのオートメーションを構築

信頼できるセキュリティ保護
OPTIGA™ファミリーにより、重要なエネルギーインフラにおけるセキュアな通信とトラステッドコンピューティングを実現
チップカードICによる電気自動車の充電の安全な電子決済
M2M SIM によるGSM、GPRS、EDGE、UMTS、LTEによるセキュアな接続性

高度な自動化とロボット化を果たしたスマート工場は、IoTの影響が最も色濃く反映されている場所の1つです。鉱業、決済、物流、医療機器にもインテリジェンスの導入が進んでいます。これらの産業分野を支える重要な技術がマイクロエレクトロニクスです。

インフィニオンの産業用センサー、マイクロコントローラ、パワーモジュール、スイッチと、業界毎に特化したセキュリティチップを使用することで、高いレベルの応答性、クラス最高のシステム制御と完全性を実現できるほか、要求の厳しいネットワーク化された生産環境においても究極の電力効率を実現できます。

産業オートメーションにおける長年の経験をもとに、産業グレードのIoT半導体ソリューションを、実績に裏付けられたさまざまなリファレンスデザインとともに提供することで、オートメーションの設計を可能な限り単純化、効率化し、信頼性を確保します。

多くのお客様が、「インダストリー4.0」と呼ばれる第4次産業革命で持続可能な成功を手に入れるべく、インフィニオンが提供する最適なテクノロジーとアプリケーションノウハウをすでに利用しています。

先進のセンシング機能
ホールセンサーおよび圧力センサーによる速度、位置、角度、圧力測定

クロスアプリケーションの制御
XMC™マイクロコントローラによる工場のオートメーションアプリケーション

スマートパワーマネジメント
インテリジェントパワーモジュールMIPAQ™ Proにより、IoTの設定において元のシステムの高品質と高信頼性を保証
CoolSIC™パワー半導体はSiC(シリコンカーバイド)を採用し、IoTアプリケーションにおいて重要な電力密度とフォームファクタで圧倒的な効率性を実現
パワーICによる産業用コントローラやスマートロボットにおける効率的な電力管理

信頼できるセキュリティ保護
OPTIGA™ファミリーによる重要な産業設備における知的財産の保護、セキュアな通信、認証、トラステッドコンピューティング
M2M SIM による携帯電話との無線接続性
NFCタグ がスマートアセットタギング(スマートなものづくり)を実現

スマート民生用機器には、スマートフォン、タブレット、PCや、スマートウォッチ、ゲーム機、ウェアラブルなど消費者向けの新しいインテリジェントガジェットが含まれます。スマート住宅では、オートメーション、ホームエネルギーマネジメント、ホームセキュリティ、ホームセーフティ、インテリジェント照明など、インテリジェントな機能

インフィニオンの高度な半導体ソリューションが、スマート住宅とスマートデバイスの接続性を実現するうえで重要な役割を担います。インフィニオンは、パーソナルIoTをよりスマートかつ安全にし、電力効率を高めるうえで不可欠なあらゆる電子コンポーネントを住宅関連品や消費者向け品のメーカーに提供しています。アプリケーションにかかわらず、適切なテクノロジーとアプリケーションノウハウを提供することで、スマート住宅、最先端の家電、次世代民生用機器の開発を支援します。

先進のセンシング機能
REAL3™ 3D 画像センサーによるスマートテレビなどのジェスチャーコントロール
気圧センサー によってウェアラブルガジェットやIoTデバイスでかつてない精度を提供

クロスアプリケーションの制御
XMC™マイクロコントローラ による制御、通信、センサー管理技術が、照明などスマート住宅のさまざまなアプリケーションに貢献

スマートパワーマネジメント
パワーマネジメントIC による高密度スマート充電

信頼できるセキュリティ保護
OPTIGA™ Trust によるスマート住宅環境へのインテリジェントオブジェクトの認証接続
OPTIGA™ファミリー によるHEMS(Home Energy Management System)などで一環としてセキュアな通信を実現
NFCセキュリティコントローラ によるモバイル決済サービス

IoTソリューションとサービスはすべてスマートICTインフラの上に成り立っています。IoTのユビキタス化が進むにつれて、ICTプロバイダーはデータ量の増加、伝送速度の向上、データ記憶容量と処理能力の拡大への対応を迫られます。

さらに、最新のICTは環境に優しいスマートビークル、スマートビルディング、スマート工場などの新しいソリューションを実現することで、全体排出量を大幅に減らせる可能性があります。スマートICTネットワークテクノロジーおよびサーバやデータセンター向け半導体ソリューションのリーディングプロバイダーであるインフィニオンは、お客様が省エネ、セキュリティ、信頼性の目標を達成するうえでの最適なパートナーです。インフィニオンはトラステッドコンピューティングにおいて長い間マーケットリーダーおよびイノベーターとして活動してきたため、ルーターやゲートウェイなどのネットワーク機器向けに認定された標準のセキュリティソリューションを多数取り揃えています。

さらに、パワー半導体最大手として、最先端のパワー半導体を網羅した製品ラインナップを提供し、業界をリードするPUE(Power Usage Effectiveness)およびDCiE(Data Center infrastructure Efficiency)の実現をサポートしています。また、インフィニオンは未来の通信ネットワークに電力を供給するために必要なRFパワーデバイスの主要プロバイダーでもあります。ICTの需要が増え続けるなか、引き続き未来のICTネットワークとデータウェアハウスを構築するために最適なテクノロジーとアプリケーションノウハウを提供して参ります。

スマートパワーマネジメント
パワーマネジメントIC による高密度スマート充電
IGBTパワーモジュールとドライバ による最高水準の信頼性と効率性を誇る無停電電源

信頼できるセキュリティ保護
OPTIGA™ファミリー によるデバイスとネットワーク間の連携における信頼性の確保

IoTを支えるその他の技術
RFチップセットがギガビットの無線バックホールソリューションを可能にし、5Gへの道を開く