未来のクルマづくりを多彩な半導体でお手伝いします。

コネクティッド・カーExpo 2017に出展 小間番号:E44-46

ADAS/コネクティッド・カー開発を加速する最先端の半導体ソリューションをご提案!

東京ビッグサイト東ホール 2017年1月18日(水)~20日(金)小間番号:E44-46

この度、インフィニオンテクノロジーズはオートモーティブワールド「コネクティッド・カー EXPO」に出展。ADAS/コネクティッド・カーの実現に不可欠な半導体ソリューションをご紹介します。弊社ブース(E44-46)へのご来場を心よりお待ち申し上げております。

資料(PDF)は下記よりダウンロードいただけます( Downloadsタブ)

展示詳細

サイバーセキュリティ

Soft­ware Over the Airソリューション

So­ftware Over the Air(無線によるソフトウェア更新)のサービス認証、検証、中央記憶装置への保存、対象ECUの更新に用いられる個別セキュリティチップ、マイコン統合ソリューションを紹介します。

 

テレマティクス向けTPM

圧倒的なグローバルでのPC、サーバーへの採用実績をベースに、今後は自動車用途へのTPM(Trusted Platform Module)展開を加速。自動運転を含めたコネクティッドカーなど、安全、安心をもたらす「信頼の基点」となるTPMの多様なユースケースを紹介します。

ADAS/制御ソリューション

高性能車載マイクロコントローラAURIX™

パワートレイン、セーフティ・アプリケーションの要件を満たす32ビット・マイクロコントローラ・ファミリAURIX™。32ビットTriCore™プロセッサ・コアにより、業界最高の安全性に加え、従来製品の2倍のパフォーマンスを実現します。

 

ADAS向け開発評価用プラットフォームソリューション

車載向け32bit マイクロコントローラと電源ICの搭載、機能安全対応と高速処理を両立。パーティショニング技術により複雑化するシステム開発に対応したADAS開発プラットフォームTTA-Drive(TTTech社)を紹介します。

センシング

高精度距離測定24GHzレーダソリューション

3rd partyと共同開発した24GHzレーダデモキットは、従来の24GHzレーダでは難しかった10cmまでの距離測定を±5cmの高精度で実現。かつてない24GHzレーダの新たな可能性を提案します。

 

車内向けToFイメージセンサREAL3

Kostal社と共同開発したドライバー監視システム3Dイメージセンサは輝度に加え、距離をピクセル毎に計測する新技術を搭載。ADAS、ヘッドアップディスプレイ、エアバッグシステムの最適化による安全性の向上に貢献します。

エナジーセービング(ボディECU)

ボディ向けシステムベーシスチップ

システムベーシスチップ(SBC)TLE926xシリーズはボディ向けアプリケーションに最適な製品です。1個のCANトランシーバ、最大2個のLINトランシーバ、マルチ電源、ステートマシンをわずか7.0 mm×7.0 mmの小型リードレス パッケージに集約し、より一層高まるECUの低暗電流化、小型化に貢献します。更に、今後の車載ネットワーキングで不可欠なCAN FDやCAN Partial Networkingにも対応します。

セミナー詳細

講演名:インフィニオンの考えるセーフティとセキュリティの融合 

 オートモーティブワールド 無料カンファレンス(コネクティッド・カーフォーラム)
 会場  東-5(東5ホール)
 日時  1月20日(金) 11:50 - 12:20
 講演者 インフィニオン テクノロジーズ ジャパン株式会社 山本 拓史

講演名:次世代パワーデバイスとモジュールアセンブリ技術動向

 INJ- 1 次世代パワーエレクトロニクス最新技術動向(ネプコンジャパン有料カンファレンス)
 日時  1月18日(水) 13:30 - 16:00
 講演者  インフィニオン テクノロジーズ ジャパン株式会社 二本木 直稔

*受講をご希望の場合は、事前登録が必要となります。登録は「第46回ネプコンジャパンサイト」よりお願いいたします。

講演名:アドバンストパッケージングコンセプトによるパワー半導体の性能の向上

 ICP-2 次世代パワーエレクトロニクスモジュール!ロードマップと高信頼性化の動向(ネプコンジャパン有料カンファレンス)
 日時  1月19日(木) 9:30 - 12:00
 講演者  Infineon Technologies AG Markus Thoben

 *受講をご希望の場合は、事前登録が必要となります。登録は「第46回ネプコンジャパンサイト」よりお願いいたします。

会場案内および資料