Erneuerbare Energien

Der Energiebedarf nimmt jährlich konstant zu. Die dadurch zunehmenden Emissionen belasten die Umwelt massiv und führen zu einem notwendigen Umdenken in der aktuellen Energieversorgung. Der deutsche Bundestag hat am 30. Juni 2011 die Energiewende beschlossen. Bis 2022 sollen keine deutschen Kernkraftwerke mehr zur Stromerzeugung eingesetzt werden. Es müssen erneuerbare Energien genutzt werden, die nachhaltig zur Verfügung stehen, die Umwelt nicht belasten und das Klima schützen.

Um einen schnellen Ausstieg aus der Kernenergie gewährleisten zu können, muss der Umbau der Energieversorgung vorangetrieben werden. Bei der Überarbeitung der Energiekonzepte ist die Berücksichtigung neuester Technologien im Bereich der erneuerbaren Energien unabdingbar. Zum einen müssen Kraftwerkanlagen entstehen und ausgeweitet werden, die die Energieressourcen in erneuerbare Energie umwandeln können, zum anderen muss die Entwicklung der Energieeffizienz gefördert werden, damit der Energiebedarf sinkt. Weltweit bergen erneuerbare Energien ein großes Potenzial für die Umsetzung der Energiekonzepte, da es sich hierbei um lokal nutzbare, nachhaltige Energieträger handelt.

Neue Energien für eine bessere Umwelt

Infineon Technologies bietet für den Bereich erneuerbare Energien ein umfassendes Produktportfolio an Leistungshalbleitern an, die eine bedeutende Rolle im Rahmen der Energieeffizienz einnehmen - sowohl für den zuverlässigen Betrieb der Anlagen zur Nutzung von Windenergie, Solarenergie, geothermischer Energie, Bioenergie oder Wasserkraft als auch für die effiziente Umwandlung in elektrische Energie zur Einspeisung in die Stromnetze.

Die in Deutschland geplanten Maßnahmen zur Energiewende führen dauerhaft zu einer Verringerung des CO2-Ausstoßes. Das Klima wird dadurch geschützt und es werden im Verlauf der nächsten Jahrzehnte nur geringe Temperaturanstiege erwartet. Fortschrittliche Technologien und ein generelles Umdenken beim Energieverbrauch der Endkunden können zusammen zu einer größeren Energieeffizienz beitragen und die Umwelt schützen. Erneuerbare Energien sind die Zukunft.

Fragen Sie Infineon!

International - Gebührenfrei

00800 951 951 951

Direktwahl

+49 89 234 65555

Infineon freut sich Ihnen zu helfen:

Ähnliche Links

Weitere Themen