TLE 4240-2M/-3M – Lineare 60 mA-LED-Treiber jetzt RoHS compliant
Der TLE 4240-2M/3M ist ein linearer LED-Treiber mit niedrigem Spannungsabfall,der unabhängig von der Versorgungsspannung oder der Durchlass-Spannung der LED einen konstanten Strom für weiße und farbige 70 mA-LEDs (z. B. Power TOPLEDs) liefert. Dies gewährleistet eine konstante Helligkeit und verlängert die Lebensdauer der LEDs. Außerdem bieten die Treiber Schutz vor Transienten bei Verpolung sowie vor Eingangsspannungen bis zu 45 V. Der TLE 4240 ist in zwei Versionen verfügbar: Der TLE 4240-3M ist mit dem TLE 4240-2M identisch, bietet aber zusätzlich eine Ausfallerkennung bei offenem Laststromkreis. Die TLE 4240-2M/-3M LED-Treiber werden in einem platzsparenden PG-SCT595-5-Gehäuse mit minimalem Wärmewiderstand geliefert.
Die wichtigsten Merkmale
- Typischer Wert des konstanten Ausgangsstroms: 60 mA
- Überwachung des sicheren Arbeitsbereiches (SOA)
- Arbeitsbereich bis zu einer Eingangsspannung von max. 45 V
- Schutz gegen Übertemperatur, Überlast, Kurzschluss und Verpolung
- Großer Betriebstemperaturbereich: -40 °C ≤T j≤ 150 °C
- Extrem kleines, RoHS-konformes PGSCT595-5-Gehäuse für Oberflächenmontage
Anwendungsgebiete
- Sämtliche Automotive-Anwendungen bei denen farbige oder weiße 70 mA-LEDs eingesetzt werden (z. B. Innenbeleuchtung, Begrenzungsleuchten,
Design-Leuchten) - Für alle Anwendungen, die farbige oder weiße 70 mA-LEDs benötigen (z. B. konventionelle und Design-Beleuchtungssysteme, Verkehrs- und Architekturbeleuchtung sowie Anwendungen im Transportbereich, beispielsweise in Zügen)
Schaltbild einer typischen Anwendung
Bestellnummern
TLE 4240-2M SP000255105
TLE 4240-3M SP000255106

