BTS 3160D – Niederohmigster Low-Side-Schalter mit integrierten Schutzfunktionen
Der BTS 3160D ist ein Low-Side-HITFETTM-Treiber mit 10 mΩ für Anwendungen, bei denen hohe Ströme auftreten. Er bietet den üblichen HITFETTM-Schutz gegen Überstrom,Übertemperatur und elektrostatische Entladung (ESD) und verfügt über eine patentierte Modulationsschaltung, die Impulsbreitenmodulation (PWM) mit Frequenzen bis zu 1 kHz bei geringen elektromagnetischen Emissionen ermöglicht. Der BTS 3160D ist in einem TO252-Gehäuse mit fünf Anschlüssen untergebracht. Im eingeschalteten Zustand hat der Anschluss für die Stromversorgung den niedrigsten Widerstand (RDS(on)), selbst wenn der Baustein von einem 3,3-V-Mikrocontroller angesteuert wird. Nach einer Abschaltung aufgrund von Überstrom oder Übertemperatur bleibt der Baustein verriegelt. Über einen Reihenwiderstand am Eingangsanschluss ist eine digitale Statusrückmeldung möglich.
Die wichtigsten Merkmale
- Low-Side-Schalter mit 10 mΩ
- Digitale Schaltung bis zu 1 kHz mittels Schaltmodulation (optimierte EMV)
- Niedrigster R DS(on) bei allen Eingangsspannungen dank Versorgungsanschluss
- Direkte Ansteuerung durch 3,3-V- und 5-V-Mikrocontroller
- Überstrom-, Übertemperatur- und Überspannungsschutz sowie Schutz vor elektrostatischer Entladung
- Unterspannungsschutz
- Digitale Statusrückmeldung
Anwendungsgebiete
- Innenbeleuchtung
- LEDs, die einen geringen Leckstrom erfordern
- Ersatz für elektromechanische Relais, Sicherungen und diskrete Schaltungen
- Sämtliche Antriebsanwendungen mit ohmscher, induktiver oder kapazitiver Last
Blockschaltbild des BTS 3160D
Anwendungsbeispiel

Bestellnummern
SP000106963

