SmartLEWIS™ TDA 5230/31 – Intelligente Wireless-Steuerung mit äußerst geringem Energieverbrauch

5415-TDA523x_1

Der TDA 5230/31-Receiver ist für drahtlose Steuerungen ausgelegt, bei denen ein geringer Energieverbrauch und ein kompaktes Design von Bedeutung sind. Das HF-Frontend mit Spiegelfrequenzunterdrückung ist mit einem flexiblen digitalen Basisband verfügbar und führt eine Reihe von Aufgaben durch, die normalerweise der Host-Mikrocontroller erledigt. Durch die neue Architektur kann der TDA 5230/31 in dem empfangenen Datentelegramm nach unterschiedlichen Nachrichten-IDs erkennen und zwei verschiedene Anwendungen bedienen, ohne dass ein Host-Mikrocontroller erforderlich ist. Außerdem ermöglicht die integrierte Mehrkanal-PLL (Phase Locked Loop) den Frequenzdiversity-Empfang und sorgt für eine robustere Übertragung im 315-, 434- und 868-MHz-Band.

Ask Infineon!

International - Gebührenfrei:

0(0)800 951 951 951

Direktwahl:

+49 89 234 65555

Infineon freut sich Ihnen zu helfen:

Bezugsquellen für Infineon-Produkte

Bitte verwenden Sie unseren Location Finder, um einen Infineon Distributor oder ein Infineon Sales Office zu finden.