Verbessern Sie Empfindlichkeit Ihres Wireless-Systems und schützen es gleichzeitig vor ESD

BFP700-series

Mit den HF-Transistoren von Infineon profitieren Sie bei der Entwicklung von HF-Systemen von zahlreichen Vorteilen. Die kostengünstigen rauscharmen Verstärker (Low Noise Amplifiers) verbessern die Empfindlichkeit/Gesamtleistung Ihres HF-Systems erheblich und erhöhen z. B. die Antennenreichweite. Unsere universal einsetzbaren HF-Transistoren aus der Serie BFR100 bis 300 decken alle ISM-Band-Frequenzbereiche ab.

 

Innovative Erweiterungen unseres Portfolios wie beispielsweise die Bausteine BFP460 und BFP540ESD gewährleisten Schutz vor elektrostatischer Entladung bis zu 1,5 kV – dieser Wert ist bis zu 10 mal höher als bei den Produkten anderer Anbieter. Die einzigartigen Bausteine zeichnen sich durch ihre hohe ESD-Immunität und ihre unübertroffenen HF-Performance aus. Während die SiGe BFP600-Serie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt bietet, überzeugt die SiGe:C BFP700-Serie mit ihrer herausragenden Performance, wie sie bisher nur mit GaAs-Technologien möglich war.

Ask Infineon!

International - Gebührenfrei:

0(0)800 951 951 951

Direktwahl:

+49 89 234 65555

Infineon freut sich Ihnen zu helfen:

Bezugsquellen für Infineon-Produkte

Bitte verwenden Sie unseren Location Finder, um einen Infineon Distributor oder ein Infineon Sales Office zu finden.