Sie finden die Infineon Technologies Bipolar GmbH & Co. KG / Infineon Technologies Bipoláris Kft. an den folgenden Standorten:
Warstein (Deutschland):
|
Mit dem Flugzeug:
ca. 35 km bis Warstein
ca. 65 km bis Warstein
ca. 145 km bis Warstein.
Mit dem Zug:
ca. 25 km bis Warstein
ca. 20 km bis Warstein
ca. 60 km bis Warstein
ca. 75 km bis Warstein
Mit dem Auto: Folgen Sie der Autobahn A44
(Dortmund-Kassel) bis zur Ausfahrt
Erwitte/Anröchte/Warstein.
Diese befindet sich rund. 70 km
östlich von Dortmund und ca.
120 km westlich von Kassel.
Dann fahren Sie Richtung
Süden entlang der B55, folgen
Sie den Schildern Richtung
Meschede. Warstein-Belecke
liegt direkt an der B55. Infineon
Warstein ist ca. 10 km von
der Ausfahrt Erwitte- Anröchte entfernt. |
Infineon Technologies Bipolar
|
|
|
|
Cegléd (Ungarn):
|
Mit dem Flugzeug : Der Flughafen Budapest Ferihegy
International liegt ca. 55 km von
Cegléd entfernt
Mit dem Zug : Züge verkehren auf einer stündlichen
Basis zwischen Cegléd und dem
Budapest Nyugati Bahnhof. Die Entfernung zwischen dem
Bahnhof und der Infineon
Technologies Bipolaris Kft. beträgt
600 m
Mit dem Auto : Von Budapest kommend: Folgen Sie der Hauptstraße Straße 4 bis nach
Cegléd. (ca. 70 km)
Von Wien kommend: Folgen Sie der
A4-M1 bis Budapest. Dann nehmen
Sie die Ausfahrt 16 (M0).
Szeged. Bleiben Sei auf der
Autobahn M5 bis zur Abfahrt 405/E60
Fahren Sie auf die Hauptstraße 4
in Richtung Cegléd.
(ca. 320 km)
|
Infineon Technologies Bipoláris Kft.
|