SGI02N120

  • Übersicht
  • Parametrisierung
  • Diagramme
  • Dokumente
  • Bestellen
  • Boards
  • Simulation
  • Videos
  • Packaging
  • Qualität
  • Support
  • Software & Tools
  • Sales Insight

Beschreibung:

Infineon provides a huge IGBT portfolio addressing Soft Switching/Resonant and Hard Switching Topologies.

Zusammenfassung der Merkmale:

  • 30% lower E off compared to previous generation
  • Short circuit withstand time – 10μs
  • Designed for operation above 30kHz
  • High ruggedness, temperature stable behaviour
  • Pb-free lead plating; RoHS compliant
  • Qualified according to JEDEC for target applications

Zielanwendungen:

Infineon offers a comprehensive IGBT portfolio for the general purpose inverters, solar inverters, UPS, induction heating, microwave oven, rice cookerswelding and SMPS segments.

 


Parametric SGI02N120
Budgetary Price €€/1k   0.62 
Technology   IGBT Fast
Switching Frequency  min  max 10.0kHz  40.0kHz
Package   D2PAK (TO-263)
Voltage Class  max 1200.0V
IC (@ 100°)  max 2.8A
IC (@ 25°)  max 6.2A
ICpuls  max 9.6A
Ptot  max 62.0W
VCE(sat)   3.7V 
Eon   0.27mJ 
Eoff (Hard Switching)   0.11mJ 
td(on)   26.0ns 
tr   14.0ns 
td(off)   290.0ns 
tf   85.0ns 
QGate   11.0nC 
VCE  max 1200.0V
Switching Frequency   Fast IGBT 10-40 kHz

Data Sheet

Titel Größe Datum Version
377 KB 14 Nov 2007 02_03
377 KB 15 Sep 2009 02_03

Application Notes

Titel Größe Datum Version
84 KB 09 Apr 2009
1.7 MB 14 Okt 2016 02_00
625 KB 19 Jun 2010
167 KB 19 Jun 2010
97 KB 19 Jun 2010
983 KB 29 Nov 2013

Additional Product Information

Titel Größe Datum Version
478 KB 27 Apr 2016 01_00

Application Brochure

Titel Größe Datum Version
2 MB 01 Mrz 2014 01_00
7.3 MB 08 Nov 2016 01_00

Product Selection Guide

Titel Größe Datum Version
21 MB 22 Feb 2016 00_00
989 KB 12 Apr 2016 00_00

Product Catalogue

Titel Größe Datum Version
4.8 MB 21 Jun 2016 02_00
Produktname SGI02N120
OPN SGI02N120XKSA1
Produktstatus discontinued
Onlinebestellung
Gehäusename PG-TO262-3
Bleifrei yes
Halogenfrei yes
RoHS konform yes
Verpackungsgröße 500
Verpackungstyp TUBE
Moisture Level NA

Simulation Models

Titel Größe Datum Version
4 KB 11 Jul 2013 03_00

Package Data

Titel Größe Datum Version
440 KB 11 Apr 2016 01_00

PCB Design Data

Titel Größe Datum Version
926 KB 20 Nov 2013 02_00
603 KB 20 Nov 2013 02_00
117 KB 20 Nov 2013 02_00
776 KB 21 Nov 2013 02_00

Self Service

Infineon begrüßt Ihre Kommentare und Fragen.

Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben, füllen Sie bitte das folgende Formular aus. Ihre Anfrage wird an einen entsprechenden Spezialisten gesendet, der so bald wie möglich eine Antwort senden wird.

Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail um Ihre Adresse in unserem System zu validieren. Jede angehängte Datei in Ihrer Antwort, die uns helfen kann, Ihre Anfrage bestmöglich zu beantworten, ist willkommen.

Ich bin damit einverstanden, dass meine oben genannten persönlichen Daten (auch meine E-Mail-Adresse und Telefonnummer) gesammelt, verarbeitet und genutzt werden für Verkaufsförderung und Marktforschung von der Infineon Technologies AG und ihren lizenzierten Vertriebspartnern.

Für weitere Information über unsere Datenschutzbestimmungen folgen Sie bitte diesem Link zu denDatenschutzbestimmungen

Where to buy

Please use our location finder to get in contact with your nearest Infineon distributor or sales office

Find a location

Ask Infineon