Leistungsmodule, Scheiben und Systeme
Unterkategorie auswählen
Abhängig von der Höhe der Leistung, bietet Infineon eine Vielzahl von Halbleitern in verschiedenen Spannungs- und Stromklassen an. Leistungshalbleiter werden in Leistungsmodule und Scheibenbauelemente aufgeteilt.
Während der Begriff Leistungsmodul sich auf die
IGBT-basierten Produktgruppen bezieht, werden die
Scheiben als
bipolare Bauelemente bezeichnet; hier insbesondere Dioden und Thyristoren. Bipolare Bauelemente stehen auch als Module zur Verfügung, die gemeinhin als
Power-Blocks bezeichnet werden.
Gebrauchsfertige
Stacks sind konfiguriert, um die Anforderungen in Anwendungen höchster Leistung zu erfüllen. Diese
Stacks, oft auch als Systeme bezeichnet, werden auf der Basis von IGBTs oder Scheiben konzipiert, je nach Anwendungsbereich.
Von den
hochintegrierten Modulen mit Gleichrichter, Brems-Chopper und Wechselrichter bis zu
Baugruppen höchster Leistung, decken Infineon Produkte einen Bereich von nur wenigen hundert Watt bis zu mehreren Megawatt ab.
Allzweckumrichter, Servoantriebe und Anwendungen erneuerbarer Energien wie
Windkraft oder
Solar-Wechselrichter profitieren von der hervorragenden Performance, Effizienz und Lebensdauer dieser höchst zuverlässigen Produkte.
Die
HybridPACK™ Familie als spezielle Produktreihe, die die Qualifizierungsstandards der Automobilindustrie erfüllt, unterstützt den Entwickler im Bereich der
Elektromobilität.
Zur Vereinfachung beim Einrichten von Laborexperimenten oder dem Bau eines ersten Prototypen bietet Infineon
Evaluation-Boards für die meisten Produkte, und beschleunigt so die Entwicklungszyklen. Damit können schlüssige Ergebnisse innerhalb kürzester Zeit dargestellt werden.
- Kontakt
Infineon welcomes your comments and questions.
If you have any questions concerning our products, please fill out the following form. Your inquiry will be sent to the appropriate specialist who will be in touch with you as soon as possible.
You will receive a confirmation E-mail to validate your address in our system. Any attached file to the reply which will help to support your inquiry is highly appreciated.