Brückengleichrichter/AC-Schalter
Brückengleichrichter und AC-Schalter, EasyBRIDGE, eupec™ EconoBRIDGE™ und IsoPACK™ für kompakte Umrichter Lösungen
Unterkategorie auswählen
Wir bieten Brückengleichrichter-Module im Solder Pin Design, wie die EasyBRIDGE- oder eupec™ EconoBRIDGE™-Module. Die verfügbaren Konfigurationen sind voll- und halbautomatische Gleichrichter mit Brems-IGBTs und optionalem NTC-Widerstand. Sie sind von 25A bis zu 180A bei/mit 800V und 1600V erhältlich.
Die IsoPACK™ Familie mit verschraubten Load Terminals sind voll-, halb- und nicht-automatische Gleichrichtermodule. Die 3-Phasen AC Switches komplettieren die IsoPack™ Produktfamilie. Sie sind von 85A bis zu 205A bei/mit 1600V erhältlich.
- Kontakt
Infineon begrüßt Ihre Kommentare und Fragen.
Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben, füllen Sie bitte das folgende Formular aus. Ihre Anfrage wird an einen entsprechenden Spezialisten gesendet, der so bald wie möglich eine Antwort senden wird.
Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail um Ihre Adresse in unserem System zu validieren. Jede angehängte Datei in Ihrer Antwort, die uns helfen kann, Ihre Anfrage bestmöglich zu beantworten, ist willkommen.