32-bit XMC4000 Industrial Microcontrollers ARM® Cortex™-M4
Unterkategorie auswählen
Infineon hat sein umfassendes Mikrocontroller-Know-how in die Entwicklung echtzeitkritischer Steuersysteme einfließen lassen und integriert erstmals einen Industriestandard-Kern in seine Produkte. Das Ergebnis, die einzigartige ARM® Cortex™-M4-basierte XMC4000-Mikrocontroller-Familie, eignet sich für den industriellen Einsatz in den Bereichen Erneuerbare Energien, Fertigungs- und Gebäudeautomation, Transport, Logistik und Medizintechnik. Infineon arbeitet ständig daran, seine Produkte noch energieeffizienter zu machen, und profitiert dabei von seinen bekannten, konfigurierbaren Peripheriekomponenten, der schnellen Embedded Flash-Technologie, seinen hohen Qualitätsstandards, der langen Lebensdauer seiner Produkte, den hohen Temperaturbereichen bis zu 125 °C und nicht zuletzt von seiner Position als führender Anbieter von Automotive-Produkten.
Der XMC4500 gehört der ersten Generation der XMC-Mikrocontroller-Familie an und dient als Herzstück für diverse Industrie-Anwendungen, die durch hohen Innovationsdruck und immer kürzere Entwicklungszyklen geprägt sind.