MOSFETs
Unterkategorie auswählen
Infineons Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren (MOSFETs) werden zum Verstärken oder zum schnellen Schalten einer Vielzahl von elektronischen Signalen verwendet. In digitalen und analogen Schaltungen sind MOSFETs zweifellos die am häufigsten verwendeten Halbleiterbausteine. Gründe hierfür sind zum einen die hohen Leistungsdichten von MOSFETs aufgrund der geringen Verluste und zum anderen die kostengünstige Implementierung der Bauteile durch hohe Stückzahlen.
Für Schaltungen, die mindestens einen nachfolgenden Schaltkreis schaltet oder steuert benötigt man einen MOSFET Trieber.
|
Automotive-MOSFETs Infineons OptiMOS™ kombiniert führende MOSFET-Technologie mit einem robusten Package, um Best-in-Class Performance und herausragende Strombelastbarkeit zu liefern. Automotive-qualifizierte MOSFET Packages haben dank unserer POWERBOND Technologie jetzt eine noch höhere Strombelastbarkeit.
|
|
|
|
|
|
|
|
Infineon RF MOSFETs
Infineon bietet Radio-Frequency (RF) MOSFETs mit mehreren Unterkategorien an. Dabei hängen die Unterkategorien vom Vorspannungswiderstand der RF-Eingangsstufe ab. Dies könnte vollintegrierten (full-biased), teilweise integriert (semi-biased) oder nicht integriert (non-biased) sein. RF MOSFETs können beispielsweise im Hauptstrom eines TV-Tuners eingesetzt werden, der entweder semi-biased ist oder über ein intelligentes Schalt-Konzept verfügt. single non-biased oder single full-biased RF MOSFETs können z.B. in einen FM Radio-Tuner integriert werden.
Wesentliche Vorteile von Infineons RF MOSFETs
- Best-in-Class Rauschzahl und Verstärkung über den ganzen Frequenzbereich
- Ausgezeichnete Kreuzmodulation
- ESD-Festigkeit durch eine integrierte Schutzdiode
- Die 5. Generation RF MOSFETs (z.B. BF5030W, BG5120K) erfüllen die strengen technischen Anforderungen von digitalen SAT-Tunern und unterstützen Low-Power 3V Designs
- Automotive-Qualität (AEC Q101 qualifiziert)
- RoHS-konform
Neueste MOSFET Videos
500V CoolMOS™ CE |
Dynamic Thermal Behaviour "Simulation" |
Overshoot and EMI in Buck Converter |
Introducing the New CoolMOS™ C7 Series |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500V CoolMOS™ CE is a price-performance optimized platform enabling to target cost sensitive applications in Consumer and Lighting markets by still meeting highest effciency standards. The new series provides all benefits of a fast switching Superjunction MOSFET while not sacrificing ease of use and offering the best cost down performance ratio available on the market.
|
Infineon’s low voltage OptiMOS™ portfolio offers high-end power MOSFETs in all voltage classes and packages allowing the designer to find the best combination of price and performance for his application. Short overload conditions confront the designer very often with huge thermal challenges. A deeper understanding of this topic results in a well-balanced combination of low-ohmic MOSFETs and improved thermal design.
|
The well known problems in a buck converter are overshoot and EMI issues. The overshoot problem, appearing during the high-side turn-on inbetween two MOSFETs, is adressed within the buck converter. Three possible solutions for solving the problems are shown: improve the layout of buck converter, use components with smaller stray inductance or by using MOSFTES technologies that helps to minimize the problems (like Infineon's packages CanPAK or SuperSO8) |
Infineon’s new CoolMOS™ C7 series is a revolutionary step forward in technology, providing the worlds’s lowest RDS(on) per package and, thanks to its low switching losses, efficiency improvements over the full load range. C7 is optimized for hard switching topologies such as Power Factor Correction (CCM PFC), Two Transistor Forward (TTF) and Solar Boost in applications such as Solar, Server, Telecom and UPS. The 650V breakdown voltage makes it suitable for both Solar and Switched Mode Power Supplies (SMPS) PFC stages where extra safety margin is required. |
- Dokumente
- Kontakt
Dokumentarten
| Titel | Datum | Version | Größe |
|---|---|---|---|
|
|
|||
MOSFET selection tool (June 2012) (Combined Automotive and Industrial MOSFETs.xls) |
13 Jun 2012 | 2.0 | 745 KB |