RC-Drive und RC-Drive Fast
Kostoptimierte IGBTs – geringe Leitungsverluste & hohe Zuverlässigkeit
RC-Drives – IGBTs für effiziente Frequenzumrichter
Die RC-Drives IGBT Technologie wurde von Infineon als kostenoptimierte Lösung mit niedrigen Durchlassverlusten im Bereich der Frequenzumrichter für Kleinantriebe entwickelt. Diese Technologie bietet hervorragende Eigenschaften für den effizienten Betrieb von Synchronmaschinen und bürstenlosen Gleichstrommaschinen.
RC-Drives Fast – hohe Effizienz bei hohen Schaltfrequenzen
Der neue RC-Drives Fast IGBT wurde speziell für den Frequenzumrichter-Bereich für Haushaltsgeräte entwickelt. Die IGBT und Dioden Verluste wurden optimiert, um die Umrichterverluste bei Schaltfrequenzen von 16-30 kHz zu reduzieren. Die hohen Schaltfrequenzen ermöglichen einen Umrichterbetrieb ohne Geräuschentwicklung.
Kleine Gehäusetypen ermöglichen eine hohe Leistungsdichte mit geringen Systemkosten.
|
Merkmale |
Vorteile |
|
|
|
|
|
Anwendungen RC-Drives (f ≤ 4kHz) |
Anwendungen RC-Drives Fast ( 4kHz≤f≤30kHz) |
|
|
|
- Dokumente
- Kontakt
Dokumentarten
| Titel | Datum | Version | Größe |
|---|---|---|---|
|
|
|||
Shortform Catalog 2013 (Infineon - Short Form Catalog - 2013.pdf) |
13 Mrz 2013 | 2013 | 54.8 MB |
| 01 Jan 2013 | January 2013 | 10.4 MB | |
|
|
|||
| 27 Feb 2013 | 10.2012 | 6 KB | |
|
|
|||
Application Note - RC Drives Fast IGBT (App_note_RCDrive Fast IGBT_July2012.pdf) |
07 Aug 2012 | 07.2012 | 883 KB |