C166® MCU
Unterkategorie auswählen
A growing family of 16-bit microcontrollers for a variety of applications. From low-power to high-performance, from low-cost to on-chip subsystems. A fully synthesizable core version of the Infineon C166®, recognized as one of the world's most popular 16-bit microcontroller architectures, is now available for open licensing through our partners
IPextreme Inc..
The C166®S provides the full functionality of previous C166® hardware produced by Infineon, while offering improved die area and speed specification.
- Dokumente
- Kontakt
Infineon freut sich über Ihre Kommentare und Fragen.
Bitte füllen Sie das nachfolgende Formular aus, falls Sie Fragen zu unseren Produkten haben. Ihre E-Mail wird an den betreffenden Ansprechpartner weitergeleitet, der sich umgehend mit Ihnen in Verbindung setzt.
Nach Anklicken von "Senden" können Sie Anhänge hinzufügen, die uns bei der Beantwortung Ihrer Fragen helfen.