Cellular (1800 MHz to 1995 MHz)
Infineon offers an extensive line of RF power transistors for applications in the 1800 MHz to 2000 MHz frequency band. Manufactured with our advanced LDMOS technology and high-volume, fully-automated assembly and test lines, these products provide excellent reliability and consistency. Our packages are RoHS-compliant.
Contact your local Infineon sales office or Infineon RF Power distributor for more information.
Features
- 20 W to 340 W
- High gain, high efficiency
- High peak power
- Designed for Doherty amplifiers
- Low thermal resistance
- Liste der Produkttypen
- Dokumente
- Kontakt
Infineon begrüßt Ihre Kommentare und Fragen.
Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben, füllen Sie bitte das folgende Formular aus. Ihre Anfrage wird an einen entsprechenden Spezialisten gesendet, der so bald wie möglich eine Antwort senden wird.
Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail um Ihre Adresse in unserem System zu validieren. Jede angehängte Datei in Ihrer Antwort, die uns helfen kann, Ihre Anfrage bestmöglich zu beantworten, ist willkommen.