Automotive System IC

  • Produkte
  • Highlights
  • Dokumente
  • Boards
  • Simulation
  • Videos
  • Forums
  • Support
  • Software & Tools
  • Sales Insight


For a comprehensive and reliable portfolio of products for automotive and other applications, look no further than the product range from Infineon.
We have used our 35 years of experience of developing and producing products to meet the demands of the automotive market, and our innovative technologies to design and produce a large number of power products that meet all requirements of the automotive industry and also the transportation, lighting and motor-drive industries.

 

TLE983x - single chip solution with integrated 8-bit microcontroller with application specific power drivers, control and communication modules - see here Infineon® Embedded Power ICs


Application Brochure

Titel Größe Datum Version
5.3 MB 01 Sep 2014 00_00
7.2 MB 15 Mai 2013

Product Selection Guide

Titel Größe Datum Version
11.5 MB 03 Nov 2016 01_02

Article

Titel Größe Datum Version
935 KB 10 Aug 2014 01_00

Evaluierungs-Boards

Board Familie Beschreibung Status
KIT_AK_SMALL_ENGINE High/Low Side Switch, Microcontroller, Motor Driver, Transceiver The Starter Kit for 1- / 2-Cylinder Combustion Engines includes: Small Engine Control Unit, MECTRONIK MECLAB™ configuration and calibration software, U-Connect XC2704 Interface Board USB-CAN and Cable Harness
  • BTS3410
  • KP254
  • TLE4253
  • TLE6250
  • TLE8080
  • TLE8444
  • XC2733
active
MID-RANGE SBC BOARD System Basis Chip (SBC) This demo board enables device evaluation of the Mid-Range SBC product family and accelerates the design-in phase. It is populated with the representative product families’ superset component TLE9263-3QX. The evaluation board can be connected to the “UIO STICK” (Power Easy Kit Lite) and controlled via USB using a powerful and intuitive Graphical User Interface (GUI) installed on your computer.
    on request
    MID-RANGE SBC V33 BOARD System Basis Chip (SBC) This demo board enables device evaluation of the Mid-Range SBC product family and accelerates the design-in phase. It is populated with the representative product families’ superset component TLE9263-3QX V33. The evaluation board can be connected to the “UIO STICK” (Power Easy Kit Lite) and controlled via USB using a powerful and intuitive Graphical User Interface (GUI) installed on your computer.
      on request

      Finden Sie eine Antwort auf Ihre Frage

      Infineon begrüßt Ihre Kommentare und Fragen.

      Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben, füllen Sie bitte das folgende Formular aus. Ihre Anfrage wird an einen entsprechenden Spezialisten gesendet, der so bald wie möglich eine Antwort senden wird.

      Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail um Ihre Adresse in unserem System zu validieren. Jede angehängte Datei in Ihrer Antwort, die uns helfen kann, Ihre Anfrage bestmöglich zu beantworten, ist willkommen.

      Ich bin damit einverstanden, dass meine oben genannten persönlichen Daten (auch meine E-Mail-Adresse und Telefonnummer) gesammelt, verarbeitet und genutzt werden für Verkaufsförderung und Marktforschung von der Infineon Technologies AG und ihren lizenzierten Vertriebspartnern.

      Für weitere Information über unsere Datenschutzbestimmungen folgen Sie bitte diesem Link zu denDatenschutzbestimmungen

      Where to buy

      Please use our location finder to get in contact with your nearest Infineon distributor or sales office

      Find a location

      Ask Infineon