Außen- und Großflächenbeleuchtung
Gegenüber herkömmlichen Lichtquellen bieten LED-Lösungen im Bereich Außen- und Großflächenbeleuchtung erhebliche Vorteile: Hierzu gehören neben den geringen Wartungskosten infolge der langen Lebensdauer ein stärker fokussiertes Licht sowie ein schnelles Einschaltverhalten und ein ausgezeichnetes Dimmverhalten. Eine größtmögliche Effizienz ist eine wichtige Anforderung an Beleuchtungssysteme. Möglich wird sie durch den Einsatz der erstklassigen Halbleiterlösungen vom führenden Anbieter am Markt.
Hoch effiziente dimmbare Großflächenbeleuchtung für einen variablen Leistungsbereich von ~90 bis 180 W
Die wichtigsten Merkmale
- 2-stufige Stromversorgung mit DCM-PFC und LLC sowie Steuerung des LED-Stroms auf der Sekundärseite
- Anpassbare Multi-String-Konfiguration zur Abdeckung eines weiten Leistungsbereichs von 90 bis 180 W
- Versorgungsspannung: 90 – 270 VAC
- Ausgangsspannung: 37 V – 48 VDC
- Ausgangsstrom 4 Kanäle x 700 mA
- Leistungsfaktor > 0,95
- PWM-Dimmen von 25 % ~ 100 %
- Gesamt-Energieeffizienz über 91 %
- Leerlauf-/Kurzschlussschutz und automatische Erkennung
- Softstart-Spannung programmierbar ab 30V
- Steuerung der Einschaltgeschwindigkeit
- Brownout-Funktion
- Übertemperaturschutz
- Upgradefähige Mikrocontroller für die Implementierung von Softwareprotokollen, z. B. DALI
40-W-LED-Stromversorgung mit Ein-Stufen-DCM-PFC/Flyback und Steuerung des LED-Stroms auf der Sekundärseite
- Anpassbare Multi-String-Konfiguration
- Versorgungsspannung: 90 – 270 VAC
- Ausgangsspannung auf der Sekundärseite: ~23V DC
- Ausgangsstrom: 350mA
- Gesamtwirkungsgrad des Systems 87%
- Hoher Leistungsfaktor (bis zu 0,98) und geringe THD (Total Harmonic Distortion)
- Überschaubare BOM (Bill of Materials) dank Einstufen-Konzept
- Auf +/- 2 % genaue Konstantstrom-/Konstantspannungsregelung
- Zyklusweise Begrenzung des Spitzenstroms
- Geringer Einschaltstrom
- Spannungsschutzschaltung gegen Über-/Unterspannung
- Geringe EMI dank linearer Ansteuerung auf der Sekundärseite