LED-Farbsteuerung
Das sichtbare Spektrum lässt sich durch die Mischung von Rot-, Grün- und Blauanteilen in unterschiedlichen Stärken beeinflussen. Bei LED-Lichtquellen kann die Stärke einfach durch die Einschaltdauer der LED gesteuert werden, nachdem bei LEDs eine hohe Anzahl von Schaltvorgängen keine nachteilige Auswirkung auf die Lebensdauer hat. Eine Kombination von roten, grünen und blauen RGB LEDs, Schaltern und einer flexiblen Steuerung der Einschaltdauer durch einen Mikrocontroller ergibt bereits eine brauchbare Lösung zur RGB-LED-Steuerung .
Mit den Mikrocontrollern der XC82x- und XC83x-Serie bietet Infineon ideale Bausteine für die LED-Farbsteuerung :
- Flexible PWM mit mehreren Kanälen und hoher Frequenz für ein ausgezeichnetes Schaltverhalten
- Gehäuse mit geringer Pin-Anzahl und Flash-Größen von 2KB bis 8KB
- Hohe Temperaturfestigkeit (für Betriebstemperaturen bis 105°C spezifiziert)
Steuerung des LED-Lichts über ein Touchwheel
Design-Unterstützung
Die Color Wheel Application Kits von Infineon beinhalten eine sofort einsatzbereite SW-Lösung für die RGB-LED-Steuerung mit Einstellmöglichkeiten für Farbe, Sättigung und Helligkeit mithilfe von Mehrkanal-PWM.