Application Kit für Antriebe mit feldorientierter Regelung
Skalierbare Lösung zur feldorientierten Regelung (Field Oriented Control, FOC)
Das Application Kit basiert auf den zwei neuen Infineon MCUs XC878 und XE164F, die beide eine feldorientierte Regelung unterstützen.
Im Lieferumfang sind eine optimierte Motorsteuer-Software und ein digital getrenntes Echtzeit-Überwachungstool enthalten, die das Kit zu einer bedienungsfreundlichen Referenzplattform machen. Die Leistungsstufe kann einen Permanentmagnet-Synchronmotor (PMSM) antreiben.
Das Application Kit wurde für Schulungen/Seminare zum Thema Motorsteuerung entwickelt und kann eingesetzt werden, um die Performance der Echtzeitfunktionen von Infineon-Mikrocontroller zu evaluieren. Mit dem Kit können Entwickler die Markteinführungszeit von energieeffizienten Motorsteuerungsschaltungen verkürzen, die für eine ausgezeichnete Drehmomentdynamik, einem reduzierten Laufgeräusch und hohe Systemzuverlässigkeit konzipiert sind.
Bestellcode: KIT_AK_FOCDRIVE_V1
Preis: 399,- EURO
Blockdiagramm (weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie auf die Box klicken):